(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนิตเอาท์พุต CC-Link/LT
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้เป็นสถานีอุปกรณ์ระยะไกล
· ชนิดแผงขั้วต่อ ชนิดคอนเนคเตอร์ และชนิดสายเคเบิล
· หนึ่งในขนาดที่เล็กที่สุดในอุตสาหกรรม
[การใช้งาน]
สำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในเครือข่ายฟิลด์
ขนาดที่เล็กที่สุดในอุตสาหกรรม
ฝาครอบแผงขั้วต่อพร้อมป้ายระบุติดอยู่ ช่วยให้สามารถระบุอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ง่าย
ยูนิตอินพุตใช้สำหรับทั้งไฟบวก Commonและจุดร่วมลบ
โครงสร้างแผงขั้วต่อช่วยให้สามารถเชื่อมต่อเซ็นเซอร์แบบ 2 สายและโหลดได้โดยตรง
สามารถติดตั้งได้ 6 ทิศทาง
ชื่อชนิด | รูปแบบเอาท์พุต | พิกัดโหลดแรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | จำนวนเอาต์พุต | กระแสไฟฟ้ารั่วเมื่อ OFF | ฟังก์ชั่นป้องกันเอาท์พุต | การเชื่อมต่อภายนอก | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CL1Y4-T1B2 | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ | Sink | 12/24 V DC 0.1 A | 4 จุด | 0.1 mA หรือต่ำกว่า | N/A | ชนิด 2 สาย |
CL2Y8-TP1B2 | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ | Sink | 12/24 V DC 0.1 A | 8 จุด | 0.1 mA หรือต่ำกว่า | ✓ | ชนิด 2 สาย |
CL1Y4-R1B2 | รีเลย์เอาท์พุต | — | 30 V DC / 250 V AC 2 A | 4 จุด | — | N/A | ชนิด 2 สาย |
CL1Y4-R1B1 | รีเลย์เอาท์พุต | — | 30 V DC / 250 V AC 2 A | 4 จุด | — | N/A | ชนิด 1 สาย |
ไม่จำเป็นต้องขันให้แน่นอีกรอบ ขนาดสายที่รองรับการใช้งานคือ 0.3 ถึง 1.5 มม.2 (AWG22 ถึง 16)
ส่วนแผงขั้วต่อในโครงสร้าง 2 ชิ้น
ยูนิตอินพุตใช้สำหรับทั้งไฟบวก Commonและจุดร่วมลบ
เพิ่มประเภท Source เข้ากับยูนิตเอาท์พุต 8 จุด
สามารถติดตั้งได้ 6 ทิศทาง
ชื่อชนิด | รูปแบบเอาท์พุต | พิกัดโหลดแรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | จำนวนเอาต์พุต | กระแสไฟฟ้ารั่วเมื่อ OFF | ฟังก์ชั่นป้องกันเอาท์พุต | การเชื่อมต่อภายนอก | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CL1Y4-T1S2 | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ | Sink | 12/24 V DC 0.1 A | 4 จุด | 0.1 mA หรือต่ำกว่า | N/A | ชนิด 2 สาย |
CL2Y8-TP1S2 | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ | Sink | 12/24 V DC 0.1 A | 8 จุด | 0.1 mA หรือต่ำกว่า | ✓ | ชนิด 2 สาย |
CL2Y8-TPE1S2 | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ | Source | 12/24 V DC 0.1 A | 8 จุด | 0.1 mA หรือต่ำกว่า | ✓ | ชนิด 2 สาย |
ขนาดที่เล็กที่สุดในอุตสาหกรรม
สามารถติดตั้งยูนิตได้ทั้งการใช้รางปีกนก (DIN rail) หรือขันสกรู
รองรับอินพุตเซ็นเซอร์ชนิด 3 สาย
ชื่อชนิด | รูปแบบเอาท์พุต | พิกัดโหลดแรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | จำนวนเอาต์พุต | กระแสไฟฟ้ารั่วเมื่อ OFF | ฟังก์ชั่นป้องกันเอาท์พุต | การเชื่อมต่อภายนอก | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CL1Y4-T1C2 | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ | ชนิด Sink | 24 V DC 0.1 A | 4 จุด | 0.1 mA หรือต่ำกว่า | N/A | ชนิด 2 สาย |
CL2Y8-TP1C2V | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ | ชนิด Sink | 24 V DC 0.1 A | 8 จุด | 0.1 mA หรือต่ำกว่า | ✓ | ชนิด 2 สาย |
CL2Y16-TP1C2V | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ | ชนิด Sink | 24 V DC 0.1 A | 16 จุด | 0.1 mA หรือต่ำกว่า | ✓ | ชนิด 2 สาย |
ขนาดที่เล็กที่สุดในอุตสาหกรรม
คอนเนคเตอร์ MIL ที่ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อไปยังขั้วต่อรีเลย์ ยูนิตแปลงแผงขั้วต่อ วาล์วแม่เหล็กไฟฟ้า และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
สามารถเปลี่ยนยูนิตได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ถอดคอนเนคเตอร์
เพิ่มยูนิตพาวเวอร์ซัพพลายและชนิดแชร์พาวเวอร์ซัพพลายร่วมกันสำหรับ I/O
ไม่จำเป็นต้องใช้พาวเวอร์ซัพพลาย I/O ภายนอกอีกต่อไป ช่วยลดต้นทุนและพื้นที่ติดตั้ง (CL2 × 16-D1MJ1V, CL2Y16-TP1MJ1V)
ชื่อชนิด | รูปแบบเอาท์พุต | พิกัดโหลดแรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | จำนวนเอาต์พุต | กระแสไฟฟ้ารั่วเมื่อ OFF | ฟังก์ชั่นป้องกันเอาท์พุต | การเชื่อมต่อภายนอก | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CL2Y16-TP1M1V | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ | ชนิด Sink | 12/24 V DC 0.1 A | 16 จุด | 0.1 mA หรือต่ำกว่า | ✓ | ชนิด 1 สาย |
CL2Y16-TPE1M1V | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ | ชนิด Source | 12/24 V DC 0.1 A | 16 จุด | 0.1 mA หรือต่ำกว่า | ✓ | ชนิด 1 สาย |
CL2Y16-TP1MJ1V | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ | ชนิด Sink | 24 V DC 0.1 A | 16 จุด | 0.1 mA หรือต่ำกว่า | ✓ | ชนิด 1 สาย |
รหัสสินค้า |
---|
CL1Y2-T1D2S |
CL1Y4-R1B1 |
CL1Y4-R1B2 |
CL1Y4-T1B2 |
CL1Y4-T1C2 |
CL1Y4-T1S2 |
CL2Y8-TP1B2 |
CL2Y8-TP1C2V |
CL2Y8-TP1S2 |
CL2Y8-TPE1S2 |
CL2Y16-TP1C2V |
CL2Y16-TP1M1V |
CL2Y16-TP1MJ1V |
CL2Y16-TPE1M1V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนเอาต์พุต | แรงดันไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า (V) | มาตรฐาน ตัวแทน | กระแสไฟรั่ว เมื่อดับ (mA) | เวลาตอบรับ เอาต์พุต | รูปทรง เทอร์มินอล | ป้องกันความร้อน / ป้องกัน อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า/ ฟังก์ชั่น การป้องกัน / ฟิวส์/ อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก | ประเภทของหน่วย | จัดอันดับ โหลดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า (จัดอันดับเปิด / ปิด กระแสไฟฟ้า) | การเชื่อมต่อสายไฟ ภายนอก | พาวเวอร์ซัพพลาย ยูนิต I / O กระแสไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,090.00 ฿ 1,099.97 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | DC24V | CE / UL | 0.1 mA | 1.0ms | ชนิดสายเคเบิล | NA | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Sink) | 0.1A | 2 สาย | 40mA | ||
฿ 4,620.00 ฿ 3,959.80 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | AC250V/DC30V | - | ไม่สามารถใช้ได้ | 10ms | แผงขั้วต่อแบบขันสกรู | NA | รีเลย์เอาท์พุต | 2.0A | ชนิด 1 แถว | 65mA | ||
฿ 4,620.00 ฿ 3,959.80 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | AC250V/DC30V | - | ไม่สามารถใช้ได้ | 10ms | แผงขั้วต่อแบบขันสกรู | NA | รีเลย์เอาท์พุต | 2.0A | 2 สาย | 65mA | ||
฿ 3,800.00 ฿ 1,999.94 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | DC12/24V | - | 0.1 mA | 1.0ms | แผงขั้วต่อแบบขันสกรู | NA | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Sink) | 0.1A | 2 สาย | 60mA | ||
฿ 3,902.00 ฿ 3,344.40 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | DC24V | - | 0.1 mA | 1.0ms | เซ็นเซอร์คอนเนคเตอร์ (e-CON) | NA | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Sink) | 0.1A | 2 สาย | 60mA | ||
฿ 4,107.00 ฿ 3,520.11 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | DC12/24V | - | 0.1 mA | 1.0ms | สปริงแคลมป์ | NA | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Sink) | 0.1A | 2 สาย | 60mA | ||
฿ 5,647.00 ฿ 4,840.04 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | 8 | DC12/24V | - | 0.1 mA | 0.5ms | แผงขั้วต่อแบบขันสกรู | มี | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Sink) | 0.1A | 2 สาย | 40mA | ||
฿ 5,647.00 ฿ 4,840.04 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | DC24V | - | 0.1 mA | 0.5ms | เซ็นเซอร์คอนเนคเตอร์ (e-CON) | มี | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Sink) | 0.1A | 2 สาย | 55mA | ||
฿ 6,057.00 ฿ 5,191.45 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | 8 | DC12/24V | - | 0.1 mA | 0.5ms | สปริงแคลมป์ | มี | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Sink) | 0.1A | 2 สาย | 40mA | ||
฿ 6,057.00 ฿ 5,191.45 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | 8 | DC12/24V | - | 0.1 mA | 1.0ms | สปริงแคลมป์ | มี | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Source) | 0.1A | 2 สาย | 40mA | ||
฿ 7,597.00 ฿ 6,511.39 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | 16 | DC24V | - | 0.1 mA | 0.5ms | เซ็นเซอร์คอนเนคเตอร์ (e-CON) | มี | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Sink) | 0.1A | 2 สาย | 55mA | ||
฿ 5,852.00 ฿ 5,015.75 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | 16 | DC12/24V | - | 0.1 mA | 0.5ms | คอนเนคเตอร์ MIL | มี | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Sink) | 0.1A | ชนิด 1 แถว | 50mA | ||
฿ 5,415.00 ฿ 2,849.91 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | DC24V | - | 0.1 mA | 0.5ms | คอนเนคเตอร์ MIL | มี | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Sink) | 0.1A | ชนิด 1 แถว | 55mA | ||
฿ 5,852.00 ฿ 5,015.75 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | 16 | DC12/24V | - | 0.1 mA | 1.0ms | คอนเนคเตอร์ MIL | มี | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Source) | 0.1A | ชนิด 1 แถว | 50mA |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง