(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนิต AS-i สำหรับซีรีส์ MELSEC-Q อเนกประสงค์
รูปยูนิต AS-i ซีรีส์ MELSEC-Q
จำนวนลูกข่ายสูงสุดของระบบ AS-i | 62 (ระบบ A: 31 ระบบ B: 31) | |
---|---|---|
จำนวนอินพุต/เอาท์พุตสูงสุด (1 จุด = 1 บิต) | อินพุต | 248 จุด |
เอาต์พุต | 248 จุด | |
จำนวนอินพุต/เอาท์พุตสูงสุดแบบแอนะล็อก (1 จุด = 16 บิต) | อินพุต | 124 จุด |
เอาต์พุต | 124 จุด | |
เวลารีเฟรชอินพุต/เอาท์พุต | ประมาณ 5 ms (ไม่มีการแยกระบบลูกข่าย I/O) ประมาณ 10 ms (มีการแยกระบบลูกข่าย I/O) ประมาณ 35 ms (ต่อ 1 ช่องสัญญาณลูกข่ายแอนะล็อก) | |
ความเร็วในการสื่อสาร | 167 kbps | |
ระยะการส่งสัญญาณ | สูงสุด 100 ม (สูงสุด 300 ม. โดยใช้ตัวทวนสัญญาณสองตัว) | |
วิธีการเชื่อมต่อ | รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายบัส (ดาว, เส้น, ต้นไม้ หรือวงแหวน) | |
วิธีการ ระบบสื่อสาร | APM (การมอดูเลตแบบสลับพัลส์) | |
วิธีการควบคุมข้อผิดพลาด | การตรวจสอบพาริตี้ | |
หน่วยความจำภายใน | E2PROM (สำหรับการจัดเก็บพารามิเตอร์) จำนวนการเขียน: 100,000 ครั้ง | |
สายเชื่อมต่อ | ใช้สาย AS-i | |
แหล่งพาวเวอร์ซัพพลายภายนอก | แรงดันไฟฟ้า | TYP. 30.5 V DC (จ่ายไฟโดยตัวจ่ายไฟ AS-i) |
กระแสไฟฟ้า | 46 mA (TYP. 30.5 V DC) | |
จำนวนอินพุต / เอาท์พุตที่ถูกใช้ | 32 จุด (การกำหนด I/O: อัจฉริยะ 32 จุด) | |
การใช้กระแสไฟภายใน 5 V DC | 0.40 A | |
ขนาดภายนอก | ความสูง (H) | 98 mm |
ความกว้าง (W) | 27.4 mm | |
ความลึก (D) | 90 mm | |
น้ำหนัก | 0.12 กก. |
รหัสสินค้า |
---|
QJ71AS92 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 22,382.00 ฿ 14,922.08 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน |
กำลังโหลด …
ประเภทของหน่วย | PLC-อุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม | ความเร็วในการส่ง | 167 kbps |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน QJ71AS92 ในชุด ยูนิต AS-i ซีรีส์ MELSEC-Q
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง