(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนิตอินพุต/เอาท์พุตที่ใช้งานร่วมกันได้กับ CC-Link/LT
[คุณสมบัติ]
· หนึ่งในขนาดที่เล็กที่สุดในอุตสาหกรรม
· ชนิดแผงขั้วต่อ ชนิดคอนเนคเตอร์ และชนิดสายเคเบิล
·สามารถใช้เป็นสถานีอุปกรณ์ระยะไกล
[การใช้งาน]
สำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในเครือข่ายฟิลด์
ยูนิตขนาดกะทัดรัดนี้เป็นหนึ่งในขนาดที่เล็กที่สุดในอุตสาหกรรม
คุณสามารถรู้ได้ว่าจะเชื่อมต่อที่ไหนเพียงแค่ดูป้ายระบุบนแผงขั้วต่อ
ยูนิตอินพุตใช้ไฟบวก Commonและจุดร่วมลบร่วมกัน
แผงขั้วต่อมีโครงสร้างเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อเซ็นเซอร์แบบ 2 สายและโหลดได้โดยตรง
สามารถติดตั้งได้ในหกทิศทาง
ชื่อชนิด | รูปแบบอินพุต | พิกัดแรงดันอินพุต / กระแสไฟฟ้า | จำนวน จุดอินพุต | เวลาตอบสนองการป้อนข้อมูล | รูปแบบเอาท์พุต | พิกัดโหลดแรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | จำนวน จุดเอาท์พุต | กระแสไฟฟ้ารั่วเมื่อ OFF | เอาต์พุต ฟังก์ชั่น การป้องกัน | การเชื่อมต่อภายนอก | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL1XY4-DT1B2 | อินพุต DC | ไฟบวก Common / จุดร่วมลบ | 24 V DC / 4 mA | 2 จุด | 1.5 ms | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ | Sink | 12/24 V DC / 0.1 A | 2 จุด | 0.1 mA หรือต่ำกว่า | ไม่มี | วิธี 2 สาย |
CL1XY8-DT1B2 | อินพุต DC | ไฟบวก Common / จุดร่วมลบ | 24 V DC / 4 mA | 4 จุด | 1.5 ms | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ | Sink | 12/24 V DC / 0.1 A | 4 จุด | 0.1 mA หรือต่ำกว่า | ไม่มี | วิธี 2 สาย |
CL1XY4-DR1B2 | อินพุต DC | ไฟบวก Common / จุดร่วมลบ | 24 V DC / 4 mA | 2 จุด | 1.5 ms | รีเลย์เอาท์พุต | — | 30 V DC / 250 V AC 2 A | 2 จุด | — | ไม่มี | วิธี 2 สาย |
CL1XY8-DR1B2 | อินพุต DC | ไฟบวก Common / จุดร่วมลบ | 24 V DC / 4 mA | 4 จุด | 1.5 ms | รีเลย์เอาท์พุต | — | 30 V DC / 250 V AC 2 A | 4 จุด | — | ไม่มี | วิธี 2 สาย |
ยูนิตขนาดกะทัดรัดนี้เป็นหนึ่งในขนาดที่เล็กที่สุดในอุตสาหกรรม
มีวิธีการติดตั้งยูนิตสองแบบให้เลือกคือรางปีกนก (DIN Rail) และการติดตั้งด้วยสกรู
รองรับอินพุตเซ็นเซอร์แบบ 3 สาย
ชื่อชนิด | รูปแบบอินพุต | พิกัดแรงดันอินพุต / กระแสไฟฟ้า | จำนวน จุดอินพุต | เวลาตอบสนองการป้อนข้อมูล | รูปแบบเอาท์พุต | พิกัดโหลดแรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | จำนวน จุดเอาท์พุต | กระแสไฟฟ้ารั่วเมื่อ OFF | เอาต์พุต ฟังก์ชั่น การป้องกัน | การเชื่อมต่อภายนอก | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL2XY16-DTP1C5V | อินพุต DC | ไฟบวก Common | 24 V DC / 4 mA | 8 จุด | 0.5 ms / 1.5 ms หรือต่ำกว่า | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ | Sink | 24 V DC, 0.1 A | 8 จุด | 0.1 mA หรือต่ำกว่า | มี | วิธี 3 สาย / 2 สาย |
ยูนิตขนาดกะทัดรัดนี้เป็นหนึ่งในขนาดที่เล็กที่สุดในอุตสาหกรรม
เก็บไว้ในท่อดักต์เช่นเดียวกับสายเคเบิล
มีการรวมสายสื่อสารและสายเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้าด้วยกันเพื่อให้ง่ายต่อการเดินสายไฟ
ทั้งด้านสื่อสารและด้านอินพุต/เอาท์พุตมาพร้อมสายเคเบิล (50 ซม.)
ชื่อชนิด | รูปแบบอินพุต | พิกัดแรงดันอินพุต / กระแสไฟฟ้า | จำนวน จุดอินพุต | เวลาตอบสนองการป้อนข้อมูล | รูปแบบเอาท์พุต | พิกัดโหลดแรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | จำนวน จุดเอาท์พุต | กระแสไฟฟ้ารั่วเมื่อ OFF | เอาต์พุต ฟังก์ชั่น การป้องกัน | การเชื่อมต่อภายนอก | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL1XY2-DT1D5S | อินพุต DC | ไฟบวก Common | 24 V DC / 4 mA | 1 จุด | 1.5 ms หรือต่ำกว่า | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ | Sink | 24 V DC, 0.1 A | 1 จุด | 0.1 mA หรือต่ำกว่า | ไม่มี | วิธี 3 สาย / 2 สาย |
รหัสสินค้า |
---|
CL1XY2-DT1D5S |
CL1XY4-DR1B2 |
CL1XY4-DT1B2 |
CL1XY8-DR1B2 |
CL1XY8-DT1B2 |
CL2XY16-DTP1C5V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนอินพุต | จำนวนเอาต์พุต | แรงดันไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า (V) | ฟังก์ชั่นป้องกัน | เวลาตอบรับอินพุต | กระแสไฟรั่ว เมื่อดับ (mA) | เวลาตอบรับ เอาต์พุต | รูปทรง เทอร์มินอล | เป้าหมายการป้อนข้อมูล | จัดอันดับ โหลดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า (จัดอันดับเปิด / ปิด กระแสไฟฟ้า) | การเชื่อมต่อสายไฟ ภายนอก | พาวเวอร์ซัพพลาย ยูนิต I / O กระแสไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,090.00 ฿ 1,099.97 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | 1 | DC24V | - | 1.5ms | 0.1 mA | 1.0ms | ชนิดสายเคเบิล | ไฟบวก Common | 0.1A | ชนิด 3 แถว / ชนิด 2 แถว | 40mA | ||
฿ 4,620.00 ฿ 3,959.80 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | 2 | AC250V/DC30V | - | 1.5ms | ไม่สามารถใช้ได้ | 10.0ms | แผงขั้วต่อแบบขันสกรู | ไฟบวก/ลบ Common | 2.0A | ชนิด 2 แถว / ชนิด 2 แถว | 60mA | ||
฿ 4,107.00 ฿ 3,520.11 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2 | 2 | DC12/24V | - | 1.5ms | 0.1 mA | 1.0ms | แผงขั้วต่อแบบขันสกรู | ไฟบวก/ลบ Common | 0.1A | ชนิด 2 แถว / ชนิด 2 แถว | 55mA | ||
฿ 6,673.00 ฿ 5,720.10 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | 79 วัน | 4 | 4 | AC250V/DC30V | - | 1.5ms | ไม่สามารถใช้ได้ | 10.0ms | แผงขั้วต่อแบบขันสกรู | ไฟบวก/ลบ Common | 2.0A | ชนิด 2 แถว / ชนิด 2 แถว | 70mA | ||
฿ 6,160.00 ฿ 5,279.74 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 79 วัน | 4 | 4 | DC12/24V | - | 1.5ms | 0.1 mA | 1.0ms | แผงขั้วต่อแบบขันสกรู | ไฟบวก/ลบ Common | 0.1A | ชนิด 2 แถว / ชนิด 2 แถว | 65mA | ||
฿ 7,597.00 ฿ 6,511.39 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | 8 | 8 | DC24V | ฟังก์ชั่น การป้องกันการ เอาต์พุต | 0.5ms/1.5ms | 0.1 mA | 1.5ms | เซ็นเซอร์คอนเนคเตอร์ (e-CON) | ไฟบวก Common | 0.1A | ชนิด 3 แถว / ชนิด 2 แถว | 50mA |
กำลังโหลด …
แรงดันขาเข้า(V) | DC24V | อินพุตจัดอันดับ กระแสไฟฟ้า(mA) | 4 mA |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง