(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Positioning Unit (มีฟังก์ชันเอาท์พุต Open Collector และตัวนับในตัว) สำหรับซีรีส์ MELSEC-Q ที่มีความยืดหยุ่น
รูปภาพของ QD72P3C3
จำนวนแกนควบคุม | 3 แกน | ||
---|---|---|---|
ฟังก์ชันการเคลื่อนที่ | N/A (สามารถเคลื่อนที่แนวเส้นตรงแบบ Pseudo-linear ได้ด้วยการเปิดใช้งานพร้อมกัน) | ||
วิธีการควบคุม | การควบคุมแบบ PTP (จุดต่อจุด) การควบคุมความเร็ว | ||
ยูนิตควบคุมเดี่ยว | พัลส์ | ||
ข้อมูลการกำหนดตำแหน่ง | 1 ข้อมูล/แกน | ||
การสำรองข้อมูล | N/A | ||
การวางตำแหน่ง | วิธีการกำหนดตำแหน่ง | การควบคุมแบบ PTP | แบบสัมพัทธ์/แบบสัมบูรณ์ |
ช่วงการกำหนดตำแหน่ง | แบบสัมบูรณ์ | -1,073,741,824 ถึง 1,073,741,823 ชีพจร (เมื่อใช้ตัวนับเส้นตรง) 0 ถึง 1,073,741,823 พัลส์ (เมื่อใช้ตัวนับวงแหวน) | |
การเพิ่มขึ้น | -1,073,741,824 ถึง 1,073,741,823 พัลส์ | ||
คำสั่งความเร็ว | 1 ถึง 100,000 พัลส์/วินาที | ||
การประมวลผลการเร่งความเร็ว/การลดความเร็ว | เวลาการเร่งความเร็ว/การลดความเร็วสี่เหลี่ยมคางหมู | ||
เวลาการเร่งความเร็ว/การลดความเร็ว | 1 ถึง 5,000 ms | ||
เวลาเริ่มต้น | การควบคุมตำแหน่ง, การควบคุมความเร็ว | การเปิดใช้งาน 1 แกน | 1 ms |
การเปิดใช้งานพร้อมกัน 3 แกน | 1 ms | ||
ระบบเอาท์พุตพัลส์ | เอาท์พุต Open Collector | ||
พัลส์เอาท์พุตสูงสุด | 100 k พัลส์/วินาที | ||
ระยะการเชื่อมต่อสูงสุดระหว่างยูนิตขับ | 2 m | ||
ฟังก์ชันตัวนับ | จำนวนช่อง | 3 ช่อง | |
ความเร็วในการคำนวณ (สูงสุด) | 100 k พัลส์/วินาที | ||
ช่วงการนับ | 31-bit Signed Binary [ตัวนับเส้นตรง] -1,073,741,824 ถึง 1,073,741,823 [ตัวนับวงแหวน] 0 ถึง 1,073,741,823 | ||
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอก | — | คอนเนคเตอร์ 40 พิน × 2 | |
คอนเนคเตอร์ รองรับการใช้งาน | A6CON1, A6CON2, A6CON4 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | ||
จำนวนอินพุต/เอาท์พุตที่ใช้งาน | 32 จุด (การกำหนด I/O: อัจฉริยะ 32 จุด) | ||
5 V DC การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน | 0.57 A | ||
ขนาดภายนอก | ความสูง (H) | 98 mm | |
ความกว้าง (W) | 27.4 mm | ||
ความลึก (D) | 90 mm | ||
น้ำหนัก | 0.16 กก. |
รหัสสินค้า |
---|
QD72P3C3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 26,413.00 ฿ 17,609.55 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 51 วัน |
กำลังโหลด …
จำนวน แกน อุปกรณ์ควบคุม | 3 | หมายเลขข้อมูล การวางตำแหน่ง | 1 | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์ควบคุม เดียว | พัลส์ | การวางตำแหน่ง หมายเลขข้อมูล(ข้อมูล / แกน) | 1 | จำนวน แกน อุปกรณ์ควบคุม(แกน) | 3 |
ฟังก์ชั่น แก้ไข | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน QD72P3C3 ในชุด Positioning Unit ซีรีส์ MELSEC-Q (มีฟังก์ชันเอาท์พุต Open Collector และตัวนับในตัว)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง