(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนิตอินพุต AC ซีรีส์ MELSEC-Q
[คุณสมบัติ]
· รองรับการแทนที่ด้วย MELSEC-A/AnS/QnA/QnAS
· ขนาดภายนอก: (H) 220 มม. (W) 37.5 มม. (D) 116.5 มม.
· น้ำหนัก: 0.33 กก.
[การใช้งาน]
· สำหรับการเปลี่ยนเป็นยูนิต A ขนาดใหญ่
รูปแบบอินพุต | อินพุต AC | |
---|---|---|
จำนวนอินพุต | 32 จุด | |
พิกัดแรงดันอินพุต, ความถี่ | 100 ถึง 120 V AC (+10/-15%), 50/60 Hz (±3 Hz) | |
ตัวประกอบความเพี้ยนของแรงดันไฟฟ้าอินพุต | ภายใน 5% | |
พิกัดกระแสไฟฟ้าอินพุต | 10 mA (100 V AC, 60 Hz) | |
จำนวนจุดอินพุตพร้อมกันสูงสุด | 60% | |
กระแสพุ่งเข้า | สูงสุด 300 mA ภายใน 0.3 ms (สำหรับ 132 V AC) | |
แรงดันไฟฟ้า ON / กระแสไฟฟ้า ON | 80 V AC หรือสูงกว่า / 6 mA หรือสูงกว่า | |
แรงดันไฟฟ้า OFF / กระแสไฟฟ้า OFF | 30 V AC หรือต่ำกว่า / 2 mA หรือต่ำกว่า | |
อิมพีแดนซ์ของอินพุต | ประมาณ 10 kΩ (60 Hz), ประมาณ 12 kΩ (50 Hz) | |
เวลาตอบสนองการป้อนข้อมูล | OFF > ON | 15 ms หรือต่ำกว่า |
ON > OFF | 25 ms หรือต่ำกว่า | |
วิธีการของอินพุตจุดร่วม | 32 จุด 1 คอมมอน | |
วิธีการฉนวน | ฉนวนแยกสัญญาณทางแสง | |
ความคงทนไดอิเล็กทริก | 1,780 V AC ms / 3 รอบ (ระดับความสูง 2,000 ม.) | |
การแสดงผลการทำงาน | การแสดงผล ON (LED) | |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอก | แผงขั้วต่อคอนเนคเตอร์ 38 จุด (แผงขั้วต่อจำหน่ายแยก) | |
จำนวนอินพุต / เอาท์พุตที่ถูกใช้ | 32 จุด (การกำหนด I/O: อินพุต 32 จุด) | |
5 V DC การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน | 75 mA (TYP. ทุกจุด ON) | |
ขนาดภายนอก | ความสูง (H) | 220 mm |
ความกว้าง (W) | 37.5 mm | |
ความลึก (D) | 116.5 mm | |
น้ำหนัก | 0.33 กก. |
รูปแบบอินพุต | อินพุต AC | |
---|---|---|
จำนวนอินพุต | 32 จุด | |
พิกัดแรงดันอินพุต, ความถี่ | 200 ถึง 240 V AC (+10/ - 15%), 50/60 Hz (±3 Hz) | |
ตัวประกอบความเพี้ยนของแรงดันไฟฟ้าอินพุต | ภายใน 5% | |
พิกัดกระแสไฟฟ้าอินพุต | 10 mA (220 V AC, 60 Hz) | |
จำนวนจุดอินพุตพร้อมกันสูงสุด | 100% (สำหรับ 264 V AC, 45°C) 60% (สำหรับ 264 V AC, 55°C) | |
กระแสพุ่งเข้า | สูงสุด 600 mA ภายใน 0.12 ms (สำหรับ 264 V AC) | |
แรงดันไฟฟ้า ON / กระแสไฟฟ้า ON | 160 V AC หรือสูงกว่า / 5.5 mA หรือสูงกว่า | |
แรงดันไฟฟ้า OFF / กระแสไฟฟ้า OFF | 70 V AC หรือต่ำกว่า / 3.5 mA หรือต่ำกว่า | |
อิมพีแดนซ์ของอินพุต | ประมาณ 22 kΩ (60 Hz), ประมาณ 27 kΩ (50 Hz) | |
เวลาตอบสนองการป้อนข้อมูล | OFF > ON | 15 ms หรือต่ำกว่า |
ON > OFF | 25 ms หรือต่ำกว่า | |
วิธีการของอินพุตจุดร่วม | 32 จุด 1 คอมมอน | |
วิธีการฉนวน | ฉนวนแยกสัญญาณทางแสง | |
ความคงทนไดอิเล็กทริก | 1,500 V AC เป็นเวลา 1 นาที | |
การแสดงผลการทำงาน | การแสดงผล ON (LED) | |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอก | แผงขั้วต่อคอนเนคเตอร์ 38 จุด (แผงขั้วต่อจำหน่ายแยก) | |
จำนวนอินพุต / เอาท์พุตที่ถูกใช้ | 32 จุด (การกำหนด I/O: อินพุต 32 จุด) | |
5 V DC การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน | 75 mA (TYP. ทุกจุด ON) | |
ขนาดภายนอก | ความสูง (H) | 220 mm |
ความกว้าง (W) | 37.5 mm | |
ความลึก (D) | 116.5 mm | |
น้ำหนัก | 0.33 กก. |
กำลังโหลด …
จำนวนอินพุต | 32 | มาตรฐาน ตัวแทน | CE | คุณสมบัติ | 32 จุด 1 คอมมอน |
---|---|---|---|---|---|
อินพุตจัดอันดับ กระแสไฟฟ้า(mA) | 10 | เวลาตอบรับอินพุต | 25 | รูปทรง เทอร์มินอล | แผงขั้วต่อคอนเนคเตอร์ 38 จุด |
จำนวนอินพุต / เอาต์พุตที่ถูกครอบครอง(จุด) | 32 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง