(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- Process Control PLC รุ่น MELSEC-Q จาก Mitsubishi electric
- ควบคุมเครื่องจักรด้วยความเร็วสูงและความแม่นยำสูง
- พัฒนาความเร็วในการผลิต ด้วยความเร็วสูงในการประมวลผล (ประมาณ 1.9ns)
- ความจุของหน่วยความจำภายใน CPU สามารถเพิ่มได้มาสุดถึงหกหมื่นคำ
- พอร์ตเชื่อมต่อ : USB, RS-232
- ความจุโปรแกรมสูงสุดถึง 252,000 สเต็ป
- รองรับการเพิ่มการควบคุมและคุณภาพของข้อมูล ด้วยการประมวลผลความเร็วสูง
- สามารถตั้งรหัสได้มากถึง 32 ตัวอักษร เพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญ
- เชื่อมต่อกับ CPU ได้อย่างง่ายดายผ่าน Ethernet
รูปภาพของ Q02PHCPU
วิธีการควบคุม | การดำเนินการซ้ำของโปรแกรมที่บันทึกไว้ | ||
---|---|---|---|
รูปแบบควบคุมอินพุต/เอาท์พุต | รูปแบบการรีเฟรช (อินพุต/เอาท์พุตแบบการเข้าถึงโดยตรงสามารถทำได้โดยการระบุอินพุต/เอาท์พุตแบบการเข้าถึงโดยตรง (DX, DY)) | ||
ภาษาโปรแกรม | ภาษาอุปกรณ์ควบคุมซีเควนเซอร์ | ภาษาสัญลักษณ์รีเลย์ ภาษาสัญลักษณ์ลอจิก MELSAP3 (SFC), MELSAP-L, บล็อคฟังก์ชั่น ข้อความที่มีโครงสร้าง (ST) | |
ภาษาควบคุมการประมวลผล | FBD สำหรับควบคุมการประมวลผล | ||
ความเร็วในการประมวลผล | คำสั่งของซีเควนซ์ | LD X0 | 34 ns |
MOV D0 D1 | 102 ns | ||
สแกนอย่างต่อเนื่อง | 0.5 ถึง 2,000 มิลลิวินาที (สามารถตั้งให้อยู่ในช่วง 0.5 มิลลิวินาทีได้) | ||
ความจุของโปรแกรม | 28 K ขั้นตอน (112 K bytes) | ||
ความจุของหน่วยความจำ | โปรแกรมหน่วยความจำ (ไดรฟ์ 0) | 112 K bytes | |
การ์ดหน่วยความจำ (RAM) (ไดรฟ์ 1) | ความจุการ์ดหน่วยความจำที่ติดตั้ง (สูงสุด 2 M bytes) | ||
การ์ดหน่วยความจำ (ROM) (ไดรฟ์ 2) | ความจุของการ์ดหน่วยความจำที่ติดตั้ง (แฟลชการ์ด: สูงสุด 4 M bytes การ์ด ATA: สูงสุด 32 M bytes) | ||
RAM มาตรฐาน (ไดรฟ์ 3) | 128 K bytes | ||
ROM มาตรฐาน (ไดรฟ์ 4) | 112 K bytes | ||
หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันของ CPU | พื้นที่มาตรฐาน QCPU | 8 K bytes | |
ความจุไฟล์สูงสุด | โปรแกรมหน่วยความจำ | 28 ชิ้น | |
การ์ดหน่วยความจำ (RAM) | 287 ชิ้น (เมื่อใช้ Q2MEM-2MBS) | ||
การ์ดหน่วยความจำ (ROM) | แฟลชการ์ด | 288 ชิ้น | |
การ์ด ATA | 512 ชิ้น | ||
RAM มาตรฐาน | 3 ชิ้น | ||
ROM มาตรฐาน | 28 ชิ้น | ||
จำนวนการตั้งค่าสูงสุดของพารามิเตอร์ของยูนิตฟังก์ชันอัจฉริยะ | ตั้งค่าเริ่มต้น | 512 ชิ้น | |
รีเฟรช | 256 ชิ้น | ||
จำนวนอุปกรณ์อินพุต/เอาท์พุต | 8,192 จุด (X/Y0 ถึง 1FFF) | ||
จำนวนอินพุต/เอาท์พุต | 4,096 จุด (X/Y0 ถึง FFF) | ||
จำนวนอุปกรณ์ | รีเลย์ภายใน [ M ] | ค่าเริ่มต้น 8,192 จุด (M0 ถึง 8,191) (แปรผัน) | |
กลอนล็อครีเลย์ [ L ] | ค่าเริ่มต้น 8,192 จุด (L0 ถึง 8,191) (แปรผัน) | ||
ลิงค์รีเลย์ [ B ] | ค่าเริ่มต้น 8,192 จุด (B0 ถึง 1FFF) (แปรผัน) | ||
ตัวจับเวลา [ T ] | ค่าเริ่มต้น 2,048 จุด (T0 ถึง 2,047) (ตัวจับเวลาความเร็วต่ำ / ตัวจับเวลาความเร็วสูงที่ใช้ร่วมกัน) (แปรผัน) ตัวจับเวลาความเร็วต่ำ / ตัวจับเวลาความเร็วสูงที่กำหนดโดยคำสั่ง หน่วยการวัดของตัวจับเวลาความเร็วต่ำ / ตัวจับเวลาความเร็วสูงถูกตั้งค่าโดยพารามิเตอร์ (ตัวจับเวลาความเร็วต่ำ: 1 ถึง 1,000 มิลลิวินาที, ช่วงเวลา 1 มิลลิวินาที, ค่าเริ่มต้น 100 มิลลิวินาที) (ตัวจับเวลาความเร็วสูง: 0.1 ถึง 100.0 มิลลิวินาที, ช่วงเวลา 0.1 มิลลิวินาที, ค่าเริ่มต้น 10.0 มิลลิวินาที) | ||
ตัวจับเวลาแบบรวมระบบ [ ST ] | ค่าเริ่มต้น 0 จุด (ตัวจับเวลาการรวมความเร็วต่ำ / ตัวจับเวลาการรวมความเร็วสูงที่ใช้ร่วมกัน) (แปรผัน) ตัวจับเวลาการรวมความเร็วต่ำ / ตัวจับเวลาการรวมความเร็วสูงที่กำหนดโดยคำสั่ง หน่วยการวัดของตัวจับเวลาการรวมความเร็วต่ำ / ตัวจับเวลาการรวมความเร็วสูงที่ตั้งค่าโดยพารามิเตอร์ (ตัวจับเวลาการรวมความเร็วต่ำ: 1 ถึง 1,000 มิลลิวินาที, ช่วงเวลา 1 มิลลิวินาที, ค่าเริ่มต้น 100 มิลลิวินาที) (ตัวจับเวลาการรวมความเร็วสูง: 0.1 ถึง 100.0 มิลลิวินาที, ช่วงเวลา 0.1 มิลลิวินาที, ค่าเริ่มต้น 10.0 มิลลิวินาที) | ||
ตัวนับ [C] | ตัวนับปกติ: ค่าเริ่มต้น 1,024 จุด (C0 ถึง 1,023) (แปรผัน) ตัวนับการอินเตอร์รัพท์: สูงสุด 256 จุด (ค่าเริ่มต้น 0 จุด กำหนดโดยพารามิเตอร์) | ||
ลงทะเบียนข้อมูล [D] | ค่าเริ่มต้น 12,288 จุด (D0 ถึง 12,287) (แปรผัน) | ||
ลิงก์รีจิสเตอร์ [ W ] | ค่าเริ่มต้น 8,192 จุด (W0 ถึง 1FFF) (แปรผัน) | ||
เครื่องบอกสัญญาณ [F] | ค่าเริ่มต้น 2,048 จุด (F0 ถึง 2,047) (แปรผัน) | ||
การรีเลย์ขอบ [ V ] | ค่าเริ่มต้น 2,048 จุด (V0 ถึง 2,047) (แปรผัน) | ||
รีจิสเตอร์ไฟล์ [R] | RAM มาตรฐาน | 32,768 จุด (R0 ถึง 32,767) ใช้ได้สูงสุด 65,536 จุดโดยการสลับ/เปลี่ยนบล็อค | |
การ์ด SRAM (1 M bytes) | 32,768 จุด (R0 ถึง 32,767) ใช้ได้สูงสุด 517,120 จุดโดยการสลับ/เปลี่ยนบล็อค | ||
การ์ด SRAM (2 M bytes) | 32,768 จุด (R0 ถึง 32,767) ใช้ได้สูงสุด 1,041,408 จุดโดยการสลับ/เปลี่ยนบล็อค | ||
แฟลชการ์ด (2 M bytes) | 32,768 จุด (R0 ถึง 32,767) ใช้ได้สูงสุด 1,041,408 จุดโดยการสลับ/เปลี่ยนบล็อค | ||
แฟลชการ์ด (4 M bytes) | 32,768 จุด (R0 ถึง 32,767) ใช้ได้สูงสุด 1,042,432 จุดโดยการสลับ/เปลี่ยนบล็อค | ||
รีจิสเตอร์ไฟล์ [ZR] | RAM มาตรฐาน | 65,536 จุด (ZR0 ถึง 65,535) ไม่จำเป็นต้องสลับ/เปลี่ยนบล็อค | |
รหัสสินค้า |
---|
Q12PHCPU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 103,170.00 ฿ 54,298.37 | PLC(CPU UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
จำนวนอินพุต / เอาต์พุตสูงสุด(จุด) | 4096 | จำนวนอุปกรณ์ Input/Output(จุด) | 8192 | ขนาดโปรแกรม(ขั้น k) | 124 |
---|---|---|---|---|---|
RS232 | ○ | USB | ○ | เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | × |
ลิงค์คอมพิวเตอร์ | × | CC-Link | × | EFI | × |
ระบุคะแนนสำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย | NA | CE | ○ | UL | × |
ความเร็วการประมวลผลคำสั่งพื้นฐาน (คำสั่ง LD)(ไมโครวินาที) | 0.034 | บันทึก | มาพร้อมกับคำสั่งเครื่องมือ เช่น PID แยกอิสระ 2 องศา ซึ่งสามารถควบคุมลูปความเร็วสูง มีความสามารถในการประมวลผล PID ความเร็วสูง ทำให้เหมาะสำหรับการเพิ่มจำนวนลูป |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน Q12PHCPU ในชุด PLC Process CPU ซีรีส์ MELSEC-Q
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง