(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- โมดูลเอาท์พุต รุ่น MELSEC-L จาก MITSUBISHI
- มีเอาต์พุต 2 ประเภทให้เลือก, เอาต์พุตหน้าสัมผัส (LY10R2) และเอาต์พุตทรานซิสเตอร์ ประเภทซิงค์ (LY41NT1P, LY42NT1P)
- จำนวนเอาต์พุต: 16 จุด (LY10R2), 32 จุด (LY41NT1P) และ 64 จุด (LY42NT1P)
- อัตราแรงดันไฟสลับ: 24 V DC / 240 V AC (LY10R2), 12 ถึง 24 V DC (LY41NT1P, LY42NT1P)
- เวลาตอบสนอง: โมดูลเอาต์พุตหน้าสัมผัส (≤ 12 ms), เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ประเภท Sink (≤ 1 ms)
ภาพของ LY10R2
รูปแบบเอาท์พุต | ส่วนหน้าสัมผัสเอาท์พุต | |
---|---|---|
จำนวนเอาต์พุต | 16 จุด | |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า เปิด/ปิด | 24 V DC 2 A (โหลดความต้านทาน) / 1 จุด, 240 V AC 2 A (cos⌀ = 1) / 1 จุด, 8 A / 1 คอมมอน | |
โหลดการสลับขั้นต่ำ | 5 V DC 1 mA | |
แรงดันไฟฟ้าสลับสูงสุด | 264 V 125 V AC DC | |
อายุการใช้งาน | เชิงกล | 20,000,000 ครั้งหรือสูงกว่า |
คุณสมบัติทางไฟฟ้า | พิกัดโหลดแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า เปิด/ปิด: 100,000 ครั้ง 200 V AC 1.5 A, 240 V AC 1 A (cos⌀ = 0.7): 100,000 ครั้ง 200 V AC 0.4 A, 240 V AC 0.3 A (cos⌀ = 0.7): 300,000 ครั้ง 200 V AC 1 A, 240 V AC 0.5 A (cos⌀ = 0.35): 100,000 ครั้ง 200 V AC 0.3 A, 240 V AC 0.15 A (cos⌀ = 0.35): 300,000 ครั้ง 24 V DC 1 A, 100 V DC 0.1 A (L/R = 7 ms): 100,000 ครั้ง 24 V DC 0.3 A, 100 V DC 0.03 A (L/R = 7 ms): 300,000 ครั้ง | |
ความถี่การสลับสูงสุด | 3,600 ครั้ง / ชม | |
เวลาตอบสนองของเอาท์พุต | OFF > ON | 10 ms หรือต่ำกว่า |
ON > OFF | 12 ms หรือน้อยกว่า | |
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก | N/A | |
ฟิวส์ | N/A | |
วิธีการของเอาท์พุตจุดร่วม | 16 จุด 1 คอมมอน | |
ความคงทนไดอิเล็กทริก | 2,300 V AC เป็นเวลา 1 นาที (ระดับความสูง 2,000 ม.) | |
ความต้านทานของฉนวน | 10 MΩ หรือสูงกว่าบน โอห์มมิเตอร์ | |
ระดับการป้องกัน | IP1X | |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอก | แผงขั้วต่อแบบขันสกรู 18 จุด (สกรู M3) | |
จำนวนอินพุต / เอาท์พุตที่ถูกใช้ | 16 จุด (การกำหนด I/O: เอาท์พุต 16 จุด) | |
5 V DC การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน | 460 mA | |
ขนาดภายนอก | ความสูง (H) | 90 mm |
ความกว้าง (W) | 28.5 mm | |
ความลึก (D) | 117 mm | |
น้ำหนัก | 0.21 กก. |
รหัสสินค้า |
---|
LY10R2 |
LY41NT1P |
LY42NT1P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนเอาต์พุต | คุณสมบัติ | โหลดไฟฟ้า สูงสุด กระแสไฟฟ้า | เวลาตอบรับ เอาต์พุต | รูปทรง เทอร์มินอล | ประเภทของหน่วย | แรงดันไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,190.00 ฿ 7,460.37 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | 16 | 16 จุด 1 คอมมอน | 2 A/1 ชิ้น | 12 | แผงขั้วต่อ 18 จุด | รีเลย์เอาท์พุต | DC24/AC240 | ||
฿ 14,990.00 ฿ 9,993.83 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | 32 | 32 จุด 1 คอมมอน | 0.1 A/1 ชิ้น | 1 | คอนเนคเตอร์ 40 พิน | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Sink) | DC10.2 ถึง 28.8 | ||
฿ 21,970.00 ฿ 14,647.40 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 64 | 32 จุด 1 คอมมอน | 0.1 A/1 ชิ้น | 1 | คอนเนคเตอร์ 40 พิน × 2 | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Sink) | DC10.2 ถึง 28.8 |
กำลังโหลด …
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CUL |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง