(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ Input/Output อนาล็อก
[คุณสมบัติ]
· บอร์ดอนาล็อก: สามารถใช้สำหรับทั้งอินพุตแรงดันไฟฟ้าและอินพุตกระแสไฟฟ้า ซีเควนเซอร์มีมาให้ในตัว จึงไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่สำหรับติดตั้ง
·บล็อกอินพุตแบบอนาล็อก / อแดปเตอร์อินพุตแบบอนาล็อก: แต่ละ ช่อง สามารถกำหนดแรงดันไฟฟ้าหรืออินพุต กระแสไฟฟ้า
· อแดปเตอร์/ตัวแปลง อินพุต อนาล็อก: ไม่มีโปรแกรม (ไม่มีคำสั่ง เฉพาะด้าน) ดังนั้นการส่งต่อข้อมูลจึงเป็นไปได้
[การใช้งาน]
·สะดวกสำหรับการแปลง สัญญาณ อินพุต อนาล็อก เป็นค่าดิจิตอลและสำหรับการแปลงค่าดิจิตอลเป็น สัญญาณ เอาต์พุต อนาล็อก
ภาพ ผลิตภัณฑ์
อินพุต อนาล็อก | ช่วงอินพุต อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 0 V ถึง 10 V DC (ความต้านทานอินพุต 198.7 kΩ) |
---|---|---|---|
อินพุตกระแสไฟฟ้า | 4 mA ถึง 20 mA DC (ความต้านทานอินพุต 250 Ω) | ||
จำนวนช่องสัญญาณเข้า | 2 ช่อง | ||
อินพุตสูงสุด แบบสัมบูรณ์ | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | -0.5 V, +15 V | |
อินพุตกระแสไฟฟ้า | -2 mA, +30 mA | ||
ลักษณะการป้อนข้อมูล | ·แรงดันไฟฟ้าอินพุตและ กระแสไฟฟ้า สามารถใช้ร่วมกันได้ ·ไม่สามารถปรับลักษณะอินพุตได้ | ||
เอาต์พุต ดิจิตอล | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ไบนารี 12 บิต | |
อินพุตกระแสไฟฟ้า | ไบนารี 11 บิต | ||
ความละเอียด | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 2.5 mV (10 V × 1/4,000) | |
อินพุตกระแสไฟฟ้า | 8 µA (16 mA × 1/2000) | ||
งานละเอียด โดยรวม | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 25°C ±5°C: สำหรับฟูลสเกล 10 V ±0.5% (±50 mV) อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 0°C ถึง 55°C: สำหรับฟูลสเกล 10 V ±1.0% (±100 mV) | |
อินพุตกระแสไฟฟ้า | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 25°C ± 5°C: สำหรับฟูลสเกล 16 mA ±0.5% (±80 µA) อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 0°C ถึง 55°C: สำหรับฟูลสเกล 16 mA ±1.0% (±160 µA) | ||
เวลาในการแปลง A/D | 180 μs (ข้อมูลจะอัพเดทในแต่ละรอบการคำนวณ) | ||
วิธีการฉนวน | ไม่มีฉนวนกันความร้อนระหว่างส่วนอินพุตอนาล็อกและซีเควนเซอร์ หรือระหว่างแต่ละช่อง | ||
จำนวนอินพุต/เอาท์พุตที่ใช้งานอยู่ | 0 จุด (จำนวนสูงสุดของจุดอินพุต/เอาท์พุตไม่เกี่ยวข้อง) | ||
Sequencer ที่ใช้งานได้ | เมื่อเชื่อมต่อ A FX3S, FX3G (V1.10 หรือใหม่กว่า) หรือ FX3S, แผ่นกระดานขยายไม่สามารถใช้กับ FX3S-CNV-ADP |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | 0 ถึง 55 ° C - เมื่อใช้งาน -20 ถึง 70 ° C - เมื่ออยู่ในโหมดประหยัด | ||
---|---|---|---|
ความชื้นสัมพัทธ์ | 5% ถึง 95% RH (ไม่มีการควบแน่น) – เมื่อใช้งาน | ||
ทนต่อการสั่นสะเทือน | เมื่อติดตั้งกับรางปีกนก (DIN Rail) | ความถี่: 10 ถึง 57 Hz | แอมพลิจูดค่าเดียว: 0.035 มม. 10 เท่าในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z (รวม 80 นาทีในแต่ละทิศทาง) |
ความถี่: 57 ถึง 150 Hz | การเร่งความเร็ว: 4.9 m/s2 10 เท่าในแต่ละทิศทาง X, Y, Z (รวม 80 นาทีในแต่ละทิศทาง) | ||
เมื่อติดตั้งโดยตรง | ความถี่: 10 ถึง 57 Hz | ชนิดแอมพลิจูดค่าเดียว: 0.075 มม. 10 เท่าในแต่ละทิศทาง X, Y, Z (รวม 80 นาทีต่อครั้ง) | |
ความถี่: 57 ถึง 150 Hz | การเร่งความเร็ว: 9.8 m/s2 10 เท่าในแต่ละทิศทาง X, Y, Z (รวม 80 นาทีในแต่ละทิศทาง) | ||
ทนต่อแรงกระแทก | 147 m/s2 , สำหรับพัลส์ฮาล์ฟไซน์สามเท่าในทิศทาง X, Y และ Z เป็นระยะเวลา 11 มิลลิวินาที | ||
ความทนทานต่อสัญญาณรบกวน | ทำได้โดยการจำลองสัญญาณรบกวนที่มีแรงดันสัญญาณรบกวน 1,000 Vp-p, ความกว้างของสัญญาณรบกวน 1 μs, เวลาเพิ่มขึ้น 1 ns และความถี่ 30 ถึง 100 Hz | ||
ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า | พื้นที่ระหว่างส่วนอินพุตอนาล็อกและตัวซีเควนเซอร์ไม่มีฉนวน (อย่าทำการทดสอบความต้านทานแรงดันไฟฟ้า) | ||
ความต้านทานของฉนวน | พื้นที่ระหว่างส่วนอินพุตอนาล็อกและตัวซีเควนเซอร์ไม่มีฉนวน (อย่าทำการทดสอบ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า) | ||
สถานการณ์การใช้งาน | เมื่อไม่มีฝุ่นไวไฟจำนวนมาก และไม่มีแก๊สกัดกร่อนหรือติดไฟได้ | ||
ความถี่ในการใช้งาน | ไม่สามารถใช้ ในสภาพแวดล้อมที่มีแรงดันต่ำกว่า 2,000 เมตร ซึ่งอาจทำให้เกิดความล้มเหลว |
ภาพ ผลิตภัณฑ์
อินพุต อนาล็อก | ช่วงอินพุต อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | -10 V ถึง +10 V DC (ความต้านทานอินพุต 200 kΩ) |
---|---|---|---|
อินพุตกระแสไฟฟ้า | -20 mA ถึง 20 mA DC, 4 mA ถึง 20 mA DC (ความต้านทานอินพุต 250 Ω) | ||
จำนวนช่องสัญญาณเข้า | 4 ช่อง | ||
อินพุตสูงสุด แบบสัมบูรณ์ | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ±15 V | |
อินพุตกระแสไฟฟ้า | ±30 mA | ||
ลักษณะการป้อนข้อมูล | โหมดอินพุต (อินพุตแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า) สามารถตั้งได้สำหรับแต่ละช่อง | ||
เอาต์พุต ดิจิตอล | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ไบนารี 15 บิต + Signed 1 บิต | |
อินพุตกระแสไฟฟ้า | ไบนารี 14 บิต + Signed 1 บิต | ||
ความละเอียด | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 0.32 mV (20 V × 1/64,000) 2.5 mV (20 V × 1/8,000) | |
อินพุตกระแสไฟฟ้า | 1.25 µA (40 mA × 1/32,000) 5.00 µA (40 mA × 1/8,000) | ||
งานละเอียด โดยรวม | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 25°C ±5°C: สำหรับฟูลสเกล 20 V ±0.3% (±60 mV) อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 0°C ถึง 55°C: สำหรับฟูลสเกล 20 V ±0.5% (±100 mV) | |
อินพุตกระแสไฟฟ้า | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 25°C ± 5° c: สำหรับฟูลสเกล 40 mA ±0.5% (±200 µA) อินพุต 4 mA ถึง 20 mA เท่ากัน (±200 µA) อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 0°C ถึง 55°C: สำหรับฟูลสเกล 40 mA ±1% (±400 µA) 40 mA ถึง 20 mA เท่ากัน (±400 µA) | ||
เวลาในการแปลง A/D | 500 µs × จำนวนช่องที่ใช้ (จำนวนช่องที่ใช้ × 5 ms เมื่อใช้ตัวกรองสัญญาณดิจิตอลสำหรับช่องตั้งแต่หนึ่งช่องหรือสูงกว่า) | ||
วิธีการฉนวน | · พื้นที่ระหว่างส่วนอินพุตอนาล็อกและตัวซีเควนเซอร์มีฉนวนโฟโตคัปเปลอร์ · พื้นที่ระหว่างส่วนอินพุตอนาล็อกและพาวเวอร์ซัพพลายมีฉนวนจากตัวแปลง DC/DC ·พื้นที่ระหว่างแต่ละ ช่อง ไม่มีฉนวน | ||
จำนวนอินพุต/เอาท์พุตที่ใช้งานอยู่ | 8 จุด (นับโดยใช้อินพุตหรือเอาท์พุต) | ||
Sequencer ที่ใช้งานได้ | FX5U, FX5UC, FX3U (เวอร์ชั่น 2.20 หรือใหม่กว่า), FX3UC (เวอร์ชั่น 1.30 หรือใหม่กว่าสำหรับ FX3UC-32MT-LT) <การเชื่อมต่อกับหน่วย CPU FX5U> การเชื่อมต่อกับหน่วย CPU A FX5U ต้องการ FX5-CNV-BUS <การเชื่อมต่อกับหน่วย CPU FX5UC> การเชื่อมต่อกับหน่วย CPU FX5UC ต้องใช้ FX5-CNV-BUS หรือ FX5-CNV-BUSC <กำลังเชื่อมต่อกับซีเควนเซอร์ชนิดคอนเนคเตอร์> การเชื่อมต่อกับ A FX3UC ต้องการ A FX2NC-CNV-IF หรือ FX3UC-1PS-5V | ||
น้ำหนัก | 0.2 กก. | ||
พาวเวอร์ซัพพลาย | 5 V DC, 110 mA (ตัวจ่ายไฟภายในจากซีเควนเซอร์) 24 V DC ±10% 90 mA (พาวเวอร์ซัพพลายภายนอก) |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | 0 ถึง 55°C - เมื่อใช้งาน, -25 ถึง 75°C - เมื่ออยู่ในโหมดประหยัด | ||
---|---|---|---|
ความชื้นสัมพัทธ์ | 5 ถึง 95% RH (ไม่มีการควบแน่น) - เมื่อใช้งาน | ||
ทนต่อการสั่นสะเทือน | เมื่อติดตั้งกับรางปีกนก (DIN Rail) | ความถี่: 10 ถึง 57 Hz | แอมพลิจูดค่าเดียว: 0.035 มม. 10 เท่าในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z (รวม 80 นาทีในแต่ละทิศทาง) |
ความถี่: 57 ถึง 150 Hz | การเร่งความเร็ว: 4.9 m/s2 10 เท่าในแต่ละทิศทาง X, Y, Z (รวม 80 นาทีในแต่ละทิศทาง) | ||
เมื่อติดตั้งโดยตรง | ความถี่: 10 ถึง 57 Hz | ชนิดแอมพลิจูดค่าเดียว: 0.075 มม. 10 เท่าในแต่ละทิศทาง X, Y, Z (รวม 80 นาทีต่อครั้ง) | |
ความถี่: 57 ถึง 150 Hz | การเร่งความเร็ว: 9.8 m/s2 10 เท่าในแต่ละทิศทาง X, Y, Z (รวม 80 นาทีในแต่ละทิศทาง) | ||
ทนต่อแรงกระแทก | 147 m/s2 , สำหรับพัลส์ฮาล์ฟไซน์สามเท่าในทิศทาง X, Y และ Z เป็นระยะเวลา 11 มิลลิวินาที | ||
ความทนทานต่อสัญญาณรบกวน | ทำได้โดยการจำลองสัญญาณรบกวนที่มีแรงดันสัญญาณรบกวน 1,000 Vp-p, ความกว้างของสัญญาณรบกวน 1 μs, เวลาเพิ่มขึ้น 1 ns และความถี่ 30 ถึง 100 Hz | ||
ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า | ระหว่างขั้วต่อทั้งหมดและขั้วต่อสายดิน: 500 V AC เป็นเวลา 1 นาที | ||
ความต้านทานของฉนวน | ระหว่างขั้วต่อทั้งหมดและขั้วต่อสายดิน: 5 MΩ หรือสูงกว่าที่ 500 V DC วัดด้วยมิเตอร์วัดความต้านทานของฉนวน | ||
การต่อกราวด์ | สายดิน D-type (ความต้านทานของสายดิน: 100 Ωหรือน้อยกว่า) <ไม่จำเป็นต้องต่อกราวด์ร่วมกับระบบ อุปกรณ์แหล่งจ่าย > ใช้การต่อลงดิน เฉพาะด้าน หรือใช้ร่วมกัน | ||
สถานการณ์การใช้งาน | เมื่อไม่มีฝุ่นไวไฟจำนวนมาก และไม่มีแก๊สกัดกร่อนหรือติดไฟได้ | ||
ความถี่ในการใช้งาน | ไม่สามารถใช้ ในสภาพแวดล้อมที่มีแรงดันต่ำกว่า 2,000 เมตร ซึ่งอาจทำให้เกิดความล้มเหลว |
ภาพ ผลิตภัณฑ์
อินพุต อนาล็อก | ช่วงอินพุต อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 0 V ถึง 10 V DC (ความต้านทานอินพุต 194 kΩ) |
---|---|---|---|
อินพุตกระแสไฟฟ้า | 4 mA ถึง 20 mA DC (ความต้านทานอินพุต 250 Ω) | ||
จำนวนช่องสัญญาณเข้า | 4 ช่อง | ||
อินพุตสูงสุด แบบสัมบูรณ์ | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | -0.5 V, +15 V | |
อินพุตกระแสไฟฟ้า | -2 mA, +30 mA | ||
ลักษณะการป้อนข้อมูล | โหมดอินพุต (อินพุตแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า) สามารถตั้งได้สำหรับแต่ละช่อง | ||
เอาต์พุต ดิจิตอล | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ไบนารี 12 บิต | |
อินพุตกระแสไฟฟ้า | ไบนารี 11 บิต | ||
ความละเอียด | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 2.5 mV (10 V × 1/4,000) | |
อินพุตกระแสไฟฟ้า | 10 µA (16 mA × 1/1,600) | ||
งานละเอียด โดยรวม | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 25°C ±5°C: สำหรับฟูลสเกล 10 V ±0.5% (±50 mV) อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 0°C ถึง 55°C: สำหรับฟูลสเกล 10 V ±1.0% (±100 mV) | |
อินพุตกระแสไฟฟ้า | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 25°C ± 5°C: สำหรับฟูลสเกล 16 mA ±0.5% (±80 µA) อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 0°C ถึง 55°C: สำหรับฟูลสเกล 16 mA ±1.0% (±160 µA) | ||
เวลาในการแปลง A/D | ซีเควนเซอร์ FX3U / FX3UC | 200 µs (ข้อมูลจะอัพเดทในแต่ละรอบการคำนวณ) | |
ซีเควนเซอร์ FX3S/FX3G/FX3GC | 250 μs (ข้อมูลจะอัพเดทในแต่ละรอบการคำนวณ) | ||
วิธีการฉนวน | · พื้นที่ระหว่างส่วนอินพุตอนาล็อกและตัวซีเควนเซอร์มีฉนวนโฟโตคัปเปลอร์ · พื้นที่ระหว่างส่วนอินพุตอนาล็อกและพาวเวอร์ซัพพลายมีฉนวนจากตัวแปลง DC/DC ·พื้นที่ระหว่างแต่ละ ช่อง ไม่มีฉนวน | ||
จำนวนอินพุต/เอาท์พุตที่ใช้งานอยู่ | 0 จุด (จำนวนสูงสุดของจุดอินพุต/เอาท์พุตไม่เกี่ยวข้อง) | ||
Sequencer ที่ใช้งานได้ | FX3S, FX3G, FX3U, FX3GC, FX3UC (เวอร์ชั่น 1.20 ขึ้นไปสำหรับ FX3UC-32MT-LT) การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อกับ FX3S ต้องการ FX3S-CNV-ADP การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อกับ FX3G ต้องการ FX3G-CNV-ADP การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อกับ FX3U หรือ FX3UC-32MT-LT (-2) ต้องใช้ บอร์ดขยายขา ฟังก์ชั่นA | ||
น้ำหนัก | 0.1 กก. | ||
พาวเวอร์ซัพพลาย | 5 V DC 15 mA (พาวเวอร์ซัพพลายภายในจากซีเควนเซอร์) 24 V DC +20% -15% 40 mA (พาวเวอร์ซัพพลายภายนอก) |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | 0 ถึง 55°C - เมื่อใช้งาน, -25 ถึง 75°C - เมื่ออยู่ในโหมดประหยัด | ||
---|---|---|---|
ความชื้นสัมพัทธ์ | 5 ถึง 95% RH (ไม่มีการควบแน่น) - เมื่อใช้งาน | ||
ทนต่อการสั่นสะเทือน | เมื่อติดตั้งกับรางปีกนก (DIN Rail) | ความถี่: 10 ถึง 57 Hz | แอมพลิจูดค่าเดียว: 0.035 มม. 10 เท่าในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z (รวม 80 นาทีในแต่ละทิศทาง) |
ความถี่: 57 ถึง 150 Hz | การเร่งความเร็ว: 4.9 m/s2 10 เท่าในแต่ละทิศทาง X, Y, Z (รวม 80 นาทีในแต่ละทิศทาง) | ||
เมื่อติดตั้งโดยตรง | ความถี่: 10 ถึง 57 Hz | ชนิดแอมพลิจูดค่าเดียว: 0.075 มม. 10 เท่าในแต่ละทิศทาง X, Y, Z (รวม 80 นาทีต่อครั้ง) | |
ความถี่: 57 ถึง 150 Hz | การเร่งความเร็ว: 9.8 m/s2 10 เท่าในแต่ละทิศทาง X, Y, Z (รวม 80 นาทีในแต่ละทิศทาง) | ||
ทนต่อแรงกระแทก | 147 m/s2 , สำหรับพัลส์ฮาล์ฟไซน์สามเท่าในทิศทาง X, Y และ Z เป็นระยะเวลา 11 มิลลิวินาที | ||
ความทนทานต่อสัญญาณรบกวน | ทำได้โดยการจำลองสัญญาณรบกวนที่มีแรงดันสัญญาณรบกวน 1,000 Vp-p, ความกว้างของสัญญาณรบกวน 1 μs, เวลาเพิ่มขึ้น 1 ns และความถี่ 30 ถึง 100 Hz | ||
ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า | ระหว่างขั้วต่อทั้งหมดและขั้วต่อสายดิน: 500 V AC เป็นเวลา 1 นาที | ||
ความต้านทานของฉนวน | ระหว่างขั้วต่อทั้งหมดและขั้วต่อสายดิน: 5 MΩ หรือสูงกว่าที่ 500 V DC วัดด้วยมิเตอร์วัดความต้านทานของฉนวน | ||
การต่อกราวด์ | สายดิน D-type (ความต้านทานของสายดิน: 100 Ωหรือน้อยกว่า) <ไม่จำเป็นต้องต่อกราวด์ร่วมกับระบบ อุปกรณ์แหล่งจ่าย > ใช้การต่อลงดิน เฉพาะด้าน หรือใช้ร่วมกัน | ||
สถานการณ์การใช้งาน | เมื่อไม่มีฝุ่นไวไฟจำนวนมาก และไม่มีแก๊สกัดกร่อนหรือติดไฟได้ | ||
ความถี่ในการใช้งาน | ไม่สามารถใช้ ในสภาพแวดล้อมที่มีแรงดันต่ำกว่า 2,000 เมตร ซึ่งอาจทำให้เกิดความล้มเหลว |
ภาพ ผลิตภัณฑ์
อินพุต อนาล็อก | ช่วงอินพุต อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | -10 V ถึง +10 V DC (ความต้านทานอินพุต 200 kΩ) |
---|---|---|---|
อินพุตกระแสไฟฟ้า | -20 mA ถึง +20 mA, 4 mA ถึง 20 mA DC (ความต้านทานอินพุต 250 Ω) | ||
จำนวนช่องสัญญาณเข้า | 4 ช่อง | ||
อินพุตสูงสุด แบบสัมบูรณ์ | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ±15 V | |
อินพุตกระแสไฟฟ้า | ±30 mA | ||
ลักษณะการป้อนข้อมูล | โหมดอินพุต (อินพุตแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า) สามารถตั้งได้สำหรับแต่ละช่อง | ||
เอาต์พุต ดิจิตอล | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ไบนารี 15 บิต + Signed 1 บิต | |
อินพุตกระแสไฟฟ้า | ไบนารี 14 บิต + Signed 1 บิต | ||
ความละเอียด | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 0.32 mV (20 V × 1/64,000) 2.5 mV (20 V × 1/8,000) | |
อินพุตกระแสไฟฟ้า | 1.25 µA (40 mA × 1/32,000) 5.00 µA (40 mA × 1/8,000) | ||
งานละเอียด โดยรวม | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 25°C ±5°C: สำหรับฟูลสเกล 20 V ±0.3% (±60 mV) อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 0°C ถึง 55°C: สำหรับฟูลสเกล 20 V ±0.5% (±100 mV) | |
อินพุตกระแสไฟฟ้า | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 25°C ± 5° c: สำหรับฟูลสเกล 40 mA ±0.5% (±200 µA) อินพุต 4 mA ถึง 20 mA เท่ากัน (±200 µA) อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 0°C ถึง 55°C: สำหรับฟูลสเกล 40 mA ±1% (±400 µA) 40 mA ถึง 20 mA เท่ากัน (±400 µA) | ||
เวลาในการแปลง A/D | 500 µs × จำนวนช่องที่ใช้ (จำนวนช่องที่ใช้ × 5 ms เมื่อใช้ตัวกรองสัญญาณดิจิตอลสำหรับช่องตั้งแต่หนึ่งช่องหรือสูงกว่า) | ||
วิธีการฉนวน | · พื้นที่ระหว่างส่วนอินพุตอนาล็อกและตัวซีเควนเซอร์มีฉนวนโฟโตคัปเปลอร์ ·พื้นที่ระหว่างส่วนอินพุตอนาล็อกและพาวเวอร์ซัพพลายเป็นฉนวนโดยหม้อแปลง ·พื้นที่ระหว่างแต่ละ ช่อง ไม่มีฉนวน | ||
จำนวนอินพุต/เอาท์พุตที่ใช้งานอยู่ | 8 จุด (นับโดยใช้อินพุตหรือเอาท์พุต) | ||
Sequencer ที่ใช้งานได้ | FX3UC (เวอร์ชัน 1.30 หรือใหม่กว่าสำหรับ FX3UC-32MT-LT) | ||
น้ำหนัก | 0.13 กก. | ||
พาวเวอร์ซัพพลาย | 5 V DC 100 mA (พาวเวอร์ซัพพลายภายในจากซีเควนเซอร์) 24 V DC ±10% 80 mA (พาวเวอร์ซัพพลายภายนอก) |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | 0 ถึง 55°C - เมื่อใช้งาน, -25 ถึง 75°C - เมื่ออยู่ในโหมดประหยัด | ||
---|---|---|---|
ความชื้นสัมพัทธ์ | 5 ถึง 95% RH (ไม่มีการควบแน่น) - เมื่อใช้งาน | ||
ทนต่อการสั่นสะเทือน | เมื่อติดตั้งกับรางปีกนก (DIN Rail) | ความถี่: 10 ถึง 57 Hz | แอมพลิจูดค่าเดียว: 0.035 มม. 10 เท่าในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z (รวม 80 นาทีในแต่ละทิศทาง) |
ความถี่: 57 ถึง 150 Hz | การเร่งความเร็ว: 4.9 m/s2 10 เท่าในแต่ละทิศทาง X, Y, Z (รวม 80 นาทีในแต่ละทิศทาง) | ||
ทนต่อแรงกระแทก | 147 m/s2 , สำหรับพัลส์ฮาล์ฟไซน์สามเท่าในทิศทาง X, Y และ Z เป็นระยะเวลา 11 มิลลิวินาที | ||
ความทนทานต่อสัญญาณรบกวน | ทำได้โดยการจำลองสัญญาณรบกวนที่มีแรงดันสัญญาณรบกวน 1,000 Vp-p, ความกว้างของสัญญาณรบกวน 1 μs, เวลาเพิ่มขึ้น 1 ns และความถี่ 30 ถึง 100 Hz | ||
ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า | ระหว่างขั้วต่อทั้งหมดและขั้วต่อสายดิน: 500 V AC เป็นเวลา 1 นาที | ||
ความต้านทานของฉนวน | ระหว่างขั้วต่อทั้งหมดและขั้วต่อสายดิน: 5 MΩ หรือสูงกว่าที่ 500 V DC วัดด้วยมิเตอร์วัดความต้านทานของฉนวน | ||
การต่อกราวด์ | สายดิน D-type (ความต้านทานของสายดิน: 100 Ωหรือน้อยกว่า) <ไม่จำเป็นต้องต่อกราวด์ร่วมกับระบบ อุปกรณ์แหล่งจ่าย > ใช้การต่อลงดิน เฉพาะด้าน หรือใช้ร่วมกัน | ||
สถานการณ์การใช้งาน | เมื่อไม่มีฝุ่นไวไฟจำนวนมาก และไม่มีแก๊สกัดกร่อนหรือติดไฟได้ | ||
ความถี่ในการใช้งาน | ไม่สามารถใช้ ในสภาพแวดล้อมที่มีแรงดันต่ำกว่า 2,000 เมตร ซึ่งอาจทำให้เกิดความล้มเหลว |
รหัสสินค้า |
---|
FX3G-2AD-BD |
FX3U-4AD |
FX3U-4AD-ADP |
FX3UC-4AD |
FX5-4AD-ADP |
FX5-4AD-PT-ADP |
FX5-4AD-TC-ADP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทอินพุต | จำนวนช่องสัญญาณเข้า | ความเร็วในการแปลง A / D (เวลาในการแปลง) | มาตรฐาน ตัวแทน | ประเภทของหน่วย | ซีเควนที่ใช้งานได้ | จำนวนช่องสัญญาณเข้า (CH) | ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต | ช่วงอินพุต กระแสไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,593.00 ฿ 3,079.92 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | 2 | น้อยกว่า 100 ถึง 500 μS | CE | บอร์ดอินพุตอนาล็อก | FX3S/FX3G | 2 | DC0 ถึง 10 V | DC 4–20 mA | ||
฿ 11,910.00 ฿ 7,940.40 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | 4 | น้อยกว่า 100 ถึง 500 μS | CE | บล็อคอินพุตอนาล็อก | FX5U/FX5UC/FX3U/FX3UC | 4 | DC-10 ถึง 10 V | DC-20 ถึง 20 mA / DC4 ถึง 20 mA | ||
฿ 10,677.00 ฿ 7,117.29 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | 4 | น้อยกว่า 100 ถึง 500 μS | CE | อะแดปเตอร์อินพุตอนาล็อก | FX3S/FX3G/FX3U/FX3GC/FX3UC | 4 | DC0 ถึง 10 V | DC 4–20 mA | ||
฿ 14,373.00 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | 4 | น้อยกว่า 0.5 ถึง 1 ms | CE | บล็อคอินพุตอนาล็อก | FX3UC | 4 | DC -10V ถึง 10 V | DC-20 ถึง 20 mA / DC4 ถึง 20 mA | ||
฿ 11,027.00 ฿ 7,350.60 | PLC(CPU UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | 4 | น้อยกว่า 100 ถึง 500 μS | CE / UL / CUL | อินพุตอนาล็อก | - | - | DC -10V ถึง 10 V | DC -20 ถึง 20 mA | ||
฿ 16,378.00 ฿ 10,919.21 | PLCFUNCTIONMODULE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิ | 4 | น้อยกว่า 50 ถึง 100 mS | CE / UL / CUL | อินพุตอุณหภูมิ (RTD) | - | 4 | - | - | ||
฿ 16,970.00 ฿ 11,313.90 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เทอร์โมคัปเปิล | 4 | น้อยกว่า 50 ถึง 100 mS | CE / UL / CUL | อินพุตอุณหภูมิ (THERMOC.) | - | 4 | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | อินพุต | ช่วงอินพุต | อื่น ๆ | รูปทรงเทอร์มินอล | เทอร์มินอลบล็อค |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง