(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Positioning Unit (เอาท์พุต Differential) สำหรับรุ่นมาตรฐาน ซีรีส์ MELSEC-L
รูปภาพของ Positioning Unit ซีรีส์ MELSEC-L (เอาท์พุต Differential)
จำนวนแกนควบคุม | 4 แกน | ||
---|---|---|---|
ฟังก์ชันการเคลื่อนที่ | การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง 2 แกน, 3 แกน, 4 แกน การเคลื่อนที่แนวเส้นโค้ง 2 แกน การเคลื่อนที่แนวเฮลิคอล 3 แกน | ||
วิธีการควบคุม | การควบคุมแบบ PTP (จุดต่อจุด) การควบคุมแบบเส้นทาง (แนวเส้นตรง เส้นโค้ง และเฮลิคอล) การควบคุมความเร็ว การควบคุมสลับตำแหน่ง/ความเร็ว การควบคุมสลับความเร็ว/ตำแหน่ง | ||
ยูนิตควบคุมเดี่ยว | มม., นิ้ว, องศา, พัลส์ | ||
ข้อมูลการกำหนดตำแหน่ง | 600 ข้อมูล/แกน | ||
การสำรองข้อมูล | ข้อมูลการกำหนดตำแหน่ง, พารามิเตอร์ และข้อมูลเริ่มต้นบล็อคจะสามารถบันทึกเข้า Flash ROM (ไม่มีแบตเตอรี่) ได้ | ||
การวางตำแหน่ง | วิธีการกำหนดตำแหน่ง | การควบคุมแบบ PTP | แบบสัมพัทธ์/แบบสัมบูรณ์ |
การควบคุมสลับตำแหน่ง/ความเร็ว | แบบสัมพัทธ์/แบบสัมบูรณ์ | ||
การควบคุมสลับความเร็ว/ตำแหน่ง | การเพิ่มขึ้น | ||
การควบคุมแบบเส้นทาง | แบบสัมพัทธ์/แบบสัมบูรณ์ | ||
ช่วงการกำหนดตำแหน่ง | แบบสัมบูรณ์ | · -214,748,364.8 ถึง 214,748,364.7 µm · -21,474.83648 ถึง 21,474.83647 นิ้ว · 0 ถึง 359.99999 องศา · -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647 พัลส์ | |
การเพิ่มขึ้น | · -214,748,364.8 ถึง 214,748,364.7 µm · -21,474.83648 ถึง 21,474.83647 นิ้ว · -21,474.83648 ถึง 21,474.83647 องศา · -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647 พัลส์ | ||
การควบคุมสลับตำแหน่ง/ความเร็ว (โหมด INC) การควบคุมสลับความเร็ว/ตำแหน่ง | · 0 ถึง 214,748,364.7 µm · 0 ถึง 21,474.83647 นิ้ว · 0 ถึง 21,474.83647 องศา · 0 ถึง 2,147,483,647 พัลส์ | ||
การควบคุมสลับตำแหน่ง/ความเร็ว (โหมด ABS) | · 0 ถึง 359.99999 องศา | ||
คำสั่งความเร็ว | 0.01 ถึง 20,000,000.00 มม./นาที 0.001 ถึง 2,000,000.000 นิ้ว/นาที 0.001 ถึง 2,000,000.000 องศา/นาที 1 ถึง 4,000,000 พัลส์/วินาที | ||
การประมวลผลการเร่งความเร็ว/การลดความเร็ว | การเร่งความเร็ว/การลดความเร็วสี่เหลี่ยมคางหมู, การเร่งความเร็ว/การลดความเร็ว Sigmoid | ||
เวลาการเร่งความเร็ว/การลดความเร็ว | 1 ถึง 8,388,608 ms สามารถตั้งรูปแบบการเร่งความเร็วได้ 4 แบบและการชะลอความเร็วได้ 4 แบบ | ||
เวลาชะลอความเร็วและหยุดไว | 1 ถึง 8,388,608 ms | ||
เวลาเริ่มต้น | การควบคุมแนวเส้นตรง 1 แกน | 1.5 ms | |
การควบคุมความเร็ว 1 แกน | 1.5 ms | ||
การควบคุมการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง 2 แกน (ความเร็วชนิดผสม) | 1.5 ms | ||
การควบคุมการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง 2 แกน (ความเร็วแกนอ้างอิง) | 1.5 ms | ||
การควบคุมการเคลื่อนที่แนวเส้นโค้ง 2 แกน | 2.0 ms | ||
การควบคุมความเร็ว 2 แกน | 1.5 ms | ||
การควบคุมการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง 3 แกน (ความเร็วชนิดผสม) | 1.7 ms | ||
การควบคุมการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง 3 แกน (ความเร็วแกนอ้างอิง) | 1.7 ms | ||
การควบคุมการเคลื่อนที่แนวเฮลิคอล 3 แกน | 2.6 ms | ||
การควบคุมความเร็ว 3 แกน | 1.7 ms | ||
การควบคุมการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง 4 แกน | 1.8 ms | ||
การควบคุมความเร็ว 4 แกน | 1.8 ms | ||
ปัจจัยในการเพิ่มเวลาเริ่มต้น | หากตรงตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งต่อไปนี้ เวลาเริ่มต้นจะเพิ่มขึ้นตามที่ระบุด้านล่างดังนี้ · การเร่งความเร็ว/การลดความเร็ว Sigmoid: 0.1 ms · การทำงานแกนอื่น ๆ: 0.5 ms · การควบคุมการกำหนดตำแหน่งต่อเนื่อง: 0.3 ms · การควบคุมเส้นทางต่อเนื่อง: 0.3 ms | ||
ระบบเอาท์พุตพัลส์ | เอาท์พุต Differential | ||
พัลส์เอาท์พุตสูงสุด | 4 M พัลส์/วินาที | ||
ระยะทางเชื่อมต่อสูงสุดระหว่างเซอร์โว | 10 m | ||
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอก | — | คอนเนคเตอร์ 40 พิน × 2, ขั้วต่อทั่วไปของ Differential Driver | |
คอนเนคเตอร์ รองรับการใช้งาน | A6CON1, A6CON2, A6CON4 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | ||
จำนวนอินพุต/เอาท์พุตที่ใช้งาน | 32 จุด (การกำหนด I/O: อัจฉริยะ 32 จุด) | ||
5 V DC การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน | 0.76 A | ||
ขนาดภายนอก | ความสูง (H) | 90 mm | |
ความกว้าง (W) | 45 mm | ||
ความลึก (D) | 95 mm | ||
น้ำหนัก | 0.18 กก. |
รหัสสินค้า |
---|
LD75D4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 54,435.00 ฿ 28,649.14 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
จำนวน แกน อุปกรณ์ควบคุม | 4 | หมายเลขข้อมูล การวางตำแหน่ง | ข้อมูล 600 ชิ้น | การวางตำแหน่ง หมายเลขข้อมูล(ข้อมูล / แกน) | ข้อมูล 600 ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|
จำนวน แกน อุปกรณ์ควบคุม(แกน) | 4 | ฟังก์ชั่น แก้ไข | มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LD75D4 ในชุด Positioning Unit ซีรีส์ MELSEC-L (เอาท์พุต Differential)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง