1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ยูนิต CC-Link IE Field ซีรีส์ MELSEC-L

PLC(EXPANSION UNIT)

ยูนิต CC-Link IE Field ซีรีส์ MELSEC-L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 26,693.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้อยู่ในข้อกำหนด RoHS ภายใต้หมวด 9 "อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุม" โดยยกเว้นข้อจำกัดการใช้ทาเลทเอสเทอร์จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ยูนิต CC-Link IE Field ซีรีส์ MELSEC-L สำหรับรุ่นมาตรฐาน

รายละเอียดจำเพาะของยูนิต CC-Link IE Field ซีรีส์ MELSEC-L

รูปของ LJ72GF15-T2

รูปของ LJ72GF15-T2

รายละเอียดจำเพาะด้านประสิทธิภาพ

รายละเอียดจำเพาะของเครือข่าย CC-Link IE Field
จุดเชื่อมโยงสูงสุดต่อสถานีRWw1,024 จุด, 2 K ไบต์
RWr1,024 จุด, 2 K ไบต์
RX2,048 จุด, 256 ไบต์
RY2,048 จุด, 256 ไบต์
ประเภทสถานีสถานีอุปกรณ์อัจฉริยะ
หมายเลขสถานี1 ถึง 120
จำนวนเครือข่าย1 ถึง 239
ความเร็วในการสื่อสาร1 Gbps
ชนิดพาธการส่งสัญญาณแบบเส้น, แบบดาว (แบบเส้นและแบบดาวผสมกันได้), แบบวงแหวน
สายเคเบิ้ลสื่อสารสายเคเบิลอีเทอร์เน็ตที่เป็นไปตามมาตรฐาน 1000BASE-T: CAT 5e หรือสูงกว่า (พร้อมดับเบิ้ลชีลด์, STP), สายเคเบิลแบบตรง
ระยะทางสูงสุดระหว่างสถานีสูงสุด 100 ม. (เป็นไปตามมาตรฐาน ANSI / TIA / EIA-568-B (CAT 5e))
รวมระยะทางต่อเครือข่ายการเชื่อมต่อสายไฟ สาย: 12,000 ม. (เมื่อเชื่อมต่อ 121 ยูนิต)
การเชื่อมต่อแบบดาว: แตกต่างกันไปตามการกำหนดค่าของระบบ
แหวน การเชื่อมต่อสายไฟ: 12,100 ม. (เมื่อเชื่อมต่อ 121 ยูนิต)
จำนวนระดับการเชื่อมต่อคาสเคดสูงสุด 20 ระดับ
ส่วนหัวยูนิต
จำนวนอินพุต/เอาท์พุตInput [ X ]4,096 จุด, 512 ไบต์ (จำนวนจุดที่ยูนิตจริงสามารถเข้าถึงได้)
เอาต์พุต [ Y ]4,096 จุด, 512 ไบต์ (จำนวนจุดที่ยูนิตจริงสามารถเข้าถึงได้)
จำนวนอุปกรณ์Input [ X ]8,192 จุด, 1 K ไบต์ (จำนวนจุดที่ใช้งานได้ในโปรแกรม)
(X0 ถึง RX0 จะถูกกำหนด)
เอาต์พุต [ Y ]8,192 จุด, 1 K ไบต์ (จำนวนจุดที่ใช้งานได้ในโปรแกรม)
(Y0 ถึง RY0 จะถูกกำหนด)
ลิงก์รีจิสเตอร์ [ W ]8,192 จุด, 16 K ไบต์
(1,024 จุดจาก W0 ถึง W3FF ถูกกำหนดจาก RWw0 1,024 จุดจาก W1000 ถึง W13FF ถูกกำหนดจาก RWr0)
ลิงค์รีเลย์พิเศษ [SB]8,192 จุด (SB0000 ถึง SB0FFF ใช้ในระบบ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน SB1000 เป็น SB1FFF ได้)
ลิงค์รีจิสเตอร์พิเศษ [SW]8,192 จุด (SW0000 ถึง SW0FFF ใช้ในระบบ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน SW1000 เป็น SW1FFF ได้)
กล่องรีเลย์พิเศษ [SM]2,048 จุด, 256 ไบต์
รีจิสเตอร์พิเศษ [SD]2,048 จุด, 4 K ไบต์
อุปกรณ์ยูนิตฟังก์ชันอัจฉริยะอุปกรณ์ที่เข้าถึงหน่วยความจำบัฟเฟอร์ของยูนิตฟังก์ชันอัจฉริยะโดยตรง
รูปแบบรายละเอียดจำเพาะ: U□□\\G□□
จำนวนการตั้งค่าสูงสุดของพารามิเตอร์ยูนิตฟังก์ชันอัจฉริยะการตั้งค่าเริ่มต้น4,096 ชิ้น
รีเฟรชอัตโนมัติ2,048 ชิ้น
ระยะเวลาไฟตกชั่วขณะที่รับได้ขึ้นอยู่กับยูนิตเครื่องจ่ายไฟ
การใช้กระแสไฟภายใน 5 V DC1.0 A
ขนาดภายนอกความสูง (H)90 mm
ความกว้าง (W)หัวยูนิต: 50 mm
ฝาครอบท้าย (รวม): 13 มม.
ความลึก (D)95 mm
น้ำหนักหัวยูนิต: 0.23 กก.
ฝาครอบท้าย (รวม): 0.06 กก.

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

อุณหภูมิแวดล้อมในการใช้งาน0 ถึง 55 °C
อุณหภูมิแวดล้อมในการจัดเก็บ-25 ถึง 75°C
ความชื้นแวดล้อมในการทำงานRH 5 ถึง 95% ไม่มีการควบแน่น
ความชื้นแวดล้อมในพื้นที่จัดเก็บRH 5 ถึง 95% ไม่มีการควบแน่น
ความต้านทานการสั่นสะเทือนJIS B 3502, IEC 61131-2 สอดคล้องตามมาตรฐานภายใต้การสั่นสะเทือนเป็นระยะเครื่องวัดความถี่: 5 ถึง 8.4 เฮิร์ตซ์ ชนิดแอมพลิจูดค่าเดียว: 3.5 มม
ความถี่: 8.4 ถึง 150 Hz, ความเร่งคงที่: 9.8 m/s 2
กวาด 10 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z
ภายใต้การสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องเครื่องวัดความถี่: 5 ถึง 8.4 เฮิร์ตซ์ ชนิดแอมพลิจูดค่าเดียว: 1.75 มม
เครื่องวัดความถี่: 8.4 ถึง 150 Hz, อัตราเร่งคงที่: 4.9 m / s 2
ความทนต่อแรงกระแทกเป็นไปตามมาตรฐาน JIS B 3502, IEC 61131-2 (147 m/s2 , 3 ครั้งใน 3 ทิศทางของ X, Y และ Z)
บรรยากาศในการทำงานไม่มีก๊าซกัดกร่อน
ระดับความสูงในการทำงาน0 ถึง 2,000 ม
ตำแหน่งการติดตั้งภายในแผงควบคุม
หมวดแรงดันไฟฟ้าเกินครั้งที่สองหรือต่ำกว่า
ระดับมลพิษ2 หรือน้อยกว่า
Class อุปกรณ์Class I
รหัสสินค้า
LJ72GF15-T2 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 26,693.00

฿ 17,796.22

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LJ72GF15-T2 ในชุด ยูนิต CC-Link IE Field ซีรีส์ MELSEC-L