(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องนับความเร็วสูงสำหรับซีเควนเซอร์ขนาดไมโคร ซีรีส์ MELSEC-F
รูปภาพของ FX3U-2HC
จำนวนช่องสัญญาณเข้า | 2 ch | |
---|---|---|
รูปแบบอินพุต | Open Collector, Differential Line Driver (เชื่อมต่อเอ็นโค้ดเดอร์ชนิดเอาท์พุต Differential Line Driver กับขั้วต่อ 5 V) | |
แรงดันขาเข้า | เลือกจาก 5, 12 หรือ 24 V DC โดยขึ้นอยู่กับขั้วต่อที่จะเชื่อมต่อ | |
ความถี่ตอบสนองสูงสุด | 1 อินพุต 1 เฟส | 200 kHz หรือต่ำกว่า |
2 อินพุต 1 เฟส | 200 kHz หรือต่ำกว่า | |
2 อินพุต | 200 kHz หรือต่ำกว่า (คูณด้วย 1), 100 kHz หรือต่ำกว่า (คูณด้วย 2), 50 kHz หรือต่ำกว่า (คูณด้วย 4) | |
ช่วงการนับ | สำหรับแบบ 32-bit: -2,147,483,648 ถึง +2,147,483,647 สำหรับแบบ 16-bit: 0 ถึง 65,535 (สามารถกำหนดขีดจำกัดบนได้ด้วย BFM #3, #2, #43, #42) | |
โหมดการนับ | นับขึ้น/ลงอัตโนมัติ (ทิศทางการนับของเครื่องนับ 1 อินพุต 1 เฟส จะถูกกำหนดโดยคำสั่งต่อไปนี้) [H/W ขึ้น/ลง] นับขึ้น/ลงโดยการ ON/OFF ของขั้วต่ออินพุตเฟส A [S/W ขึ้น/ลง] นับขึ้น/ลงโดยค่าปัจจุบัน (K0/K1) ของ BFM #1, #41 | |
เอาท์พุตจับคู่ (เปรียบเทียบ) | เมื่อค่าปัจจุบันของเครื่องนับตรงกับค่าเปรียบเทียบที่ตั้งไว้ เอาท์พุตเปรียบเทียบจะถูกตั้งเป็น (ON) ภายในเวลา 30 μs และจะถูกล้างออก (OFF) ภายใน 100 μs ด้วยคำสั่งรีเซ็ต | |
รูปแบบเอาท์พุต | เอาท์พุต Open Collector, 2 จุด, 5 ถึง 24 V DC ทุกๆ 0.5 A | |
การแสดงผล (LED) | ⌀A, ⌀B, DIS, PRE, YH1, YH2, POWER, UP, DOWN | |
จำนวนอินพุต / เอาท์พุตที่ถูกใช้ | 8 จุด (สามารถแสดงได้ทั้งอินพุตหรือเอาท์พุต) | |
ซีเควนเซอร์ที่ใช้งานได้ | FX5U, FX5UC, FX3U (V2.20 หรือใหม่กว่า), FX3UC (V2.20 หรือใหม่กว่า) "การเชื่อมต่อกับ CPU ของ FX5U หรือ FX5UC” การเชื่อมต่อกับ FX5U หรือ FX5U จำเป็นต้องใช้ FX5-CNV-BUS หรือ FX5-CNV-BUSC เลือกตัวใดตัวหนึ่งตามการตั้งค่าระบบ "การเชื่อมต่อกับซีเควนเซอร์ชนิดคอนเนคเตอร์” การเชื่อมต่อกับ FX3UC จำเป็นต้องใช้ FX2NC-CNV-IF หรือ FX3UC-1PS-5V | |
น้ำหนัก | 0.2 กก. | |
รายละเอียดจำเพาะของพาวเวอร์ซัพพลาย | ||
พาวเวอร์ซัพพลาย | 5 V DC, 245 mA (การจ่ายไฟภายในจากซีเควนเซอร์) |
อุณหภูมิแวดล้อม | 0 ถึง 55°C: ขณะใช้งาน, -25 ถึง 75°C: ขณะจัดเก็บ | ||
---|---|---|---|
ความชื้นสัมพัทธ์ | 5 ถึง 95% RH (ไม่มีการควบแน่น): ขณะใช้งาน | ||
ความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน | เมื่อติดตั้งกับรางปีกนก DIN Rail | ความถี่: 10 ถึง 57 Hz | แอมพลิจูดเดี่ยว: 0.035 มม., 10 เท่าไปยังแต่ละทิศทาง X, Y และ Z (รวมทิศทางละ 80 นาที) |
ความถี่: 57 ถึง 150 Hz | การเร่งความเร็ว: 4.9 m/s2, 10 เท่า ในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z (รวมทิศทางละ 80 นาที) | ||
เมื่อติดตั้งโดยตรง | ความถี่: 10 ถึง 57 Hz | แอมพลิจูดเดี่ยว: 0.075 มม., 10 เท่าไปยังแต่ละทิศทาง X, Y และ Z (รวมทิศทางละ 80 นาที) | |
ความถี่: 57 ถึง 150 Hz | การเร่งความเร็ว: 9.8 m/s2, 10 เท่า ในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z (รวมทิศทางละ 80 นาที) | ||
ความทนทานต่อแรงกระแทก | 147 m/s2, เป็นเวลา 11 ms, 3 เท่าไปยังทิศทาง X, Y และ Z พร้อมพัลส์ฮาล์ฟไซน์ | ||
ความทนทานต่อสัญญาณรบกวน | เป็นค่าที่ได้จากการทดสอบด้วยชุดจำลองสัญญาณรบกวนที่มีแรงดันสัญญาณรบกวน 1,000 Vp-p, ความกว้างสัญญาณรบกวน 1 μs, เวลาขาขึ้น 1 ns และความถี่ 30 ถึง 100 Hz | ||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | ระหว่างขั้วต่อทั้งหมดและขั้วต่อสายดิน: 500 V AC เป็นเวลา 1 นาที | ||
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | ระหว่างขั้วต่อทั้งหมดและขั้วต่อสายดิน: 5 MΩ ขึ้นไปด้วยโอห์มมิเตอร์ DC 500 V | ||
คุณสมบัติต่อกราวด์ | การต่อกราวด์ระดับ Class D (ความต้านทานกราวด์: 100 Ω หรือต่ำกว่า) "ไม่อนุญาตให้ใช้กราวด์ร่วมกับระบบไฟแรงสูง” ใช้กราวด์เฉพาะส่วนหรือร่วมกับระบบอื่น | ||
บรรยากาศในการทำงาน | สภาพที่จะต้องไม่มีแก๊สที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือแก๊สไวไฟและไม่มีฝุ่น ที่เป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าในปริมาณที่มาก | ||
ระดับความสูงในการใช้งาน | 2,000 ม. หรือต่ำกว่า ไม่สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีแรงดันสูงกว่าความกดอากาศได้ มิฉะนั้นจะทำให้อุปกรณ์ทำงานล้มเหลว |
รหัสสินค้า |
---|
FX3U-2HC |
FX3U-4HSX-ADP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนช่อง (CH) | นับ รูปแบบ อินพุต | เครื่องวัดความถี่ ตอบสนองสูงสุด (1 เฟส, 1 อินพุต) | เครื่องวัดความถี่ ตอบสนองสูงสุด (1 เฟส, 2 อินพุต) | เครื่องวัดความถี่ ตอบสนองสูงสุด (อินพุต 2 เฟส) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,890.00 ฿ 12,593.96 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | 29 วัน | 2 | Open Collector, Differential Line Driver | 200 kHz หรือต่ำกว่า | 200 kHz หรือต่ำกว่า | 200 kHz หรือต่ำกว่า (คูณ 1 เท่า), 100 kHz หรือต่ำกว่า (คูณ 2 เท่า), 50 kHz หรือต่ำกว่า (คูณ 4 เท่า) | ||
฿ 16,222.00 ฿ 10,815.21 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 29 วัน | 4 | Differential Line Receiver | 200 kHz หรือต่ำกว่า (ขึ้นอยู่กับซีเควนซ์โปรแกรม) | 200 kHz หรือต่ำกว่า (ขึ้นอยู่กับซีเควนซ์โปรแกรม) | 100 kHz หรือต่ำกว่า (ขึ้นอยู่กับซีเควนซ์โปรแกรม) |
กำลังโหลด …
ชนิด | เครื่องนับ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง