(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บล็อคขยายอินพุต/เอาต์พุตที่สามารถรับไฟจากพาวเวอร์ซัพพลายพื้นฐาน
[คุณสมบัติ]
· สามารถขยายอินพุตได้ 16 ช่อง
· สามารถเชื่อมต่อกับด้านหลังของหน่วยพื้นฐานหรืออุปกรณ์ต่อขยาย
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับการขยายอินพุต/เอาต์พุตรับไฟจากยูนิตพื้นฐานหรืออุปกรณ์ต่อขยาย
FX2N-16EX
FX2N-16EX-C
FX2N-16EYR
FX2N-16EYT
FX2N-16EYT-C
FX2N-8EX
FX2N-8EYR
FX2NC-16EX-T
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | 0 ถึง 55°C - เมื่อใช้งาน -25 ถึง 75°C – เมื่อบันทึก | ||
---|---|---|---|
ความชื้นสัมพัทธ์ | 5 ถึง 95% RH (ไม่มีการควบแน่น) - เมื่อใช้งาน | ||
ทนต่อการสั่นสะเทือน | เมื่อติดตั้งกับรางปีกนก (DIN Rail) | ความถี่: 10 ถึง 57 Hz | แอมพลิจูดค่าเดียว: 0.035 มม. 10 เท่าในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z (รวม 80 นาทีในแต่ละทิศทาง) มาตรฐานการประเมินจะขึ้นอยู่กับ IEC61131-2 |
ความถี่: 57 ถึง 150 Hz | การเร่งความเร็ว: 4.9 m/s2 10 เท่าในแต่ละทิศทาง X, Y, Z (รวมครั้งละ 80 นาที) มาตรฐานการประเมินจะขึ้นอยู่กับ IEC61131-2 | ||
เมื่อติดตั้งโดยตรง | ความถี่: 10 ถึง 57 Hz | แอมพลิจูดค่าเดียว: 0.075 มม. 10 เท่าในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z (รวม 80 นาทีในแต่ละทิศทาง) มาตรฐานการประเมินจะขึ้นอยู่กับ IEC61131-2 | |
ความถี่: 57 ถึง 150 Hz | การเร่งความเร็ว: 9.8 m/s2 10 เท่าในแต่ละทิศทาง X, Y, Z (รวมครั้งละ 80 นาที) มาตรฐานการประเมินจะขึ้นอยู่กับ IEC61131-2 | ||
ทนต่อแรงกระแทก | 147 m/s2 สำหรับพัลส์ฮาล์ฟไซน์สามครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z เป็นเวลา 11 ms มาตรฐานการประเมินจะขึ้นอยู่กับ IEC611131-2 | ||
ความทนทานต่อสัญญาณรบกวน | ทำได้โดยการจำลองสัญญาณรบกวนที่มีแรงดันสัญญาณรบกวน 1,000 Vp-p, ความกว้างของสัญญาณรบกวน 1 μs, เวลาเพิ่มขึ้น 1 ns และความถี่ 30 ถึง 100 Hz | ||
ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า | ระหว่างขั้วต่ออินพุตบล็อกขยายและขั้วต่อสายดิน: 1 นาทีที่ 500 V AC | ||
ความต้านทานของฉนวน | ระหว่างขั้วต่อทั้งหมดและขั้วต่อสายดิน: 5 MΩ หรือสูงกว่าที่ 500 V DC วัดด้วยมิเตอร์วัดความต้านทานของฉนวน | ||
สถานการณ์การใช้งาน | เมื่อไม่มีฝุ่นไวไฟจำนวนมาก และไม่มีแก๊สกัดกร่อนหรือติดไฟได้ | ||
ความถี่ในการใช้งาน | ไม่สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีแรงดันซึ่งต่ำกว่า 2,000 ม. ซึ่งอาจทำให้เกิดความล้มเหลว |
ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า | ระหว่างขั้วต่ออินพุตบล็อกขยายและขั้วต่อสายดิน: 1 นาทีที่ 500 V AC |
---|---|
ความต้านทานของฉนวน | ระหว่างขั้วต่อทั้งหมดและขั้วต่อสายดิน: 5 MΩ หรือสูงกว่าที่ 500 V DC วัดด้วยมิเตอร์วัดความต้านทานของฉนวน |
ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า | ระหว่างขั้วต่ออินพุตบล็อกขยายและขั้วต่อสายดิน: 1 นาทีที่ 500 V AC |
---|---|
ความต้านทานของฉนวน | ระหว่างขั้วต่อทั้งหมดและขั้วต่อสายดิน: 5 MΩ หรือสูงกว่าที่ 500 V DC วัดด้วยมิเตอร์วัดความต้านทานของฉนวน |
ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า | ระหว่างขั้วต่อเอาท์พุทบล็อกขยายกับขั้วต่อสายดิน: 1 นาทีที่ 1,500 V AC |
---|---|
ความต้านทานของฉนวน | ระหว่างขั้วต่อเอาท์พุทบล็อกขยาย (รีเลย์) และขั้วต่อสายดิน: 5 MΩ หรือสูงกว่าที่ 500 V DC วัดด้วยมิเตอร์วัดความต้านทานของฉนวน |
ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า | ระหว่างขั้วต่อเอาท์พุทบล็อกขยาย (ทรานซิสเตอร์) และขั้วต่อสายดิน: 1 นาทีที่ 500 V AC |
---|---|
ความต้านทานของฉนวน | ระหว่างขั้วต่อเอาท์พุทบล็อกขยาย (ทรานซิสเตอร์) และขั้วต่อสายดิน: 5 MΩ หรือสูงกว่าที่ 500 V DC วัดด้วยมิเตอร์วัดความต้านทานของฉนวน |
ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า | ระหว่างขั้วต่อเอาท์พุทบล็อกขยาย (ทรานซิสเตอร์) และขั้วต่อสายดิน: 1 นาทีที่ 500 V AC |
---|---|
ความต้านทานของฉนวน | ระหว่างขั้วต่อเอาท์พุทบล็อกขยาย (ทรานซิสเตอร์) และขั้วต่อสายดิน: 5 MΩ หรือสูงกว่าที่ 500 V DC วัดด้วยมิเตอร์วัดความต้านทานของฉนวน |
ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า | ระหว่างขั้วต่ออินพุตบล็อกขยายและขั้วต่อสายดิน: 1 นาทีที่ 500 V AC |
---|---|
ความต้านทานของฉนวน | ระหว่างขั้วต่อทั้งหมดและขั้วต่อสายดิน: 5 MΩ หรือสูงกว่าที่ 500 V DC วัดด้วยมิเตอร์วัดความต้านทานของฉนวน |
ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า | ระหว่างขั้วต่อเอาท์พุทบล็อกขยายกับขั้วต่อสายดิน: 1 นาทีที่ 1,500 V AC |
---|---|
ความต้านทานของฉนวน | ระหว่างขั้วต่อเอาท์พุทบล็อกขยาย (รีเลย์) และขั้วต่อสายดิน: 5 MΩ หรือสูงกว่าที่ 500 V DC วัดด้วยมิเตอร์วัดความต้านทานของฉนวน |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | 0 ถึง 55 ° C - เมื่อใช้งาน -20 ถึง 70 ° C - เมื่ออยู่ในโหมดประหยัด | ||
---|---|---|---|
ความชื้นสัมพัทธ์ | 35 ถึง 85% RH (ไม่มีการควบแน่น) - เมื่อใช้งาน | ||
ทนต่อการสั่นสะเทือน | เมื่อติดตั้งกับรางปีกนก (DIN Rail) | ความถี่: 10 ถึง 57 Hz | แอมพลิจูดค่าเดียว: 0.035 มม. 10 เท่าในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z (รวม 80 นาทีในแต่ละทิศทาง) มาตรฐานการประเมินจะขึ้นอยู่กับ IEC61131-2 |
ความถี่: 57 ถึง 150 Hz | การเร่งความเร็ว: 4.9 m/s2 10 เท่าในแต่ละทิศทาง X, Y, Z (รวมครั้งละ 80 นาที) มาตรฐานการประเมินจะขึ้นอยู่กับ IEC61131-2 | ||
ทนต่อแรงกระแทก | 147 m/s2 สำหรับพัลส์ฮาล์ฟไซน์สามครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z เป็นเวลา 11 ms มาตรฐานการประเมินจะขึ้นอยู่กับ IEC611131-2 | ||
ความทนทานต่อสัญญาณรบกวน | ทำได้โดยการจำลองสัญญาณรบกวนที่มีแรงดันสัญญาณรบกวน 1,000 Vp-p, ความกว้างของสัญญาณรบกวน 1 μs, เวลาเพิ่มขึ้น 1 ns และความถี่ 30 ถึง 100 Hz | ||
ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า | ระหว่างขั้วต่ออินพุตบล็อกขยายและขั้วต่อสายดิน: 1 นาทีที่ 500 V AC | ||
ความต้านทานของฉนวน | ระหว่างขั้วต่อทั้งหมดและขั้วต่อสายดิน: 5 MΩ หรือสูงกว่าที่ 500 V DC วัดด้วยมิเตอร์วัดความต้านทานของฉนวน |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนอินพุต | แรงดันขาเข้า (V) | จำนวนเอาต์พุต | รูปแบบ เอาต์พุต | มาตรฐาน ตัวแทน | คุณสมบัติ | ซีเควนที่ใช้งานได้ | จำนวนอินพุต (จุด) | จำนวนเอาต์พุต (จุด) | รูปทรง เทอร์มินอล | ประเภทของหน่วย | ประเภทของหน่วย | โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน (จุด A / 1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,285.00 ฿ 2,815.57 | PLC(CPU UNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | DC24V | 4 | รีเลย์หน้าสัมผัสรีเลย์ | - | - | FX3G / FX3GC / FX3U / FX3UC | 4 | 4 | - | - | อินพุต / เอาท์พุต | - | ||
฿ 2,772.00 ฿ 2,375.60 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | DC24V | NA | เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์ | - | - | FX1N / FX1NC / FX2N / FX2NC / FX3G / FX3GC / FX3U / FX3UC | 8 | NA | แผงขั้วต่อชนิดแนวตั้ง | อินพุต | - | - | ||
฿ 3,490.00 ฿ 2,991.28 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | 36 วัน | 8 | AC100V | - | - | - | - | FX3G / FX3GC / FX3U / FX3UC | 8 | - | - | - | อินพุต | - | ||
฿ 3,285.00 ฿ 2,815.57 | PLC(CPU UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NA | (ไม่สามารถใช้ได้) | 8 | รีเลย์หน้าสัมผัสรีเลย์ | - | - | FX1N / FX1NC / FX2N / FX2NC / FX3G / FX3GC / FX3U / FX3UC | NA | 8 | แผงขั้วต่อชนิดแนวตั้ง | เอาต์พุต | - | 2 A/1 ชิ้น | ||
฿ 3,285.00 ฿ 2,815.57 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NA | (ไม่สามารถใช้ได้) | 8 | เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์ | CE / UL / CUL | - | FX3G / FX3GC / FX3U / FX3UC | NA | 8 | - | - | เอาต์พุต | - | ||
฿ 2,892.00 ฿ 2,478.44 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 29 วัน | NA | (ไม่สามารถใช้ได้) | 8 | เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์ | - | - | FX3G / FX3GC / FX3U / FX3UC | NA | 8 | - | - | เอาต์พุต | - | ||
฿ 4,500.00 ฿ 3,960.00 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | DC24V | NA | - | - | - | FX1N / FX1NC / FX2N / FX2NC / FX3G / FX3GC / FX3U / FX3UC | 16 | NA | แผงขั้วต่อชนิดแนวตั้ง | อินพุต | - | - | ||
฿ 4,620.00 ฿ 3,959.80 | PLC(CPU UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | DC24V | NA | - | - | - | FX1N / FX1NC / FX2N / FX2NC / FX3G / FX3GC / FX3U / FX3UC | 16 | NA | คอนเนคเตอร์แผงขั้วต่อ | อินพุต | - | - | ||
฿ 4,620.00 ฿ 3,959.80 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | 29 วัน | 16 | DC5V | - | - | - | - | FX3G / FX3GC / FX3U / FX3UC | 16 | - | คอนเนคเตอร์ | - | อินพุต | - | ||
฿ 5,133.00 ฿ 4,400.01 | PLC(CPU UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NA | (ไม่สามารถใช้ได้) | 16 | รีเลย์หน้าสัมผัสรีเลย์ | - | - | FX1N / FX1NC / FX2N / FX2NC / FX3G / FX3GC / FX3U / FX3UC | NA | 16 | แผงขั้วต่อชนิดแนวตั้ง | เอาต์พุต | - | - | ||
฿ 5,955.00 ฿ 5,104.03 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NA | NA | 16 | เอาต์พุต Triac | CE / UL | - | FX3G / FX3GC / FX3U / FX3UC | NA | 16 | - | - | เอาต์พุต | - | ||
฿ 5,000.00 ฿ 4,400.00 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NA | (ไม่สามารถใช้ได้) | 16 | เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์ | - | - | FX1N / FX1NC / FX2N / FX2NC / FX3G / FX3GC / FX3U / FX3UC | NA | 16 | แผงขั้วต่อชนิดแนวตั้ง | เอาต์พุต | - | 0.5 A/1 ชิ้น | ||
฿ 5,618.00 ฿ 4,815.75 | PLC(CPU UNIT) | 1 ชิ้น | 36 วัน | NA | (ไม่สามารถใช้ได้) | 16 | เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์ | - | - | FX1N / FX1NC / FX2N / FX2NC / FX3G / FX3GC / FX3U / FX3UC | NA | 16 | คอนเนคเตอร์แผงขั้วต่อ | เอาต์พุต | - | 0.3 A/1 ชิ้น | ||
฿ 10,267.00 ฿ 6,843.98 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | DC24V | 16 | รีเลย์หน้าสัมผัสรีเลย์ | - | - | FX3G / FX3U | 16 | 16 | - | - | อินพุต / เอาท์พุต | - | ||
฿ 11,088.00 ฿ 7,392.37 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 36 วัน | 16 | DC24V | 16 | เอาต์พุต Triac | - | - | FX3G / FX3U | 16 | 16 | - | - | อินพุต / เอาท์พุต | - | ||
฿ 10,267.00 ฿ 6,843.98 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 29 วัน | 16 | DC24V | 16 | เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์ | - | - | FX3G / FX3U | 16 | 16 | - | - | อินพุต / เอาท์พุต | - | ||
฿ 14,065.00 ฿ 9,377.14 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24 | DC24V | 24 | รีเลย์หน้าสัมผัสรีเลย์ | - | - | FX3G / FX3U | 24 | 24 | - | - | อินพุต / เอาท์พุต | - | ||
฿ 14,065.00 ฿ 9,377.14 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 29 วัน | 24 | DC24V | 24 | รีเลย์หน้าสัมผัสรีเลย์ | - | - | FX3G / FX3U | 24 | 24 | - | - | อินพุต / เอาท์พุต | - | ||
฿ 15,010.00 ฿ 7,899.76 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24 | AC100V | 24 | รีเลย์หน้าสัมผัสรีเลย์ | CE / UL / CUL | - | FX3G / FX3U | 24 | 24 | - | - | - | - | ||
฿ 14,065.00 ฿ 9,377.14 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 29 วัน | 24 | DC24V | 24 | เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์ | - | - | FX3G / FX3U | 24 | 24 | - | - | อินพุต / เอาท์พุต | - | ||
฿ 14,065.00 ฿ 9,377.14 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24 | DC24V | 24 | เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์ | - | - | FX3G / FX3U | 24 | 24 | - | - | อินพุต / เอาท์พุต | - | ||
฿ 4,928.00 ฿ 4,224.28 | PLC(CPU UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | DC24V | NA | - | CE / UL / CUL | - | FX1NC / FX2NC / FX3GC / FX3UC | 16 | NA | คอนเนคเตอร์ | อินพุต | - | - | ||
฿ 4,620.00 ฿ 3,959.80 | PLC FUNCTION MODULE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | DC24V | NA | - | CE / UL / CUL | - | FX3GC / FX3UC | 16 | NA | - | - | อินพุต | - | ||
฿ 5,750.00 ฿ 4,928.33 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NA | (ไม่สามารถใช้ได้) | 16 | รีเลย์หน้าสัมผัสรีเลย์ | CE / UL / CUL | - | FX3GC / FX3UC | NA | 16 | - | - | เอาต์พุต | - | ||
฿ 5,955.00 ฿ 5,104.03 | PLC(CPU UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NA | (ไม่สามารถใช้ได้) | 16 | เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์ | CE / UL / CUL | - | FX3GC / FX3UC | NA | 16 | - | - | เอาต์พุต | - | ||
฿ 8,623.00 ฿ 5,748.95 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | DC24V | NA | - | CE / UL / CUL | - | FX3GC / FX3UC | 32 | NA | - | - | อินพุต | - | ||
฿ 9,240.00 ฿ 6,160.31 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NA | (ไม่สามารถใช้ได้) | 32 | เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์ | CE / UL / CUL | - | FX3GC / FX3UC | NA | 32 | - | - | เอาต์พุต | - | ||
฿ 14,373.00 ฿ 9,582.48 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | DC24V | 32 | เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์ | - | - | FX3GC / FX3U / FX3UC | 32 | 32 | - | - | อินพุต / เอาท์พุต | - | ||
฿ 2,557.00 ฿ 2,191.35 | PLC(CPU UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | DC24V | NA | - | CE / UL / CUL | - | FX5U / FX5UC | 8 | NA | แผงขั้วต่อ | - | อินพุต | - | ||
฿ 3,223.00 ฿ 2,762.76 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NA | (ไม่สามารถใช้ได้) | - | รีเลย์หน้าสัมผัสรีเลย์ | CE / UL / CUL | - | FX5U / FX5UC | NA | 8 | แผงขั้วต่อ | - | เอาต์พุต | - | ||
฿ 3,223.00 ฿ 2,762.76 | PLC(CPU UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NA | (ไม่สามารถใช้ได้) | - | เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์ | CE / UL / CUL | - | FX5U / FX5UC | NA | 8 | แผงขั้วต่อ | - | เอาต์พุต | - | ||
฿ 3,428.00 ฿ 2,938.48 | PLC(CPU UNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | NA | (ไม่สามารถใช้ได้) | - | ทรานซิสเตอร์ / เอาต์พุต | CE / UL / CUL | - | FX5U / FX5UC | NA | 8 | แผงขั้วต่อ | - | เอาต์พุต | - | ||
฿ 6,292.00 ฿ 5,392.87 | DCAMMETER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | DC24V | 8 | รีเลย์หน้าสัมผัสรีเลย์ | CE / UL / CUL | - | FX5U / FX5UC | 8 | 8 | แผงขั้วต่อ | - | อินพุต / เอาท์พุต | - | ||
฿ 18,023.00 ฿ 12,015.93 | PLC(INPUTOUTPUTUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | DC24V | 8 | เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์ | CE / UL / CUL | - | FX5U / FX5UC | 8 | 8 | แผงขั้วต่อ | - | อินพุต / เอาท์พุต | - | ||
฿ 19,828.00 ฿ 13,219.33 | PLC(INPUTOUTPUTUNIT) | 1 ชิ้น | 29 วัน | 8 | DC24V | 8 | ทรานซิสเตอร์ / เอาต์พุต | CE / UL / CUL | - | FX5U / FX5UC | 8 | 8 | แผงขั้วต่อ | - | อินพุต / เอาท์พุต | - | ||
฿ 3,788.00 ฿ 2,525.46 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | DC24V | NA | - | CE / UL / CUL | - | FX5U / FX5UC | 16 | NA | แผงขั้วต่อ | - | อินพุต | - | ||
฿ 4,548.00 ฿ 3,898.55 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NA | (ไม่สามารถใช้ได้) | - | รีเลย์หน้าสัมผัสรีเลย์ | CE / UL / CUL | - | FX5U / FX5UC | NA | 16 | แผงขั้วต่อ | - | เอาต์พุต | - | ||
฿ 4,805.00 ฿ 4,118.37 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NA | (ไม่สามารถใช้ได้) | - | เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์ | CE / UL / CUL | - | FX5U / FX5UC | NA | 16 | แผงขั้วต่อ | - | เอาต์พุต | - | ||
฿ 4,805.00 ฿ 4,118.37 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | NA | (ไม่สามารถใช้ได้) | - | ทรานซิสเตอร์ / เอาต์พุต | CE / UL / CUL | - | FX5U / FX5UC | NA | 16 | แผงขั้วต่อ | - | เอาต์พุต | - | ||
฿ 8,937.00 ฿ 5,957.40 | PLC(INPUTOUTPUTUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | DC24V | 0 | รีเลย์หน้าสัมผัสรีเลย์ | CE / UL / CUL | พาวเวอร์ซัพพลาย DC แบบติดตั้งมาในตัว | FX5U / FX5UC | 16 | 16 | แผงขั้วต่อ | - | อินพุต / เอาท์พุต | - | ||
฿ 10,215.00 ฿ 6,810.34 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | DC24V | - | รีเลย์หน้าสัมผัสรีเลย์ | CE / UL / CUL | พาวเวอร์ซัพพลาย AC แบบติดตั้งมาในตัว | FX5U | 16 | 16 | แผงขั้วต่อ | - | อินพุต / เอาท์พุต | - | ||
฿ 8,937.00 ฿ 5,957.40 | PLC(INPUTOUTPUTUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | DC24V | 16 | เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์ | CE / UL / CUL | พาวเวอร์ซัพพลาย DC แบบติดตั้งมาในตัว | FX5U / FX5UC | 16 | 16 | แผงขั้วต่อ | - | อินพุต / เอาท์พุต | - | ||
฿ 10,215.00 ฿ 6,810.34 | PLC(CPU UNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | DC24V | - | เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์ | CE / UL / CUL | พาวเวอร์ซัพพลาย AC แบบติดตั้งมาในตัว | FX5U | 16 | 16 | แผงขั้วต่อ | - | อินพุต / เอาท์พุต | - | ||
฿ 10,852.00 ฿ 7,233.94 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | DC24V | - | เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์ | CE / UL / CUL | พาวเวอร์ซัพพลาย AC แบบติดตั้งมาในตัว | FX5U | 16 | 16 | แผงขั้วต่อ | - | อินพุต / เอาท์พุต | - | ||
฿ 5,082.00 ฿ 4,355.78 | PLC(INPUT OUTPUT UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | DC24V | NA | - | CE / UL / CUL | - | FX5U / FX5UC | 16 | NA | คอนเนคเตอร์ | - | อินพุต | - | ||
฿ 5,320.00 ฿ 4,559.77 | PLC(INPUTOUTPUTUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | DC24V | NA | - | CE / UL / CUL | - | FX5U / FX5UC | 16 | NA | คอนเนคเตอร์ | - | อินพุต | - | ||
฿ 6,212.00 ฿ 5,324.31 | PLC(INPUTOUTPUTUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | NA | ไม่มี | 16 | เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์ | CE / UL / CUL | - | FX5U / FX5UC | NA | 16 | คอนเนคเตอร์ | - | เอาต์พุต | - | ||
฿ 6,937.00 ฿ 5,945.70 | PLC(INPUTOUTPUTUNIT) | 1 ชิ้น | 29 วัน | NA | ไม่มี | 16 | ทรานซิสเตอร์ / เอาต์พุต | CE / UL / CUL | - | FX5U / FX5UC | NA | 16 | คอนเนคเตอร์ | - | เอาต์พุต | - | ||
฿ 11,755.00 ฿ 7,837.06 | PLC(CPU UNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | DC24V | - | เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์ | CE / UL / CUL | - | FX5U / FX5UC | 16 | 16 | คอนเนคเตอร์ | - | เอาต์พุต | - | ||
฿ 11,755.00 ฿ 7,837.06 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | DC24V | - | ทรานซิสเตอร์ / เอาต์พุต | CE / UL / CUL | - | FX5U / FX5UC | 16 | 16 | คอนเนคเตอร์ | - | อินพุต / เอาท์พุต | - | ||
฿ 8,603.00 ฿ 5,735.62 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | DC24V | NA | - | CE / UL / CUL | - | FX5U / FX5UC | 32 | NA | คอนเนคเตอร์ | - | อินพุต | - | ||
฿ 8,603.00 ฿ 5,735.62 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | DC24V | NA | - | CE / UL / CUL | - | FX5U / FX5UC | 32 | NA | คอนเนคเตอร์ | - | อินพุต | - | ||
฿ 9,148.00 ฿ 6,098.97 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NA | (ไม่สามารถใช้ได้) | - | เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์ | CE / UL / CUL | - | FX5U / FX5UC | NA | 32 | คอนเนคเตอร์ | - | เอาต์พุต | - | ||
฿ 9,148.00 ฿ 6,098.97 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | NA | (ไม่สามารถใช้ได้) | - | ทรานซิสเตอร์ / เอาต์พุต | CE / UL / CUL | - | FX5U / FX5UC | NA | 32 | คอนเนคเตอร์ | - | เอาต์พุต | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง