(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนิตอินพุต DC ซีรีส์ MELSEC-L
[คุณสมบัติ]
·กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กว้างกว่าแรงดันไฟฟ้าทั่วไปและจำนวนจุดอินพุต
· ไม่จำเป็นต้องใช้ยูนิตแตกต่างกันเนื่องจากมีการใช้ไฟบวก/ลบ Common ร่วมกันในทุกรุ่นของยูนิตอินพุต DC
· ความเร็วในการตอบสนองสามารถเลือกได้ตามเป้าหมายที่เชื่อมต่อ
[การใช้งาน]
· สำหรับการรับสัญญาณ ON/OFF จากภายนอกและการส่งสัญญาณ ON/OFF ไปภายนอก
รายการ | LX40C6 | LX41C4 | LX42C4 | |
---|---|---|---|---|
จำนวนอินพุต | 16 จุด | 32 จุด | 64 จุด | |
พิกัดแรงดันอินพุต | 24V DC (+20%/-15%, อัตราส่วนการกระเพื่อมภายใน 5%) | |||
พิกัดกระแสไฟฟ้าอินพุต | 6.0 mA TYP. (ที่ 24 V DC) | 4.0 mA TYP. (ที่ 24 V DC) | ||
แรงดันไฟฟ้า ON / กระแสไฟฟ้า ON | 15 V หรือสูงกว่า / 4 mA หรือสูงกว่า | 19 V หรือสูงกว่า / 3 mA หรือสูงกว่า | ||
แรงดันไฟฟ้า OFF / กระแสไฟฟ้า OFF | 8 V หรือต่ำกว่า / 2 mA หรือต่ำกว่า | 9 V หรือต่ำกว่า / 1.7 mA หรือต่ำกว่า | ||
ความต้านทานอินพุต | 3.8 kΩ | 5.7 kΩ | ||
เวลาตอบสนอง | OFF > ON | 1 ms / 5 ms / 10 ms / 20 ms / 70 ms หรือต่ำกว่า (การตั้งค่าเริ่มต้น: 10 ms) | ||
ON > OFF | ||||
วิธีการ common | 16 จุด 1 คอมมอน | 32 จุด 1 คอมมอน | ||
จำนวนยูนิตที่มีการใช้งาน | 1 | |||
จำนวนอินพุต / เอาท์พุตที่ถูกใช้ | 16 จุด (การกำหนด I/O: อินพุต 16 จุด) | 32 จุด (การกำหนด I/O: อินพุต 32 จุด) | 64 จุด (การกำหนด I/O: อินพุต 64 จุด) | |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอก | แผงขั้วต่อ 18 จุด | คอนเนคเตอร์ 40 พิน | คอนเนคเตอร์ 40 พิน × 2 | |
5 V DC การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน | 90 mA (TYP. ทุกจุด ON) | 100 mA (TYP. ทุกจุด ON) | 120 mA (TYP. ทุกจุด ON) | |
น้ำหนัก | 0.15 กก | 0.11 กก. | 0.12 กก. |
รุ่นยูนิตอินพุต DC ใช้ Common บวก และ Common ลบร่วมกัน ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้ยูนิตแยก
ยูนิตอินพุต DC ทั้งหมดสามารถเลือกเวลาตอบสนองได้ตั้งแต่ 1 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms และ 70 ms ตามอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
รหัสสินค้า |
---|
LX40C6 |
LX41C4 |
LX42C4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คุณสมบัติ | จำนวนอินพุต (จุด) | อินพุตจัดอันดับ กระแสไฟฟ้า (mA) | รูปทรง เทอร์มินอล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,830.00 ฿ 5,886.96 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | 16 จุด 1 คอมมอน | 16 | 6 | แผงขั้วต่อ 18 จุด | ||
฿ 14,990.00 ฿ 9,993.83 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 จุด 1 คอมมอน | 32 | 4 | คอนเนคเตอร์ 40 พิน | ||
฿ 21,970.00 ฿ 14,647.40 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | 32 จุด 1 คอมมอน | 64 | 4 | คอนเนคเตอร์ 40 พิน × 2 |
กำลังโหลด …
แรงดันขาเข้า(V) | DC20.4 ถึง 28.8 | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL | เวลาตอบรับอินพุต | 1/5/10/20/70 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของหน่วย | อินพุต DC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง