(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บล็อคกำหนดตำแหน่ง FX3U-20SSC-H ใช้ได้กับ SSCNET III
[คุณสมบัติ]
· ชุดควบคุมการกำหนดตำแหน่งเต็มรูปแบบในราคาประหยัด
· สามารถเชื่อมต่อกับ Servo Amplifier ได้สูงสุด 2 ตัวด้วยสายไฟเบอร์ออปติก
· สามารถกำหนดค่าพารามิเตอร์และค่าการทำงานต่างๆ ของโต๊ะวางชิ้นงานได้อย่างง่ายดายผ่านซอฟต์แวร์การตั้งค่า
[การใช้งาน]
· การควบคุมการกำหนดตำแหน่งด้วย SSCNET
บล็อคที่ใช้ได้กับ SSCNET III ทำให้สามารถสร้างระบบการกำหนดตำแหน่งที่มีทั้งความเร็วสูงและความเที่ยงตรงสูง ใช้ร่วมกับเซอร์โวมอเตอร์ MR-J3/MR-J4
สามารถเชื่อมต่อกับ Servo Amplifier ได้สูงสุด 2 ตัวด้วยสายไฟเบอร์ออปติก
ซอฟต์แวร์การตั้งค่าช่วยให้ตั้งค่าการทำงานของโต๊ะวางชิ้นงานและพารามิเตอร์ได้สะดวก
FX3U-20SSC-H
มีสายไฟรุ่น FX2NC-100MPCB มาให้
สามารถติดตั้งบนรางปีกนก DIN Rail ที่มีความกว้าง 35 มม.
จำนวนแกนควบคุม | 2 แกน (อิสระ/พร้อมกัน) | |
---|---|---|
ฟังก์ชันการเคลื่อนที่ | การเคลื่อนที่แนวเส้นโค้ง, การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง 2 แกน | |
ระบบเอาท์พุตพัลส์ | SSCNETIII | |
ความถี่สูงสุด | 50 MHz | |
การประมวลผลการเร่งความเร็ว/การลดความเร็ว | การเร่งความเร็ว/การลดความเร็วสี่เหลี่ยมคางหมู, การเร่งความเร็ว/การลดความเร็ว Sigmoid โดยประมาณ | |
ยูนิตควบคุมเดี่ยว | พัลส์, µm, 10-4 นิ้ว, mdeg | |
ช่วงการกำหนดตำแหน่ง | -2,147,483,648 ถึง +2,147,483,647 พัลส์ -2,147,483,648 ถึง +2,147,483,647 [× (ตัวคูณข้อมูลตำแหน่ง) µm] -2,147,483,648 ถึง +2,147,483,647 [× (ตัวคูณข้อมูลตำแหน่ง ) ×10-4 นิ้ว] -2,147,483,648 ถึง +2,147,483,647 [× (ตัวคูณข้อมูลตำแหน่ง) mdeg] ตัวคูณข้อมูลตำแหน่งสามารถตั้งให้เป็น ×1, ×10, ×102หรือ ×103ได้โดยใช้ค่าพารามิเตอร์ สามารถตั้งค่าที่ต้องการได้ในช่วงตั้งแต่ -2,147,483,648 ถึง +2,147,483,647 พัลส์เทียบเท่า | |
ภาษาโปรแกรม | ซีเควนซ์โปรแกรม (สามารถกำหนด BFM ได้โดยตรงโดยผ่านการใช้คำสั่ง FROM/TO หรือคำสั่งอื่นๆ ที่ใช้ได้) ข้อมูลการตั้งค่าการทำงานของโต๊ะวางชิ้นงาน (ข้อมูลโต๊ะ) จะสามารถตั้งค่าได้โดยใช้เครื่องมือตรวจสอบ/เครื่องมือการตั้งค่ารุ่น FX Configurator-FP | |
ข้อมูลตำแหน่ง | 1 จุด (ตั้งด้วยซีเควนซ์โปรแกรม) กรณีใช้โต๊ะวางชิ้นงาน จะสามารถตั้งได้ 300 จุดต่อหนึ่งแกน X, แกน Y และแกน XY (ในโต๊ะวางชิ้นงาน) | |
การเชื่อมต่อพัลซาร์แบบแมนนวล | สามารถเชื่อมต่อได้ (Differential Line Driver) | |
การตรวจจับตำแหน่งแบบสัมบูรณ์ (การอ่านค่าตำแหน่งปัจจุบันแบบสัมบูรณ์) | ตั้งด้วยพารามิเตอร์ | |
จำนวนอินพุต/เอาท์พุตที่ใช้งาน | จุดอินพุต/เอาท์พุตซีเควนซ์ 8 จุดกำลังใช้งาน (สามารถนับได้บนด้านอินพุตหรือด้านเอาท์พุต) | |
ซีเควนเซอร์ที่ใช้งานได้ | FX3U, FX3UC "เชื่อมต่อกับซีเควนซ์ชนิดคอนเนคเตอร์” การเชื่อมต่อกับ FX3UC จำเป็นต้องใช้ FX2NC-CNV-IF หรือ FX3UC-1PS-5V | |
น้ำหนัก | 0.3 กก. | |
รายละเอียดจำเพาะของพาวเวอร์ซัพพลาย | ||
แรงดันไฟเลี้ยง | 5 V DC, 100 mA (การจ่ายไฟภายในจากซีเควนเซอร์) 24 V DC +20% -15%, กระเพื่อม (p-p) ภายใน 5% (การจ่ายไฟภายนอก) | |
ระยะเวลาไฟดับชั่วขณะที่อนุญาต | ระบบจะยังคงทำงานต่อหลังจากไฟดับชั่วขณะเป็นระยะเวลา 5 ms หรือต่ำกว่า | |
การใช้พลังงาน | 5 W (220 mA / 24 V DC) | |
ฟิวส์พาวเวอร์ซัพพลาย | 1 A | |
ข้อมูล สเปค อินพุต | ||
อินพุตควบคุม | อินพุตควบคุม: 2 จุดต่อแกน (DOG, START) อินพุตอินเตอร์รัพท์: 2 จุดต่อแกน (INT0, INT1) อินพุตพัลซาร์แบบแมนนวล: 1 จุดต่อแกน (⌀A, ⌀B) | |
แรงดันสัญญาณอินพุต | DOG, START, INT0, INT1 | 24 V DC +20% -15% |
⌀A, ⌀B | 3 V DC ถึง 5.25 V DC | |
รูปแบบสัญญาณอินพุต | DOG, START, INT0, INT1 | อินพุต Dry Contact สำหรับ Sink input: ทรานซิสเตอร์แบบ Open Collector สำหรับ Source Input: ทรานซิสเตอร์แบบ Open Collector |
⌀A, ⌀B | Differential Line Driver (AM26LS31 หรือเทียบเท่า) | |
กระแสไฟสัญญาณอินพุต | DOG, START, INT0, INT1 | 7.0 mA ±1 mA |
⌀A, ⌀B | 3.0 mA ถึง 8.5 mA | |
ความไวของอินพุต ON | DOG, START, INT0, INT1 | 4.5 mA ขึ้นไป |
⌀A, ⌀B | 3.0 mA ขึ้นไป | |
ความไวของอินพุต OFF | DOG, START, INT0, INT1 | 1.5 mA หรือน้อยกว่า |
⌀A, ⌀B | 0.5 mA หรือต่ำกว่า | |
ความเร็วการโหลดอินพุต | DOG, START, INT0, INT1 | ตัวกรองแบบฮาร์ดแวร์ 1 ms หรือต่ำกว่า |
⌀A, ⌀B | พัลส์ 2 เฟส 100 kHz หรือต่ำกว่า (วัฏจักรทำงาน 50%) | |
ฉนวนวงจร | Opto-isolator | |
การแสดงผลการทำงาน | ไฟ LED ติดสว่างเมื่ออินพุตเป็น ON |
อุณหภูมิแวดล้อม | 0 ถึง 55°C: ขณะใช้งาน, -25 ถึง 75°C: ขณะจัดเก็บ | ||
---|---|---|---|
ความชื้นสัมพัทธ์ | 5 ถึง 95% RH (ไม่มีการควบแน่น): ขณะใช้งาน | ||
ความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน | เมื่อติดตั้งกับรางปีกนก DIN Rail | ความถี่: 10 ถึง 57 Hz | แอมพลิจูดเดี่ยว: 0.035 มม., 10 เท่าไปยังแต่ละทิศทาง X, Y และ Z (รวมทิศทางละ 80 นาที) |
ความถี่: 57 ถึง 150 Hz | การเร่งความเร็ว: 4.9 m/s2, 10 เท่าไปยังแต่ละทิศทาง X, Y และ Z (รวมทิศทางละ 80 นาที) | ||
เมื่อติดตั้งโดยตรง | ความถี่: 10 ถึง 57 Hz | แอมพลิจูดเดี่ยว: 0.075 มม., 10 เท่าไปยังแต่ละทิศทาง X, Y และ Z (รวมทิศทางละ 80 นาที) | |
ความถี่: 57 ถึง 150 Hz | การเร่งความเร็ว: 9.8 m/s2, 10 เท่าไปยังแต่ละทิศทาง X, Y และ Z (รวมทิศทางละ 80 นาที) | ||
ความทนทานต่อแรงกระแทก | 147 m/s2, เป็นเวลา 11 ms, 3 เท่าไปยังแต่ละทิศทาง X, Y และ Z พร้อมพัลส์ฮาล์ฟไซน์ | ||
ความทนทานต่อสัญญาณรบกวน | เป็นค่าที่ได้จากการทดสอบด้วยชุดจำลองสัญญาณรบกวนที่มีแรงดันสัญญาณรบกวน 1,000 Vp-p, ความกว้างสัญญาณรบกวน 1 μs, เวลาขาขึ้น 1 ns และความถี่ 30 ถึง 100 Hz | ||
ความคงทนไดอิเล็กทริก | ระหว่างขั้วต่อทั้งหมดและขั้วต่อสายดิน: 500 V AC เป็นเวลา 1 นาที | ||
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | ระหว่างขั้วต่อทั้งหมดและขั้วต่อสายดิน: 5 MΩ ขึ้นไปที่ 500 V DC ด้วยโอห์มมิเตอร์ | ||
บรรยากาศในการทำงาน | สภาพที่จะต้องไม่มีแก๊สที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือแก๊สไวไฟและไม่มีฝุ่นไวไฟปริมาณมาก | ||
ระดับความสูงในการใช้งาน | 2,000 ม. หรือต่ำกว่า ไม่สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีแรงดันสูงกว่าความกดอากาศได้ มิฉะนั้นจะทำให้อุปกรณ์ทำงานล้มเหลว |
รหัสสินค้า |
---|
FX3U-20SSC-H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 24,332.00 ฿ 16,222.14 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
จำนวน แกน อุปกรณ์ควบคุม | (อิสระ/พร้อมกัน) 2 แกน | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL | ซีเควนที่ใช้งานได้ | FX3U / FX3UC |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์ควบคุม เดียว | พัลส์, µm, 10⁻⁴ นิ้ว, mdeg | จำนวน แกน อุปกรณ์ควบคุม(แกน) | (อิสระ/พร้อมกัน) 2 แกน | ระบบ เอาต์พุต พัลส์ | SSCNETIII |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FX3U-20SSC-H ในชุด Positioning Unit ซีรีส์ MELSEC-F (SSCNET)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง