(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ เอาต์พุต อนาล็อก สำหรับซีรี่ส์ MELSEC-F
[คุณสมบัติ]
· เอาต์พุต อนาล็อก (แรงดัน, กระแสไฟฟ้า, ฯลฯ) สามารถเอาท์พุทได้โดยใช้ บล็อค เอาต์พุต อนาล็อก
· อุปกรณ์ควบคุม อนาล็อก ซึ่งขาดไม่ได้สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม FA นั้นถูกจัดเตรียมโดยซีเควนเซอร์อย่างง่ายดาย
[การใช้งาน]
·สะดวกสำหรับการแปลง สัญญาณ อินพุต อนาล็อก เป็นค่าดิจิตอลและสำหรับการแปลงค่าดิจิตอลเป็น สัญญาณ เอาต์พุต อนาล็อก
FX3G-1DA-BD
ชื่อชนิด (จำนวนช่อง) | รายละเอียดจำเพาะของเอาท์พุต | มีฉนวน | ซีเควนเซอร์ที่เชื่อมต่อแล้ว | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รายการ | แรงดัน เอาต์พุต | กระแสไฟฟ้า เอาต์พุต | FX1S | FX3G | FX3GC | FX3U | FX3UC | ||
FX3G-1DA-BD (1ch) | ช่วง Output | 0 ถึง 10 V DC (โหลดไฟฟ้าภายนอก 2 kΩ to 1 MΩ) | 4 ถึง 20 mA DC (โหลดไฟฟ้าภายนอก 500 Ω หรือต่ำกว่า) | ระหว่างช่องภายในและช่อง: ไม่เป็นฉนวน ระหว่างช่อง: (ไม่สามารถใช้ได้) | × | ○*1 สูงสุด 2 อุปกรณ์ | × | × | × |
ความละเอียด | 2.5 mV (10 V / 4,000) | 8 µA { (20 - 4 mA)/ 2,000} |
*1: อุปกรณ์หนึ่งชิ้น หากบอร์ดเป็นชนิด 14 หรือ 24 จุด การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ต้องใช้ FX3G-CNV-ADP
FX3U-4DA
ชื่อชนิด (จำนวนช่อง) | รายละเอียดจำเพาะของเอาท์พุต | มีฉนวน | ซีเควนเซอร์ที่เชื่อมต่อแล้ว | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รายการ | แรงดัน เอาต์พุต | กระแสไฟฟ้า เอาต์พุต | FX1S | FX3G | FX3GC | FX3U | FX3UC | ||
FX3U-4DA (4ch) | ช่วง Output | -10 ถึง 10 V DC (โหลดไฟฟ้าภายนอก 1 kΩ to 1 MΩ) | 0 ถึง 10 mA DC, 4 ถึง 20 mA DC (โหลดไฟฟ้าภายนอก 500 Ω หรือต่ำกว่า) | ระหว่างช่องภายในและช่อง: เป็นฉนวน ระหว่างช่อง: ไม่เป็นฉนวน | × | × | × | ○ สูงสุด 8 อุปกรณ์ | ○*1 สูงสุด 7 ถึง 8 อุปกรณ์*2 |
ความละเอียด | 0.32 mV (20 V × 1/64,000) | 0.63 µA (20 mA × 1/32,000) |
*1: ต้องใช้ FX2NC-CNV-IF หรือ FX3UC-1PS-5V
*2: FX3UC-32MT-LT (-2): 7 อุปกรณ์ FX3UC-□□MT/D, FX3UC-□□MT/DSS: 8 อุปกรณ์
FX3U-4DA-ADP
ชื่อชนิด (จำนวนช่อง) | รายละเอียดจำเพาะของเอาท์พุต | มีฉนวน | ซีเควนเซอร์ที่เชื่อมต่อแล้ว | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รายการ | แรงดัน เอาต์พุต | กระแสไฟฟ้า เอาต์พุต | FX1S | FX3G | FX3GC | FX3U | FX3UC | ||
FX3U-4DA-ADP (4ch) | ช่วง Output | 0 ถึง 10 V DC (โหลดไฟฟ้าภายนอก 5 kΩ to 1 MΩ) | 4 ถึง 20 mA DC (โหลดไฟฟ้าภายนอก 500 Ω หรือต่ำกว่า) | ระหว่างช่องภายในและช่อง: เป็นฉนวน ระหว่างช่อง: ไม่เป็นฉนวน | × | ○*1 สูงสุด 2 อุปกรณ์ | ○ สูงสุด 2 อุปกรณ์ | ○*2 สูงสุด 4 อุปกรณ์ | ○*2 สูงสุด 4 อุปกรณ์ |
ความละเอียด | 2.5 mV (10 V / 4,000) | 4 µA (16 mA / 4,000) |
*1: อุปกรณ์หนึ่งชิ้น หากบอร์ดเป็นชนิด 14 หรือ 24 จุด การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ต้องใช้ FX3G-CNV-ADP
*2: การเชื่อมต่อกับ FX3U และกับ FX3UC-32MT-LT (-2) ต้องใช้บอร์ดขยายฟังก์ชั่น
รหัสสินค้า |
---|
FX3G-1DA-BD |
FX3U-4DA |
FX3U-4DA-ADP |
FX5-4DA-ADP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนช่อง เอาต์พุต | เวลาแปลง D / A (ความเร็วในการแปลง) | รูปทรงเทอร์มินอล | มาตรฐาน ตัวแทน | ประเภทของหน่วย | ซีเควนที่ใช้งานได้ | จำนวนช่อง เอาต์พุต | ช่วงแรงดัน เอาต์พุต | ช่วง เอาต์พุต กระแสไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,285.00 ฿ 2,815.57 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | น้อยกว่า 10 ถึง 100 μS | เทอร์มินอลบล็อค | CE | บอร์ดเอาท์พุตอนาล็อก | FX3S/FX3G (V1.10 หรือใหม่กว่า) | 1 | DC0 ถึง 10 V | DC 4–20 mA | ||
฿ 13,347.00 ฿ 8,898.44 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | น้อยกว่า 1 ถึง 10 mS | คอนเนคเตอร์ | CE | บล็อคเอาท์พุตอนาล็อก | FX3U (V2.20 หรือใหม่กว่า)/ FX3UC/ FX3UC-32MT-LT (V1.30 หรือใหม่กว่า)/ FX5U/ FX5UC | 4 | DC-10 ถึง 10 V | DC0 ถึง 20 mA / DC4 ถึง 20 mA | ||
฿ 11,088.00 ฿ 7,392.37 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | น้อยกว่า 100 ถึง 500 μS | เทอร์มินอลบล็อค | CE | อะแดปเตอร์เอาท์พุตอนาล็อก | FX3S, FX3G, FX3GC, FX3U, FX3UC, FX3UC-32MT-LT (V1.20 หรือใหม่กว่า) | 4 | DC0 ถึง 10 V | DC 4–20 mA | ||
฿ 11,026.00 ฿ 7,351.03 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | น้อยกว่า 0.5 ถึง 1 ms | คอนเนคเตอร์ | CE / UL / CUL | เอาท์พุตอนาล็อก | - | - | DC -10V ถึง 10 V | DC 0 ถึง 20 mA |
กำลังโหลด …
ชนิด | เอาต์พุต |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง