1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

บอร์ดขยายขาการสื่อสาร/ดาต้าลิงก์ ซีรีส์ MELSEC-F (RS-422/USB)

บอร์ดขยายขาการสื่อสาร/ดาต้าลิงก์ ซีรีส์ MELSEC-F (RS-422/USB)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,335.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้อยู่ในข้อกำหนด RoHS ภายใต้หมวด 9 "อุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุม" โดยยกเว้นข้อจำกัดการใช้ทาเลทเอสเทอร์จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

บอร์ดขยาย ซีรีส์ MELSEC-F
[คุณสมบัติ]
· สามารถสร้างบอร์ดฟังก์ชันสำหรับระบบสื่อสารลงในซีเควนเซอร์ได้
· ทำให้ระบบสื่อสารด้วยดาต้าลิงค์และอุปกรณ์อินเตอร์เฟซแบบอนุกรมภายนอกทำได้ง่าย
[การใช้งาน]
· สำหรับระบบสื่อสาร RS422/USB

คุณสมบัติ, Drawing ของ FX3G-422-BD/FX3U-422-BD

สามารถสร้างบอร์ดฟังก์ชันระบบสื่อสารลงในซีเควนเซอร์ได้ เพื่อเพิ่มฟังก์ชันระบบสื่อสารในราคาไม่แพง

FX3G-422-BD

FX3G-422-BD

FX3U-422-BD

FX3U-422-BD

FX3G-422-BD/สเปค FX3U-422-BD

รายการFX3G-422-BDFX3U-422-BD
มาตรฐานการส่งเป็นไปตามมาตรฐาน RS-422
ระยะการส่งสูงสุด50 ม. (ไม่หุ้มฉนวน)
วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกMINI DIN 8 พิน (ตัวเมีย)
วิธีการ ระบบสื่อสารฮาล์ฟดูเพล็กซ์แบบสองทิศทาง
ขั้นตอนระบบสื่อสารระบบสื่อสารแบบตั้งโปรแกรม
เครื่องจ่ายไฟ / จำนวนอินพุต/เอาท์พุตที่ใช้งานได้รับพลังงานจากซีเควนเซอร์
ไม่มีอินพุต/เอาท์พุตที่ใช้งาน
5 V DC, 20 mA (ได้รับพลังงานจากซีเควนเซอร์)
ไม่มีอินพุต/เอาท์พุตที่ใช้งาน

คุณสมบัติ, Drawing ของ FX3U-USB-BD

บอร์ดขยายฟังก์ชั่นที่สามารถสร้างไว้ในซีเควนเซอร์ FX3U/FX3UC
ช่วยให้ซีเควนเซอร์สามารถเชื่อมต่อกับ PC ด้วยอินเตอร์เฟซ USB เพื่อทำการตั้งโปรแกรมหรือตรวจสอบ

FX3U-USB-BD

FX3U-USB-BD

วิธีการ ระบบสื่อสาร

1. จำนวนช่อง: 1
2. ฉนวนกันความร้อน: ใช่
3. ระยะการส่งข้อมูลสูงสุด: สูงสุด 5 ม. (รวมสายเคเบิล 3 ม.)
4. วิธีการ ควบคุม: การเขียนโปรแกรม ระบบสื่อสาร

ซีเควนเซอร์ที่เชื่อมต่อ

FX3U: สูงสุด 1 ยูนิต
FX3UC: สูงสุด 1 ยูนิต *สามารถติดตั้งได้เฉพาะ FX3UC-32MT-LT (-2) เท่านั้น

รหัสสินค้า
FX3G-422-BDSALE
FX3U-422-BDSALE
FX3U-USB-BDSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งซีเควนที่ใช้งานได้ ประเภทของหน่วย วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์ภายนอก

฿ 1,335.00

฿ 1,144.23

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน FX3G / FX3Sบอร์ดขยายฟังก์ชันระบบสื่อสาร RS-422MINI DIN 8 พิน (ตัวเมีย)

฿ 1,400.00

฿ 1,231.44

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน FX3U / FX3UC-32MT-LT(-2)บอร์ดขยายฟังก์ชันระบบสื่อสาร RS-422MINI DIN 8 พิน (ตัวเมีย)

฿ 2,772.00

฿ 2,375.60

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน FX3U / FX3UC-32MT-LT(-2)บอร์ดขยายฟังก์ชันระบบสื่อสาร USBUSB (MINI B ปลั๊กตัวเมีย)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มาตรฐาน ตัวแทน CE ความเร็วในการส่ง 9600bps / 19200bps / 38400bps / 57600bps / 115200bps