1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อินพุต/เอาท์พุตอนาล็อก ซีรีส์ MELSEC-F

PLC(CPUUNIT)

อินพุต/เอาท์พุตอนาล็อก ซีรีส์ MELSEC-F
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,803.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

อะแดปเตอร์อินพุต/เอาท์พุตอนาล็อก ความละเอียดไบนารี 12 บิต
[คุณสมบัติ]
· ชนิดอินพุต/เอาท์พุตแบบผสม พร้อมช่องอินพุตอนาล็อก 2 ช่องและช่องเอาท์พุตอนาล็อก 1 ช่อง
· สามารถใช้อินพุตแรงดันไฟฟ้า 2 ช่อง (0 V ถึง 10 V DC) หรืออินพุตกระแสไฟฟ้า (4 ถึง 20 mA DC) ได้
· สามารถใช้เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า 1 ช่อง (0 V ถึง 10 V DC) หรือเอาท์พุตกระแสไฟฟ้า (4 ถึง 20 mA DC) ได้
· สามารถระบุอินพุตแรงดันไฟฟ้าหรืออินพุตกระแสไฟฟ้าเฉพาะสำหรับแต่ละช่องได้
[การใช้งาน]
·สะดวกสำหรับการแปลง สัญญาณ อินพุต อนาล็อก เป็นค่าดิจิตอลและสำหรับการแปลงค่าดิจิตอลเป็น สัญญาณ เอาต์พุต อนาล็อก

อะแดปเตอร์อินพุต/เอาท์พุตอนาล็อก FX3U-3A-ADP

อินพุต/เอาท์พุตอนาล็อก ซีรีส์ MELSEC-F: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing (หน่วย: มม.)

มาตรฐานที่รองรับการใช้งาน

มาตรฐานที่รองรับการใช้งาน CE (EMC) UL/cUL KC

รายละเอียดจำเพาะของประสิทธิภาพ

อินพุต อนาล็อก ช่วงอินพุต อนาล็อก แรงดันไฟฟ้าอินพุต 0 V ถึง 10 V DC (ความต้านทานอินพุต 198.7 kΩ)
อินพุตกระแสไฟฟ้า 4 ถึง 20 mA DC (ความต้านทานอินพุต 250Ω)
จำนวนช่องสัญญาณเข้า 2 ช่อง
อินพุตสูงสุด แบบสัมบูรณ์ แรงดันไฟฟ้าอินพุต -0.5 V, +15 V
อินพุตกระแสไฟฟ้า -2 mA, +30 mA
ลักษณะการป้อนข้อมูล โหมดอินพุต (อินพุตแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า) สามารถตั้งได้สำหรับแต่ละช่อง
เอาต์พุต ดิจิตอล ไบนารี 12 บิต
ความละเอียด แรงดันไฟฟ้าอินพุต 2.5 mV (10 V×1/4,000)
อินพุตกระแสไฟฟ้า 5μA (16 mA×1/3,200)
ความแม่นยำโดยรวม แรงดันไฟฟ้าอินพุต อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 25°C ± 5°C: สำหรับฟูลสเกล 10 V±0.5% (±50 mV)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 0°C ถึง 55°C: สำหรับฟูลสเกล 10 V±1.0% (±100 mV)
อินพุตกระแสไฟฟ้า อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 25°C ± 5°C: สำหรับฟูลสเกล 16 mA±0.5% (±80µA)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 0°C ถึง 55°C: สำหรับฟูลสเกล 16 mA±1.0% (±160µA)
เวลาในการแปลง A/D เมื่อเชื่อมต่อกับซีเควนเซอร์ FX3U/FX3UC 80µs× จำนวนช่องอินพุตที่ใช้ + 40µs× จำนวนช่องเอาท์พุตที่ใช้ (ข้อมูลอัพเดททุกระยะเวลาทำงาน)
เมื่อเชื่อมต่อกับซีเควนเซอร์ FX3S/FX3G/FX3GC 90µs× จำนวนช่องอินพุตที่ใช้ + 50µs× จำนวนช่องเอาท์พุตที่ใช้ (ข้อมูลอัพเดททุกระยะเวลาทำงาน)
วิธีการฉนวน · ฉนวนระหว่างส่วนอินพุต/เอาท์พุตอนาล็อกและซีเควนเซอร์: โดย Opto-Isolator
· ฉนวนระหว่างพาวเวอร์ซัพพลายไดรฟ์และส่วนอินพุต/เอาท์พุตอนาล็อก: โดย DC/DC converter
· ระหว่างช่องไม่เป็นฉนวน
เอาต์พุต อนาล็อก ช่วงเอาท์พุตอนาล็อก แรงดัน เอาต์พุต 0 ถึง 10 V DC (ความต้านทานโหลดภายนอก 5 k ถึง 1 MΩ)
กระแสไฟฟ้า เอาต์พุต 4 ถึง 20 mA DC (ความต้านทานโหลดภายนอก 500Ω หรือต่ำกว่า)
จำนวนช่องเอาท์พุต 1 ช่อง
ลักษณะเอาท์พุต โหมดเอาท์พุต (เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า) สามารถกำหนดได้
อินพุตดิจิตอล ไบนารี 12 บิต
ความละเอียด แรงดัน เอาต์พุต 2.5 mV (10 V×1/4,000)
กระแสไฟฟ้า เอาต์พุต 4µA (16 mA × 1/4,000)
ความแม่นยำโดยรวม แรงดัน เอาต์พุต อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 25°C ± 5°C: สำหรับฟูลสเกล 10 V±0.5% (±50 mV)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 0°C ถึง 55°C: สำหรับฟูลสเกล 10 V±1.0% (±100 mV)
หากความต้านทานโหลดภายนอก (Rs) ต่ำกว่า 5 kΩ ค่าจะเพิ่มขึ้นตามการคำนวณด้านล่างนี้
(เพิ่มขึ้น 100 mV ทุกๆ 1%)
47×100/(Rs+47)-0.9(%)
กระแสไฟฟ้า เอาต์พุต อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 25°C ± 5°C: สำหรับฟูลสเกล 16 mA±0.5% (±80µA)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 0°C ถึง 55°C: สำหรับฟูลสเกล 16 mA±1.0% (±160µA)
เวลาในการแปลง D/A เมื่อเชื่อมต่อกับซีเควนเซอร์ FX3U/FX3UC 80µs× จำนวนช่องอินพุตที่ใช้ + 40µs× จำนวนช่องเอาท์พุตที่ใช้ (ข้อมูลอัพเดททุกระยะเวลาทำงาน)
เมื่อเชื่อมต่อกับซีเควนเซอร์ FX3S/FX3G/FX3GC 90µs× จำนวนช่องอินพุตที่ใช้ + 50µs× จำนวนช่องเอาท์พุตที่ใช้ (ข้อมูลอัพเดททุกระยะเวลาทำงาน)
วิธีการฉนวน · ฉนวนระหว่างส่วนอินพุต/เอาท์พุตอนาล็อกและซีเควนเซอร์: โดย Opto-Isolator
· ฉนวนระหว่างพาวเวอร์ซัพพลายไดรฟ์และส่วนอินพุต/เอาท์พุตอนาล็อก: โดย DC/DC converter
· ระหว่างช่องไม่เป็นฉนวน
จำนวนอินพุต / เอาท์พุตที่ถูกใช้ 0 (สิ่งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับจำนวนจุดอินพุต/เอาท์พุตสูงสุดของซีเควนเซอร์)
ซีเควนเซอร์ที่ใช้งานได้ FX3S, FX3G (เวอร์ชัน 1.20 ขึ้นไป), FX3U (เวอร์ชัน 2.61 ขึ้นไป), FX3GC, FX3UC (เวอร์ชัน 2.61 หรือใหม่กว่า)
การเชื่อมต่อกับ FX3S ต้องการ FX3S-CNV-ADP
การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อกับ FX3G ต้องการ FX3G-CNV-ADP
การเชื่อมต่อกับ FX3U และกับ FX3UC-32MT-LT (-2) ต้องใช้บอร์ดขยายฟังก์ชั่น
น้ำหนัก ประมาณ 0.1 กก.

สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย

พาวเวอร์ซัพพลาย พาวเวอร์ซัพพลายตัวขับวงจรแปลง 24 V DC + 20%, -15%, 90 mA
จ่ายไฟได้โดยการต่อพาวเวอร์ซัพพลาย 24 V DC ไปยังแผงขั้วต่อ
พาวเวอร์ซัพพลายของตัวขับอินเตอร์เฟส 5 V DC, 20 mA
ได้รับพลังงานภายในจากพาวเวอร์ซัพพลาย 5 V DC ของเบสยูนิต

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 0 ถึง 55 °C: เมื่อใช้งาน,-25 ถึง 75°C: เมื่อจัดเก็บ
ความชื้นสัมพัทธ์ RH 5 ถึง 95% (ไม่มีการควบแน่น): เมื่อใช้งาน
ความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน เมื่อติดตั้งกับรางปีกนก (DIN Rail) ความถี่: 10 ถึง 57 Hz แอมพลิจูดเดี่ยว: 0.035 มม., 10 เท่าไปยังแต่ละทิศทาง X, Y และ Z (รวมทิศทางละ 80 นาที)
ความถี่: 57 ถึง 150 Hz การเร่งความเร็ว: 4.9 m/s2, 10 เท่าไปยังแต่ละทิศทาง X, Y และ Z (รวมทิศทางละ 80 นาที)
เมื่อติดตั้งโดยตรง ความถี่: 10 ถึง 57 Hz แอมพลิจูดเดี่ยว: 0.075 มม., 10 เท่าไปยังแต่ละทิศทาง X, Y และ Z (รวมทิศทางละ 80 นาที)
ความถี่: 57 ถึง 150 Hz การเร่งความเร็ว: 9.8 m/s2 10 เท่า ในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z (รวมครั้งละ 80 นาที)
ความทนทานต่อแรงกระแทก 147 m/s2 , สำหรับระยะเวลาการเปิดใช้งาน 11 ms, 3 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z ด้วยพัลส์ฮาล์ฟไซน์
ความทนทานต่อสัญญาณรบกวน แรงดันสัญญาณรบกวน 1,000 Vp-p, ความกว้างสัญญาณรบกวน 1 μs และเวลาเพิ่มขึ้น 1 ns ตามชุดจำลองสัญญาณรบกวนที่มีความถี่ 30 ถึง 100 Hz
ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า ระหว่างขั้วต่อทั้งหมดโดยรวมกับขั้วต่อสายดิน: 500 V AC เป็นเวลา 1 นาที
ความต้านทานของฉนวน ระหว่างขั้วต่อทั้งหมดโดยรวมกับขั้วต่อสายดิน: 5 MΩ หรือสูงกว่าบนโอห์มมิเตอร์ 500 V DC
การต่อกราวด์ การต่อกราวด์ระดับ Class D (ความต้านทานสายดิน: 100 Ω หรือต่ำกว่า) "ไม่อนุญาตให้ใช้สายดินร่วมกับระบบไฟแรงสูง”
ใช้สายดินเฉพาะส่วนหรือร่วมกับระบบอื่น
บรรยากาศในการทำงาน สภาพที่จะต้องไม่มีแก๊สที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือแก๊สไวไฟและไม่มีฝุ่นไวไฟปริมาณมาก
ระดับความสูงในการใช้งาน 2,000 ม. หรือต่ำกว่า
ไม่สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีแรงดันสูงกว่าความกดอากาศได้ มิฉะนั้นจะทำให้อุปกรณ์ทำงานล้มเหลว
รหัสสินค้า
FX3U-3A-ADP SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,803.00

฿ 6,688.73

PLC(CPUUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มาตรฐาน ตัวแทน CE ประเภทของหน่วย อะแดปเตอร์อินพุต/เอาท์พุตอนาล็อก ซีเควนที่ใช้งานได้ FX3S / FX3G / FX3U / FX3GC / FX3UC
จำนวนช่องสัญญาณเข้า(CH) 2 จำนวนช่อง เอาต์พุต(CH) 1 ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต(V) DC0 ถึง 10 V
ช่วงอินพุต กระแสไฟฟ้า(mA) DC 4–20 mA ช่วงแรงดัน เอาต์พุต DC0 ถึง 10 V ช่วง เอาต์พุต กระแสไฟฟ้า DC 4–20 mA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FX3U-3A-ADP ในชุด อินพุต/เอาท์พุตอนาล็อก ซีรีส์ MELSEC-F