(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อะแดปเตอร์พาวเวอร์ซัพพลายที่สามารถจ่ายไฟให้กับระบบ CC-Link/LT จากแหล่งพลังงานภายนอก
[คุณสมบัติ]
· อะแดปเตอร์พาวเวอร์ซัพพลายสำหรับซีเควนเซอร์เพื่อการใช้งานทั่วไป
· 24 V DC ที่เสถียร
· ทำให้ทั้งระบบมีความเสถียร
[การใช้งาน]
· พาวเวอร์ซัพพลาย
ลักษณะภายนอก CL1PAD1
CL1PAD1 การ ดรออิ้งบอกขนาด หน่วย: มม
ช่วงอินพุตแรงดันไฟฟ้า | สูงสุด 28.8 V DC (พิกัดแรงดันไฟฟ้า 24 V DC) |
---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด | 5.0 A [ใช้ระบบเพื่อให้การใช้กระแสไฟฟ้ารวมของแต่ละสถานีไม่เกินพิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุดเมื่อมีการจ่ายไฟ (เว้นแต่ในทันทีหลังเปิดใช้งาน)] |
วิธีเชื่อมต่อภายนอก | · พาวเวอร์ซัพพลาย ไปยัง อแดปเตอร์/ตัวแปลง พาวเวอร์ซัพพลาย : เทอร์มินอลบล็อค 3 จุด ( สกรู M3) · อุปกรณ์พาวเวอร์ซัพพลายสำหรับชิ้นส่วนในการสื่อสารและระบบ CC-Link/LT: คอนเนคเตอร์เฉพาะสำหรับ CC-Link/LT (4 พิน) x 2 |
น้ำหนัก | 0.26 กก |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | 0 ถึง 55 ° C - เมื่อใช้งาน -25 ถึง 70 ° C - เมื่อบันทึก | ||
---|---|---|---|
ความชื้นสัมพัทธ์ | RH 5 ถึง 95% (ไม่มีการควบแน่น) - เมื่อใช้งาน / เมื่ออยู่ในโหมดประหยัด | ||
ความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน | ภายใต้การสั่นสะเทือนเป็นระยะ | เครื่องวัดความถี่: 10 ถึง 57 Hz | ชนิดแอมพลิจูดค่าเดียว: 0.075 มม. 10 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z (รวม 80 นาทีต่อครั้ง) |
เครื่องวัดความถี่: 57 ถึง 150 Hz | การเร่งความเร็ว: 9.8 m / s 2 10 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z (รวม 80 นาทีต่อครั้ง) | ||
ภายใต้การสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่อง | เครื่องวัดความถี่: 10 ถึง 57 Hz | ชนิดแอมพลิจูดค่าเดียว: 0.035 มม. 10 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z (รวม 80 นาทีต่อครั้ง) | |
เครื่องวัดความถี่: 57 ถึง 150 Hz | การเร่งความเร็ว: 4.9 m / s 2 10 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z (รวม 80 นาทีต่อครั้ง) | ||
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก | 147 m / s 2 , 3 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z | ||
ความต้านทานของฉนวน | ระหว่างขั้วต่อภายนอกทั้งหมดและขั้วต่อสายดิน: 10 MΩ ขึ้นไปที่ 500 V DC วัดด้วยมิเตอร์วัดความต้านทานของฉนวน | ||
บรรยากาศในการทำงาน | สภาพที่จะต้องไม่มีแก๊สที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือแก๊สไวไฟและไม่มีฝุ่นไวไฟปริมาณมาก | ||
ระดับความสูงในการใช้งาน | 2,000 ม. หรือต่ำกว่า ไม่สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีแรงดันสูงกว่า ความดัน บรรยากาศ การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดความล้มเหลว | ||
ตำแหน่งการติดตั้ง | ภายในแผงควบคุม | ||
หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน | ครั้งที่สองหรือต่ำกว่า ระบุส่วนการ อุปกรณ์สายไฟ สันนิษฐานว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายสาธารณะและ ระบบ กลไกใน โรงงาน ประเภทที่สองนำไปใช้กับอุปกรณ์ที่ อุปกรณ์แหล่งจ่าย จากสิ่งอำนวยความสะดวก ยึดอยู่กับที่ ที่ แรงดันไฟฟ้าที่ทนต่อไฟกระชากสำหรับอุปกรณ์ที่มีพิกัดสูงสุด 300 V คือ 2,500 V. | ||
ระดับมลพิษ | 2 หรือต่ำกว่า ดัชนีเพื่อระบุระดับของการสร้าง วัสดุ สื่อกระแสไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมการใช้งาน มลภาวะระดับ 2 บ่งชี้ว่ามีเพียงสิ่งปนเปื้อนที่ไม่นำไฟฟ้าเท่านั้นที่จะสร้าง อย่างไรก็ตามการนำชั่วคราวอาจยังคงเกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการควบแน่นโดยไม่ได้ตั้งใจ |
รหัสสินค้า |
---|
CL1PAD1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 2,053.00 ฿ 1,760.04 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | 65 วัน |
กำลังโหลด …
แรงดันขาเข้า | DC24V | แรงดัน Output/ กระแสไฟฟ้า ไฟขาออก สูงสุด | DC24V· 5A | บันทึก | พาวเวอร์ซัพพลายเฉพาะ (5A) สำหรับ CL1PAD1 CC-Link/LT - มาตรฐานที่เข้ากันได้: UL/cUL CE (EMC) |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CL1PAD1 ในชุด พาวเวอร์อะแดปเตอร์ CC-link/LT
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง