(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ Input/Output อนาล็อก CC-Link
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้เป็นสถานีอุปกรณ์ระยะไกล
[การใช้งาน]
·สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์ในเครือข่าย สนาม
จำนวนจุดอินพุตอนาล็อก | 4 จุด (4 ช่อง) | ||
---|---|---|---|
อินพุต อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | -10 ถึง +10 V DC (ความต้านทานอินพุต: 1 MΩ) | |
กระแสไฟฟ้า | -20 ถึง +20 mA DC (ความต้านทานอินพุต: 250 Ω) | ||
เอาต์พุต ดิจิตอล | 0 ถึง 4,000, -2,000 ถึง +2,000 | ||
ลักษณะอินพุต/เอาท์พุต, ความละเอียด | ช่วงอินพุต | ค่าเอาท์พุตดิจิตอล (ความละเอียดสูงสุด) | |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | -10 ถึง 10 V | 0 ถึง 4,000 หรือ -2,000 ถึง 2,000 (5 mV) | |
0 ถึง 10 V | 0 ถึง 4,000 หรือ -2,000 ถึง 2,000 (2.5 mV) | ||
0 ถึง 5 V | 0 ถึง 4,000 หรือ -2,000 ถึง 2,000 (1.25 mV) | ||
1 ถึง 5 V | 0 ถึง 4,000 หรือ -2,000 ถึง 2,000 (1.0 mV) | ||
อินพุตกระแสไฟฟ้า | -20 ถึง 20 mA | 0 ถึง 4,000 หรือ -2,000 ถึง 2,000 (20 µA) | |
0 ถึง 20 mA | 0 ถึง 4,000 หรือ -2,000 ถึง 2,000 (10 µA / 5 µA) | ||
4 ถึง 20 mA | 0 ถึง 4,000 หรือ -2,000 ถึง 2,000 (4 µA) | ||
ความแม่นยำ (ความแม่นยำโดยคำนึงถึงค่าเอาท์พุตดิจิตอลสูงสุด) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 0 ถึง 55 °C | ±1% | |
ความเร็วการแปลง A/D | 1 ms / ช่อง | ||
อินพุตสูงสุด แบบสัมบูรณ์ | แรงดันไฟฟ้า | ±15 V | |
กระแสไฟฟ้า | ±30 mA | ||
วิธีการฉนวน | ระหว่างระบบพาวเวอร์ซัพพลาย / ระบบสื่อสารและอินพุตอนาล็อก: ฉนวน Opto-isolator ระหว่างช่อง: ไม่เป็นฉนวน | ||
ความคงทนไดอิเล็กทริก | ระหว่างระบบพาวเวอร์ซัพพลาย / ระบบสื่อสารในครั้งเดียวและอินพุตอนาล็อกทั้งหมด: 500 V AC เป็นเวลา 1 นาที | ||
ความต้านทานของฉนวน | ระหว่างระบบพาวเวอร์ซัพพลาย / ระบบสื่อสารทั้งหมดในครั้งเดียวและอินพุตอนาล็อกทั้งหมดในครั้งเดียว: 10 MΩ หรือสูงกว่าที่ 500 V DC พร้อมเครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | ||
ประเภทสถานี | สถานีอุปกรณ์ระยะไกล (สถานีอุปกรณ์ระยะไกล Ver. 1) | ||
จำนวนสถานีที่ใช้งาน | 2 สถานี | ||
ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย | แรงดันไฟฟ้า | 24 V DC (18 ถึง 30 V DC) | |
กระแสไฟฟ้า | 0.12 A (เมื่อ 24 V DC) | ||
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอก | ส่วน ระบบสื่อสาร ส่วนจ่ายไฟ: ชุด เทอร์มินอลบล็อค 7 จุด 2 ชิ้น (สกรู M3.5) ส่วนนำเข้า/นำออก: เทอร์มินอลบล็อค 27 จุด 2 ชิ้น (สกรู M3.5) | ||
ขนาดภายนอก | ความสูง (H) | 65 mm | |
ความกว้าง (W) | 151.9 mm | ||
ความลึก (D) | 63 mm | ||
น้ำหนัก | 0.35 กก. |
จำนวนจุดอินพุตอนาล็อก | 4 จุด (4 ช่อง) | ||
---|---|---|---|
อินพุต อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | -10 ถึง +10 V DC (ความต้านทานอินพุต: 1 MΩ) | |
กระแสไฟฟ้า | 0 ถึง 20 mA DC (ความต้านทานอินพุต: 250 Ω) | ||
เอาต์พุต ดิจิตอล | -4,096 ถึง +4,095 | ||
ลักษณะอินพุต/เอาท์พุต, ความละเอียด | ช่วงอินพุต | ค่าเอาท์พุตดิจิตอล (ความละเอียดสูงสุด) | |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | -10 ถึง 10 V | -4,000 ถึง 4,000 (2.5 mV) | |
การตั้งค่าช่วงผู้ใช้ 1 (-10 ถึง 10 V) | -4,000 ถึง 4,000 (2.5 mV) | ||
0 ถึง 5 V | 0 ถึง 4,000 (1.25 mV) | ||
1 ถึง 5 V | 0 ถึง 4,000 (1.0 mV) | ||
การตั้งค่าช่วงผู้ใช้ 2 (0 ถึง 5 V) | 0 ถึง 4,000 (1.0 mV) | ||
อินพุตกระแสไฟฟ้า | 0 ถึง 20 mA | 0 ถึง 4,000 (5 µA) | |
4 ถึง 20 mA | 0 ถึง 4,000 (4 µA) | ||
การตั้งค่าช่วงผู้ใช้ (0 ถึง 20 mA) | 0 ถึง 4,000 (4 µA) | ||
ความแม่นยำ (ความแม่นยำโดยคำนึงถึงค่าเอาท์พุตดิจิตอลสูงสุด) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 25±5°C | ±0.2% | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 0 ถึง 55 °C | ±0.4% | ||
ความเร็วการแปลง A/D | 1 ms / ช่อง | ||
อินพุตสูงสุด แบบสัมบูรณ์ | แรงดันไฟฟ้า | ±15 V | |
กระแสไฟฟ้า | ±30 mA | ||
วิธีการฉนวน | ระหว่างระบบสื่อสารและอินพุตอนาล็อกทั้งหมดในครั้งเดียว: ฉนวน Opto-isolator ระหว่างระบบพาวเวอร์ซัพพลายและอินพุตอนาล็อกทั้งหมดในครั้งเดียว: ฉนวน Opto-isolator ระหว่างช่อง: ไม่เป็นฉนวน | ||
ความคงทนไดอิเล็กทริก | ระหว่างระบบพาวเวอร์ซัพพลาย / ระบบสื่อสารในครั้งเดียวและอินพุตอนาล็อกทั้งหมด: 500 V AC เป็นเวลา 1 นาที | ||
ประเภทสถานี | สถานีอุปกรณ์ระยะไกล (สถานีอุปกรณ์ระยะไกล Ver. 1) | ||
จำนวนสถานีที่ใช้งาน | 1 สถานี | ||
ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย | แรงดันไฟฟ้า | 24 V DC (20.4 ถึง 26.4 V DC) | |
กระแสไฟฟ้า | 0.090 A (ที่ 24 V DC) | ||
กระแสพุ่งเข้า | 8.5 A, 2.3 ms หรือน้อยกว่า | ||
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอก | ส่วน ระบบสื่อสาร ส่วน จ่ายไฟ: ชุด เทอร์มินอลบล็อค 7 จุด 2 ชิ้น (สกรู M3) ส่วนนำเข้า/นำออก: ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลสำหรับเชื่อมต่อโดยตรง 18 จุด (สกรู M3) | ||
ขนาดภายนอก | ความสูง (H) | 50 mm | |
ความกว้าง (W) | 118 mm | ||
ความลึก (D) | 40 mm | ||
น้ำหนัก | 0.20 กก. |
จำนวนจุดอินพุตอนาล็อก | 8 จุด (8 ช่อง) | ||
---|---|---|---|
อินพุต อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | 0 ถึง 20 mA DC (ความต้านทานอินพุต: 250 Ω) | |
เอาต์พุต ดิจิตอล | -96 ถึง +4,095 | ||
ลักษณะอินพุต/เอาท์พุต, ความละเอียด | ช่วงอินพุต | ค่าเอาท์พุตดิจิตอล (ความละเอียดสูงสุด) | |
อินพุตกระแสไฟฟ้า | 0 ถึง 20 mA | 0 ถึง 4,000 (5 µA) | |
4 ถึง 20 mA | 0 ถึง 4,000 (4 µA) | ||
การตั้งค่าช่วงผู้ใช้ (0 ถึง 20 mA) | 0 ถึง 4,000 (4 µA) | ||
ความแม่นยำ (ความแม่นยำโดยคำนึงถึงค่าเอาท์พุตดิจิตอลสูงสุด) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 25±5°C | ±0.3% | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 0 ถึง 55 °C | ±0.2% | ||
ความเร็วการแปลง A/D | 1 ms / ช่อง | ||
อินพุตสูงสุด แบบสัมบูรณ์ | กระแสไฟฟ้า | ±30 mA | |
วิธีการฉนวน | ระหว่างระบบสื่อสารและอินพุตอนาล็อกทั้งหมดในครั้งเดียว: ฉนวน Opto-isolator ระหว่างระบบพาวเวอร์ซัพพลายและอินพุตอนาล็อกทั้งหมดในครั้งเดียว: ฉนวนทรานส์ฟอร์เมอร์ ระหว่างช่อง: ไม่เป็นฉนวน | ||
ความคงทนไดอิเล็กทริก | ระหว่างระบบพาวเวอร์ซัพพลาย / ระบบสื่อสารในครั้งเดียวและอินพุตอนาล็อกทั้งหมด: 500 V AC เป็นเวลา 1 นาที | ||
ระดับการป้องกัน | IP1XB | ||
ประเภทสถานี | สถานีอุปกรณ์ระยะไกล (สถานีอุปกรณ์ระยะไกล Ver. 1 หรือสถานีอุปกรณ์ระยะไกล Ver. 2) | ||
จำนวนสถานีที่ใช้งาน | สำหรับสถานีอุปกรณ์ระยะไกล Ver. 1: 3 สถานี สำหรับสถานีอุปกรณ์ระยะไกล Ver. 2: 1 สถานี (การตั้งค่ารอบการขยายตัว: คูณด้วย 4) | ||
สายเคเบิ้ลสื่อสาร | สายไฟเฉพาะสำหรับ CC-Link ที่รองรับ Ver. 1. 10: FANC-110SBH, FA-CBL200PSBH, CS-110 | ||
ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย | แรงดันไฟฟ้า | 24 V DC (20.4 ถึง 26.4 V DC; อัตราส่วนการกระเพื่อม: ภายใน 5%) | |
กระแสไฟฟ้า | 0.10 A (เมื่อ 24 V DC) | ||
กระแสพุ่งเข้า | 4.2 A, 1.2 ms หรือน้อยกว่า | ||
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอก | ส่วนสื่อสาร: คอนเนคเตอร์ซิงเกิ้ลแอคชั่นสำหรับการสื่อสาร (จำหน่ายแยก) ส่วนยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย: คอนเนคเตอร์ซิงเกิ้ลแอคชั่นสำหรับ FG / พาวเวอร์ซัพพลาย (จำหน่ายแยก) ส่วนอินพุต/เอาท์พุต: คอนเนคเตอร์ซิงเกิ้ลแอคชั่นสำหรับ I/O (จำหน่ายแยก) | ||
ขนาดภายนอก | ความสูง (H) | 115 mm | |
ความกว้าง (W) | 41 mm | ||
ความลึก (D) | 67 mm | ||
น้ำหนัก | 0.17 กก. |
จำนวนจุดอินพุตอนาล็อก | 8 จุด (8 ช่อง) | ||
---|---|---|---|
อินพุต อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | -10 ถึง +10 V DC (ความต้านทานอินพุต: 1 MΩ) | |
เอาต์พุต ดิจิตอล | -4,096 ถึง +4,095 | ||
ลักษณะอินพุต/เอาท์พุต, ความละเอียด | ช่วงอินพุต | ค่าเอาท์พุตดิจิตอล (ความละเอียดสูงสุด) | |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | -10 ถึง 10 V | -4,000 ถึง 4,000 (2.5 mV) | |
การตั้งค่าช่วงผู้ใช้ 1 (-10 ถึง 10 V) | -4,000 ถึง 4,000 (2.5 mV) | ||
0 ถึง 5 V | 0 ถึง 4,000 (1.25 mV) | ||
1 ถึง 5 V | 0 ถึง 4,000 (1.0 mV) | ||
การตั้งค่าช่วงผู้ใช้ 2 (0 ถึง 5 V) | 0 ถึง 4,000 (1.0 mV) | ||
ความแม่นยำ (ความแม่นยำโดยคำนึงถึงค่าเอาท์พุตดิจิตอลสูงสุด) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 25±5°C | ±0.3% | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 0 ถึง 55 °C | ±0.2% | ||
ความเร็วการแปลง A/D | 1 ms / ช่อง | ||
อินพุตสูงสุด แบบสัมบูรณ์ | แรงดันไฟฟ้า | ±15 V | |
วิธีการฉนวน | ระหว่างระบบสื่อสารและอินพุตอนาล็อกทั้งหมดในครั้งเดียว: ฉนวน Opto-isolator ระหว่างระบบพาวเวอร์ซัพพลายและอินพุตอนาล็อกทั้งหมดในครั้งเดียว: ฉนวนทรานส์ฟอร์เมอร์ ระหว่างช่อง: ไม่เป็นฉนวน | ||
ความคงทนไดอิเล็กทริก | ระหว่างระบบพาวเวอร์ซัพพลาย / ระบบสื่อสารในครั้งเดียวและอินพุตอนาล็อกทั้งหมด: 500 V AC เป็นเวลา 1 นาที | ||
ระดับการป้องกัน | IP1XB | ||
ประเภทสถานี | สถานีอุปกรณ์ระยะไกล (สถานีอุปกรณ์ระยะไกล Ver. 1 หรือสถานีอุปกรณ์ระยะไกล Ver. 2) | ||
จำนวนสถานีที่ใช้งาน | สำหรับสถานีอุปกรณ์ระยะไกล Ver. 1: 3 สถานี สำหรับสถานีอุปกรณ์ระยะไกล Ver. 2: 1 สถานี (การตั้งค่ารอบการขยายตัว: คูณด้วย 4) | ||
สายเคเบิ้ลสื่อสาร | สายไฟเฉพาะสำหรับ CC-Link ที่รองรับ Ver. 1. 10: FANC-110SBH, FA-CBL200PSBH, CS-110 | ||
ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย | แรงดันไฟฟ้า | 24 V DC (20.4 ถึง 26.4 V DC; อัตราส่วนการกระเพื่อม: ภายใน 5%) | |
กระแสไฟฟ้า | 0.10 A (เมื่อ 24 V DC) | ||
กระแสพุ่งเข้า | 4.2 A, 1.2 ms หรือน้อยกว่า | ||
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอก | ส่วนสื่อสาร: คอนเนคเตอร์ซิงเกิ้ลแอคชั่นสำหรับการสื่อสาร (จำหน่ายแยก) ส่วนยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย: คอนเนคเตอร์ซิงเกิ้ลแอคชั่นสำหรับ FG / พาวเวอร์ซัพพลาย (จำหน่ายแยก) ส่วนอินพุต/เอาท์พุต: คอนเนคเตอร์ซิงเกิ้ลแอคชั่นสำหรับ I/O (จำหน่ายแยก) | ||
ขนาดภายนอก | ความสูง (H) | 115 mm | |
ความกว้าง (W) | 41 mm | ||
ความลึก (D) | 67 mm | ||
น้ำหนัก | 0.17 กก. |
รหัสสินค้า |
---|
AJ65SBT-64AD |
AJ65VBTCU-68ADIN |
AJ65VBTCU-68ADVN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทอินพุต | จำนวนช่องสัญญาณเข้า | รูปทรงเทอร์มินอล | ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต | ช่วงอินพุต กระแสไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,065.00 ฿ 9,377.14 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | 4 | เทอร์มินอลบล็อค | DC -10V ถึง 10 V | DC 0–20 mA | ||
฿ 22,587.00 ฿ 15,058.75 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | ขอราคา | กระแสไฟฟ้า | 8 | คอนเนคเตอร์ | - | DC 0–20 mA | ||
฿ 22,587.00 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แรงดันไฟฟ้า | 8 | คอนเนคเตอร์ | DC -10V ถึง 10 V | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | อินพุต | ความเร็วในการแปลง A / D (เวลาในการแปลง) | น้อยกว่า 1 ถึง 10 mS | มาตรฐาน ตัวแทน | UL |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง