(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนิตอินพุตอนาล็อก CC-Link/LT
[คุณสมบัติ]
· 4 ช่อง
· อินพุต: -10 ถึง 10 V DC, 0 ถึง 20 mA DC
· เอาท์พุต (ความละเอียด): 0 ถึง 4,000, -4,000 ถึง 4,000
· ความเร็วในการแปลง: 200 µs / 4 ช่อง
· จำนวนสถานีที่ใช้งาน: 4 สถานีในโหมด 16 จุด
[การใช้งาน]
· เครือข่ายระบบสื่อสาร
ลักษณะภายนอกของ CL2AD4-B
Drawing ระบุขนาดโครงร่าง CL2AD4-B (หน่วย: มม.)
จุดอินพุตอนาล็อก | 4 จุด (4 ช่อง) | ||
---|---|---|---|
อินพุต อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | -10 ถึง +10 V DC (ความต้านทานอินพุต: 11 MΩ) | |
กระแสไฟฟ้า | 0 ถึง 20 mA DC (ความต้านทานอินพุต: 250 Ω) | ||
เอาต์พุต ดิจิตอล | -4,096 ถึง +4,095 | ||
ลักษณะอินพุต/เอาท์พุต, ความละเอียด | ช่วงอินพุต | ค่าเอาท์พุตดิจิตอล (ความละเอียดสูงสุด) | |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 0 ถึง 10 V | 0 ถึง 4,000 (2.5 mV) | |
0 ถึง 5 V | 0 ถึง 4,000 (1.25 mV) | ||
1 ถึง 5 V | 0 ถึง 4,000 (1.0 mV) | ||
-10 ถึง 10 V | -4,000 ถึง 4,000 (2.5 mV) | ||
อินพุตกระแสไฟฟ้า | 0 ถึง 20 mA | 0 ถึง 4,000 (5 µA) | |
4 ถึง 20 mA | 0 ถึง 4,000 (4 µA) | ||
ความแม่นยำ (ความแม่นยำโดยคำนึงถึงค่าเอาท์พุตดิจิตอลสูงสุด) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 25±5°C | ±0.2% | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 0 ถึง 55 °C | ±0.4% | ||
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | ±80 ppm/°C (0.0080%/°C) | ||
ความเร็วการแปลง A/D | 200 µs / 4 ช่อง | ||
อินพุตสูงสุด แบบสัมบูรณ์ | แรงดันไฟฟ้า | ±15 V | |
กระแสไฟฟ้า | ±30 mA | ||
วิธีการแยก | ระหว่างระบบสื่อสารและอินพุตอนาล็อกทั้งหมดในครั้งเดียว: ฉนวนกันความร้อนโฟโต้คัปเปลอร์, ฉนวนทรานส์ฟอร์เมอร์ ระหว่างระบบพาวเวอร์ซัพพลายและอินพุตอนาล็อกทั้งหมดในครั้งเดียว: ฉนวนกันความร้อนโฟโต้คัปเปลอร์, ฉนวนทรานส์ฟอร์เมอร์ ระหว่างระบบสื่อสารและระบบพาวเวอร์ซัพพลาย: ฉนวนกันความร้อนโฟโต้คัปเปลอร์, ฉนวนทรานส์ฟอร์เมอร์ ระหว่างช่อง: ไม่เป็น ฉนวนกันความร้อน | ||
ความคงทนไดอิเล็กทริก | ระหว่างระบบสื่อสารและอินพุตอนาล็อกทั้งหมดในครั้งเดียว, ระหว่างระบบพาวเวอร์ซัพพลายและอินพุตอนาล็อกทั้งหมดในครั้งเดียว, ระหว่างระบบสื่อสารและระบบพาวเวอร์ซัพพลาย: 500 V AC เป็นเวลา 1 นาที | ||
ความต้านทานของฉนวน | ระหว่างระบบสื่อสารและอินพุตอนาล็อกทั้งหมดในครั้งเดียว, ระหว่างระบบพาวเวอร์ซัพพลายและอินพุตอนาล็อกทั้งหมดในครั้งเดียว, ระหว่างระบบสื่อสารและระบบพาวเวอร์ซัพพลาย: 10 MΩ หรือสูงกว่า ที่ 500 V DC | ||
ระดับการป้องกัน | IP2X | ||
จำนวนสถานีที่ใช้งาน | 4 สถานีในโหมด 16 จุด | ||
ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย | แรงดันไฟฟ้า | 24 V DC (20.4 ถึง 28.8 V DC; อัตราส่วนไฟฟ้ากระเพื่อมภายใน 5%) | |
กระแสไฟฟ้า | 70 mA | ||
กระแสไฟเมื่อเริ่มต้น | 570 mA | ||
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอก | แผงขั้วต่อแบบต่อโดยตรง 14 จุด (สกรู M3) | ||
น้ำหนัก | 0.15 กก |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | 0 ถึง 55 ℃ | ||
---|---|---|---|
อุณหภูมิแวดล้อมในการจัดเก็บ | -25 ถึง 75°C | ||
ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน | 5 ถึง 95% RH โดยไม่มีการควบแน่น | ||
ความชื้นแวดล้อมในการจัดเก็บ | 5 ถึง 95% RH โดยไม่มีการควบแน่น | ||
ความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน | สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS B 3502, IEC 61131-2 | ภายใต้การสั่นสะเทือนเป็นระยะ | ความถี่: 5 ถึง 8.4 Hz, แอมพลิจูด: 3.5 มม. ความถี่: 8.4 ถึง 150 Hz,การเร่งความเร็ว: 9.8 m/s2 กวาด 10 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z |
ภายใต้การสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่อง | ความถี่: 5 ถึง 8.4 Hz,ความกว้าง: 1.75 มม. ความถี่: 8.4 ถึง 150 Hz,การเร่งความเร็ว: 4.9 m/s2 | ||
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก | เป็นไปตามมาตรฐาน JIS B 3502, IEC 61131-2 (147 m/s2, 3 ครั้งใน 3 ทิศทางของ X, Y และ Z) | ||
บรรยากาศในการทำงาน | ไม่มีก๊าซกัดกร่อน | ||
ระดับความสูงในการใช้งาน | 0 ถึง 2,000 ม | ||
ตำแหน่งการติดตั้ง | ภายในแผงควบคุม | ||
หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน | ครั้งที่สองหรือต่ำกว่า | ||
ระดับมลพิษ | 2 หรือน้อยกว่า |
รหัสสินค้า |
---|
CL2AD4-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 12,320.00 ฿ 8,213.74 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 79 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | อินพุต | ประเภทอินพุต | แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | จำนวนช่องสัญญาณเข้า | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วในการแปลง A / D (เวลาในการแปลง) | น้อยกว่า 100 ถึง 500 μS | รูปทรงเทอร์มินอล | เทอร์มินอลบล็อค | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต | DC -10V ถึง 10 V | ช่วงอินพุต กระแสไฟฟ้า | DC 0–20 mA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CL2AD4-B ในชุด ยูนิตอินพุตอนาล็อก CC-Link ชนิดแผงขั้วต่อ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง