(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนิต I/O ระยะไกล CC-link ชนิดแผงขั้วต่อ 2 ชิ้น / สกรู
[คุณสมบัติ]
· แบบใช้ร่วมกันทั้งไฟบวก/ลบ Common
· ใช้สำหรับอินพุตรีโมต CC-Link ในเครือข่ายเขตข้อมูลแบบอินไลน์
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายฟิลด์
ลักษณะภายนอก AJ65BTB◯ - ◯
แผงขั้วต่อถอดออกได้
ชื่อชนิด | รูปแบบอินพุต | พิกัดกระแสไฟฟ้า/แรงดันไฟฟ้าอินพุต | จำนวนอินพุต | เวลาตอบสนองการป้อนข้อมูล | การเชื่อมต่อภายนอก | |
---|---|---|---|---|---|---|
AJ65BTB1-16D | อินพุต DC | ไฟบวก Common / จุดร่วมลบ | 24 V DC / 7 mA | 16 จุด | 10 ms หรือต่ำกว่า | ชนิด 1 สาย |
AJ65BTB2-16D | อินพุต DC | ไฟบวก Common / จุดร่วมลบ | 24 V DC / 7 mA | 16 จุด | 10 ms หรือต่ำกว่า | ชนิด 2 สาย |
รุ่น | รูปแบบอินพุต | พิกัดกระแสไฟฟ้า/แรงดันไฟฟ้าอินพุต | จำนวนอินพุต | เวลาตอบสนองการป้อนข้อมูล | การเชื่อมต่อภายนอก | |
---|---|---|---|---|---|---|
AJ65FBTA4-16D | อินพุต DC | ไฟบวก Common | 24 V DC / 7 mA | 16 จุด | 1.5 ms หรือต่ำกว่า | ชนิด 2-4 สาย |
AJ65FBTA4-16DE | อินพุต DC | จุดร่วมลบ | 24 V DC / 7 mA | 16 จุด | 1.5 ms หรือต่ำกว่า | ชนิด 2-4 สาย |
ชื่อชนิด | รูปแบบอินพุต | พิกัดกระแสไฟฟ้า/แรงดันไฟฟ้าอินพุต | จำนวนอินพุต | เวลาตอบสนองการป้อนข้อมูล | การเชื่อมต่อภายนอก | |
---|---|---|---|---|---|---|
AJ65SBTB2N-8A | อินพุต AC | — | 100 V AC / 7 mA | 8 จุด | 20 ms หรือน้อยกว่า | ชนิด 2 สาย |
AJ65SBTB2N-16A | อินพุต AC | — | 100 V AC / 7 mA | 16 จุด | 20 ms หรือน้อยกว่า | ชนิด 2 สาย |
AJ65SBTB1-8D | อินพุต DC | ไฟบวก Common / จุดร่วมลบ | 24 V DC / 7 mA | 8 จุด | 1.5 ms หรือต่ำกว่า | ชนิด 1 สาย |
AJ65SBTB3-8D | อินพุต DC | ไฟบวก Common / จุดร่วมลบ | 24 V DC / 7 mA | 8 จุด | 1.5 ms หรือต่ำกว่า | ประเภท 3 สาย |
AJ65SBTB1-16D | อินพุต DC | ไฟบวก Common / จุดร่วมลบ | 24 V DC / 7 mA | 16 จุด | 1.5 ms หรือต่ำกว่า | ชนิด 1 สาย |
AJ65SBTB1-16D1 | อินพุต DC | ไฟบวก Common / จุดร่วมลบ | 24 V DC / 5 mA | 16 จุด | 0.2 ms หรือน้อยกว่า | ชนิด 1 สาย |
AJ65SBTB3-16D | อินพุต DC | ไฟบวก Common / จุดร่วมลบ | 24 V DC / 7 mA | 16 จุด | 1.5 ms หรือต่ำกว่า | ประเภท 3 สาย |
AJ65SBTB3-16D5 | อินพุต DC | ไฟบวก Common / จุดร่วมลบ | 5 V DC / 4 mA | 16 จุด | 1.5 ms หรือต่ำกว่า | ประเภท 3 สาย |
AJ65SBTB3-16KD | อินพุต DC | ไฟบวก Common / จุดร่วมลบ | 24 V DC / 7 mA | 16 จุด | 0.2 ms หรือน้อยกว่า 1.5 ms หรือน้อยกว่า 5 ms หรือน้อยกว่า 10 ms หรือน้อยกว่า | ประเภท 3 สาย |
AJ65SBTB1-32D | อินพุต DC | ไฟบวก Common / จุดร่วมลบ | 24 V DC / 7 mA | 32 จุด | 1.5 ms หรือต่ำกว่า | ชนิด 1 สาย |
AJ65SBTB1-32D1 | อินพุต DC | ไฟบวก Common / จุดร่วมลบ | 24 V DC / 5 mA | 32 จุด | 0.2 ms หรือน้อยกว่า | ชนิด 1 สาย |
AJ65SBTB1-32D5 | อินพุต DC | ไฟบวก Common / จุดร่วมลบ | 5 V DC / 4 mA | 32 จุด | 1.5 ms หรือต่ำกว่า | ชนิด 1 สาย |
AJ65SBTB1-32KD | อินพุต DC | ไฟบวก Common / จุดร่วมลบ | 24 V DC / 7 mA | 32 จุด | 0.2 ms หรือน้อยกว่า 1.5 ms หรือน้อยกว่า 5 ms หรือน้อยกว่า 10 ms หรือน้อยกว่า | ชนิด 1 สาย |
ลักษณะภายนอกของชนิดคอนเนคเตอร์ซิงเกิ้ลแอคชั่น
ลักษณะภายนอกของชนิดคอนเนคเตอร์ซิงเกิ้ลแอคชั่น
ชื่อชนิด | รูปแบบอินพุต | พิกัดกระแสไฟฟ้า/แรงดันไฟฟ้าอินพุต | จำนวนอินพุต | เวลาตอบสนองการป้อนข้อมูล | การเชื่อมต่อภายนอก | |
---|---|---|---|---|---|---|
AJ65VBTCU3-8D1 | อินพุต DC | ไฟบวก Common | 24 V DC / 5 mA | 8 จุด | 0.2 ms หรือน้อยกว่า | ประเภท 3 สาย |
AJ65VBTCU3-16D1 | อินพุต DC | ไฟบวก Common | 24 V DC / 5 mA | 16 จุด | 0.2 ms หรือน้อยกว่า | ประเภท 3 สาย |
AJ65SBTC4-16DN | อินพุต DC | ไฟบวก Common | 24 V DC / 5 mA | 16 จุด | 1.5 ms หรือต่ำกว่า | ชนิด 4 สาย |
AJ65SBTC4-16DE | อินพุต DC | จุดร่วมลบ | 24 V DC / 5 mA | 16 จุด | 1.5 ms หรือต่ำกว่า | ชนิด 4 สาย |
AJ65SBTC1-32D | อินพุต DC | ไฟบวก Common / จุดร่วมลบ | 24 V DC / 5 mA | 32 จุด | 1.5 ms หรือต่ำกว่า | ชนิด 1 สาย |
AJ65SBTC1-32D1 | อินพุต DC | ไฟบวก Common / จุดร่วมลบ | 24 V DC / 5 mA | 32 จุด | 0.2 ms หรือน้อยกว่า | ชนิด 1 สาย |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนอินพุต | แรงดันขาเข้า (V) | อินพุตจัดอันดับ กระแสไฟฟ้า (mA) | เวลาตอบรับอินพุต | รูปทรง เทอร์มินอล | ประเภทของหน่วย | เป้าหมายการป้อนข้อมูล | การเชื่อมต่อสายไฟ ภายนอก | พาวเวอร์ซัพพลาย ยูนิต I / O กระแสไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,613.00 ฿ 6,408.99 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | DC24V | 7mA | 10ms | แผงขั้วต่อสองชิ้น / สกรู | อินพุต DC | ไฟบวก/ลบ Common | 2 สาย | 60mA | ||
฿ 12,012.00 ฿ 8,007.20 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | DC24V | 5 mA | 10ms | แผงขั้วต่อ ชนิด A2C | อินพุต DC | ไฟบวก/ลบ Common | ชนิด 1 แถว | 45mA | ||
฿ 12,825.00 ฿ 6,749.80 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | DC24V | 7mA | 1.5ms | คอนเนคเตอร์กันน้ำ | อินพุต DC | ไฟบวก Common | ชนิด 2 ถึง 4 แถว | 40mA | ||
฿ 13,860.00 ฿ 9,240.46 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | DC24V | 7mA | 1.5ms | คอนเนคเตอร์กันน้ำ | อินพุต DC | จุดร่วมลบ | ชนิด 2 ถึง 4 แถว | 40mA | ||
฿ 5,543.00 ฿ 4,751.46 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 79 วัน | 16 | DC24V | 4 mA | 1.5ms | โมดูล I/O ชนิดฝัง | อินพุต DC | ไฟบวก Common | - | 35mA | ||
฿ 9,137.00 ฿ 6,090.72 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | 32 | DC24V | 4 mA | 1.5ms | โมดูล I/O ชนิดฝัง | อินพุต DC | ไฟบวก Common | - | 45mA | ||
฿ 5,543.00 ฿ 4,751.46 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | DC24V | 7mA | 1.5ms | แผงขั้วต่อแบบขันสกรู | อินพุต DC | ไฟบวก/ลบ Common | ชนิด 1 แถว | 30 mA | ||
฿ 6,777.00 ฿ 4,517.55 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | DC24V | 7mA | 1.5ms | แผงขั้วต่อแบบขันสกรู | อินพุต DC | ไฟบวก/ลบ Common | ชนิด 1 แถว | 35mA | ||
฿ 6,982.00 ฿ 5,984.27 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | DC24V | 5 mA | 0.2ms | แผงขั้วต่อแบบขันสกรู | อินพุต DC | ไฟบวก/ลบ Common | ชนิด 1 แถว | 40mA | ||
฿ 11,498.33 ฿ 7,665.94 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | DC24V | 7mA | 1.5ms | แผงขั้วต่อแบบขันสกรู | อินพุต DC | ไฟบวก/ลบ Common | ชนิด 1 แถว | 45mA | ||
฿ 11,602.00 ฿ 7,733.89 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | DC24V | 5 mA | 0.2ms | แผงขั้วต่อแบบขันสกรู | อินพุต DC | ไฟบวก/ลบ Common | ชนิด 1 แถว | 50mA | ||
฿ 11,190.00 ฿ 7,460.37 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 32 | DC5V | 4 mA | 1.5ms | แผงขั้วต่อแบบขันสกรู | อินพุต DC | ไฟบวก/ลบ Common | ชนิด 1 แถว | 35mA | ||
฿ 11,910.00 ฿ 7,940.40 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32 | DC24V | 7mA | 0.2 ms/1.5 ms/5 ms/10 ms | แผงขั้วต่อแบบขันสกรู | อินพุต DC | ไฟบวก/ลบ Common | ชนิด 1 แถว | 75mA | ||
฿ 5,605.00 ฿ 2,949.91 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | VAC 100–120 | 7mA | 20ms | แผงขั้วต่อแบบขันสกรู | อินพุต AC | อินพุต AC | 2 สาย | 35mA | ||
฿ 7,290.00 ฿ 6,248.26 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | VAC 100–120 | 7mA | 20ms | แผงขั้วต่อแบบขันสกรู | อินพุต AC | อินพุต AC | 2 สาย | 40mA | ||
฿ 6,263.00 ฿ 5,368.64 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | DC24V | 7mA | 1.5ms | แผงขั้วต่อแบบขันสกรู | อินพุต DC | ไฟบวก/ลบ Common | 3 สาย | 40mA | ||
฿ 7,597.00 ฿ 6,511.39 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | DC24V | 7mA | 1.5ms | แผงขั้วต่อแบบขันสกรู | อินพุต DC | ไฟบวก/ลบ Common | 3 สาย | 45mA | ||
฿ 8,317.00 ฿ 7,128.50 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 43 วัน | 16 | DC24V | 7mA | 0.2 ms/1.5 ms/5 ms/10 ms | แผงขั้วต่อแบบขันสกรู | อินพุต DC | ไฟบวก/ลบ Common | 3 สาย | 50mA | ||
฿ 11,190.00 ฿ 7,460.37 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | 32 | DC24V | 5 mA | 1.5ms | คอนเนคเตอร์แบบซิงเกิลแอคชั่น | อินพุต DC | ไฟบวก/ลบ Common | ชนิด 1 แถว | 45mA | ||
฿ 11,293.00 ฿ 7,529.04 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 32 | DC24V | 5 mA | 0.2ms | คอนเนคเตอร์แบบซิงเกิลแอคชั่น | อินพุต DC | ไฟบวก/ลบ Common | ชนิด 1 แถว | 45mA | ||
฿ 6,570.00 ฿ 5,631.15 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | DC24V | 5 mA | 1.5ms | คอนเนคเตอร์แบบซิงเกิลแอคชั่น | อินพุต DC | จุดร่วมลบ | 4 สาย | 35mA | ||
฿ 6,570.00 ฿ 5,631.15 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | DC24V | 5 mA | 1.5ms | คอนเนคเตอร์แบบซิงเกิลแอคชั่น | อินพุต DC | ไฟบวก Common | 4 สาย | 35mA | ||
฿ 9,548.00 ฿ 6,365.65 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32 | DC24V | 5 mA | 1.5ms | คอนเนคเตอร์ 40 พิน (FCN) | อินพุต DC | ไฟบวก/ลบ Common | ชนิด 1 แถว | 45mA | ||
฿ 7,290.00 ฿ 6,248.26 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | 8 | DC24V | 5 mA | 1.5ms | เซ็นเซอร์คอนเนคเตอร์ (e-CON) | อินพุต DC | ไฟบวก Common | 3 สาย | 30 mA | ||
฿ 8,522.00 ฿ 5,680.77 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | 43 วัน | 16 | DC24V | 5 mA | 1.5ms | เซ็นเซอร์คอนเนคเตอร์ (e-CON) | อินพุต DC | ไฟบวก Common | 3 สาย | 35mA | ||
฿ 8,522.00 ฿ 5,680.77 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | DC24V | 5 mA | 1.5ms | เซ็นเซอร์คอนเนคเตอร์ (e-CON) | อินพุต DC | จุดร่วมลบ | 3 สาย | 35mA | ||
฿ 12,423.00 ฿ 8,282.41 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 32 | DC24V | 5 mA | 1.5ms | เซ็นเซอร์คอนเนคเตอร์ (e-CON) | อินพุต DC | ไฟบวก Common | 3 สาย | 40mA | ||
฿ 12,423.00 ฿ 8,282.41 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | 65 วัน | 32 | DC24V | 5 mA | 1.5ms | เซ็นเซอร์คอนเนคเตอร์ (e-CON) | อินพุต DC | จุดร่วมลบ | 3 สาย | 40mA | ||
฿ 9,035.00 ฿ 6,023.63 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | DC24V | 5 mA | 0.2ms | คอนเนคเตอร์แบบซิงเกิลแอคชั่น | อินพุต DC | ไฟบวก Common | 3 สาย | 40mA | ||
฿ 8,317.00 ฿ 7,128.50 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 43 วัน | 16 | DC24V | 5 mA | 1.5ms | สปริงแคลมป์ | อินพุต DC | ไฟบวก Common | 3 สาย | 35mA | ||
฿ 12,217.00 ฿ 8,143.85 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | DC24V | 5 mA | 1.5ms | สปริงแคลมป์ | อินพุต DC | ไฟบวก Common | 3 สาย | 40mA |
กำลังโหลด …
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง