(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนิตที่รองรับการใช้งาน CC-link
[คุณสมบัติ]
· สามารถแปลงดิจิตอล-อนาล็อกได้ภายใน Field Network
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในเครือข่ายภาคสนาม
AJ65BT-64DAI
AJ65BT-64DAV
AJ65SBT-62DA
AJ65SBT2B-64DA
AJ65VBTCU-68DAVN
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | 0 ถึง 55 °C | ||
---|---|---|---|
อุณหภูมิแวดล้อมในการจัดเก็บ | -20 ถึง 75°C | ||
ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน | RH 10 ถึง 90% โดยถือว่าไม่มีการควบแน่น | ||
ความชื้นแวดล้อมในการจัดเก็บ | RH 10 ถึง 90% โดยถือว่าไม่มีการควบแน่น | ||
ความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน | เป็นไปตามมาตรฐาน JIS B 3502, IEC 61131-2 | ภายใต้การสั่นสะเทือนเป็นระยะ | AJ65BT-64DAI, AJ65BT-64DAV, AJ65SBT-62DA ความถี่: 5 ถึง 8.4 Hz,แอมพลิจูด: 3.5 mm ความถี่: 8.4 ถึง 150 Hz,การเร่งความเร็ว: 9.8 m/s2 กวาด 10 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z AJ65SBT2B-64DA ความถี่: 5 ถึง 8.4 Hz,แอมพลิจูดค่าเดียว: 3.5 มม. ความถี่: 8.4 ถึง 150 Hz,ความเร่งคงที่: 9.8 m/s2 กวาด 10 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z AJ65VBTCU-68DAVN ความถี่: 5 ถึง 9 Hz,ชนิดแอมพลิจูดค่าเดียว: 3.5 มม. ความถี่: 9 ถึง 150 Hz,ความเร่งคงที่: 9.8 m/s2 กวาด 10 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z |
ภายใต้การสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่อง | AJ65BT-64DAI, AJ65BT-64DAV, AJ65SBT-62DA ความถี่: 5 ถึง 8.4 Hz,ความกว้าง: 1.75 มม. ความถี่: 8.4 ถึง 150 Hz,การเร่งความเร็ว: 4.9 m/s2 AJ65SBT2B-64DA เครื่องวัดความถี่: 5 ถึง 8.4 เฮิร์ตซ์ ชนิดแอมพลิจูดค่าเดียว: 1.75 มม เครื่องวัดความถี่: 8.4 ถึง 150 Hz, อัตราเร่งคงที่: 4.9 m / s 2 AJ65VBTCU-68DAVN ความถี่: 5 ถึง 9 Hz,แอมพลิจูดค่าเดียว: 1.75 mm ความถี่: 9 ถึง 150 Hz,ความเร่งคงที่: 4.9 m/s2 | ||
ความทนทานต่อแรงกระแทก | เป็นไปตามมาตรฐาน JIS B 3502, IEC 61131-2 (147 m/s2 , 3 ครั้งใน 3 ทิศทางของ X, Y และ Z) | ||
บรรยากาศในการทำงาน | ไม่มีก๊าซกัดกร่อน | ||
ระดับความสูงในการใช้งาน | 0 ถึง 2,000 ม | ||
ตำแหน่งการติดตั้ง | ภายในแผงควบคุม | ||
หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน | ครั้งที่สองหรือต่ำกว่า | ||
ระดับมลพิษ | 2 หรือน้อยกว่า |
รหัสสินค้า |
---|
AJ65SBT2B-64DA |
AJ65SBT-62DA |
AJ65VBTCU-68DAVN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนเอาต์พุต | รูปทรง เทอร์มินอล | ประเภทของหน่วย | เวลาแปลง A / D | ช่วง เอาต์พุต กระแสไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,587.00 ฿ 15,058.75 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | แผงขั้วต่อสองชิ้น / สกรู | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า | 200µs/1ch | DC 0–20 mA | ||
฿ 15,092.00 ฿ 10,061.84 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | แผงขั้วต่อแบบขันสกรู | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า | 1ms/1ch | DC 0–20 mA | ||
฿ 30,082.00 ฿ 20,055.67 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | คอนเนคเตอร์แบบซิงเกิลแอคชั่น | แรงดัน เอาต์พุต | 1ms/1ch | - |
กำลังโหลด …
มาตรฐาน ตัวแทน | UL | ช่วงแรงดัน เอาต์พุต | DC-10 ถึง 10 V |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง