(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนิตเอาท์พุตอนาล็อก CC-Link/LT สำหรับเครือข่ายประหยัดสายแบบติดตั้งกับบอร์ด/ติดตั้งกับอุปกรณ์
[คุณสมบัติ]
· ยูนิตเอาท์พุตอนาล็อกสำหรับซีเควนเซอร์อเนกประสงค์
· ใช้สำหรับการแปลงสัญญาณอินพุตอนาล็อกเป็นค่าดิจิตอล และสำหรับการแปลงค่าดิจิตอลเป็นสัญญาณเอาท์พุตอนาล็อก
· จำนวนจุดอินพุต/เอาท์พุต (สถานีที่ใช้งาน) แตกต่างกันไปตามช่องสุดท้ายที่อนุญาตให้แปลง
· สามารถลดจำนวนจุดอินพุต/เอาท์พุต (สถานีที่ใช้งาน) ได้
· สายเคเบิลแบนสำหรับใช้งานเฉพาะติดตั้งโดยตรงเข้ากับยูนิต (50 ซม.)
[การใช้งาน]
· เครือข่ายระบบสื่อสาร
ลักษณะภายนอกของ CL2DA2-B
Drawing ระบุขนาด CL2DA2-B, หน่วย: มม.
จุด Output อนาล็อก | 2 จุด (2 ช่อง) | ||
---|---|---|---|
อินพุตดิจิตอล | แรงดันไฟฟ้า: -4,096 ถึง +4,095 กระแสไฟฟ้า: -96 ถึง +4,095 | ||
เอาต์พุต อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | -10 ถึง +10 V DC (ความต้านทานโหลดภายนอก: 1 kΩ ถึง 1 MΩ) | |
กระแสไฟฟ้า | 0 ถึง 20 mA DC (ความต้านทานโหลดภายนอก: 0 ถึง 600 Ω) | ||
ลักษณะอินพุต/เอาท์พุต, ความละเอียด | ช่วง Output | ค่าอินพุตดิจิตอล (ความละเอียดสูงสุด) | |
แรงดัน เอาต์พุต | 0 ถึง 5 V | 0 ถึง 4,000 (1.25 mV) | |
1 ถึง 5 V | 0 ถึง 4,000 (1 mV) | ||
0 ถึง 10 V | 0 ถึง 4,000 (2.5 mV) | ||
-10 ถึง 10 V | -4,000 ถึง 4,000 (2.5 mV) | ||
กระแสไฟฟ้า เอาต์พุต | 0 ถึง 20 mA | 0 ถึง 4,000 (5 µA) | |
4 ถึง 20 mA | 0 ถึง 4,000 (4 µA) | ||
ความแม่นยำ (ความแม่นยำเกี่ยวกับค่า Output อนาล็อกสูงสุด) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 25±5°C | ±0.2% | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 0 ถึง 55 °C | ±0.4% | ||
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | ±80 ppm/°C (0.0080%/°C) | ||
ความเร็วในการแปลง D/A | 200 µs / 2 ช่อง | ||
Output สูงสุดแบบสัมบูรณ์ | แรงดันไฟฟ้า | ±12 V | |
กระแสไฟฟ้า | 21 mA | ||
อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า Output | มี | ||
วิธีการแยก | ระหว่างระบบสื่อสารและเอาท์พุตอนาล็อกทั้งหมดในครั้งเดียว: ฉนวนกันความร้อนโฟโต้คัปเปลอร์, ฉนวนทรานส์ฟอร์เมอร์ ระหว่างระบบพาวเวอร์ซัพพลายและเอาท์พุตอนาล็อกทั้งหมดในครั้งเดียว: ฉนวนกันความร้อนโฟโต้คัปเปลอร์, ฉนวนทรานส์ฟอร์เมอร์ ระหว่างระบบสื่อสารและระบบพาวเวอร์ซัพพลาย: ฉนวนกันความร้อนโฟโต้คัปเปลอร์, ฉนวนทรานส์ฟอร์เมอร์ ระหว่างช่อง: ไม่เป็น ฉนวนกันความร้อน | ||
ความคงทนไดอิเล็กทริก | ระหว่างระบบสื่อสารและเอาท์พุตอนาล็อกทั้งหมดในครั้งเดียว, ระหว่างระบบพาวเวอร์ซัพพลายและเอาท์พุตอนาล็อกทั้งหมดในครั้งเดียว, ระหว่างระบบสื่อสารและระบบพาวเวอร์ซัพพลาย: 500 V AC เป็นเวลา 1 นาที | ||
ความต้านทานของฉนวน | ระหว่างระบบสื่อสารและเอาท์พุตอนาล็อกทั้งหมดในครั้งเดียว, ระหว่างระบบพาวเวอร์ซัพพลายและเอาท์พุตอนาล็อกทั้งหมดในครั้งเดียว, ระหว่างระบบสื่อสารและระบบพาวเวอร์ซัพพลาย: 10 MΩ หรือสูงกว่า ที่ 500 V DC | ||
ระดับการป้องกัน | IP2X | ||
จำนวนสถานีที่ใช้งาน | 2 สถานีในโหมด 16 จุด | ||
ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย | แรงดันไฟฟ้า | 24 V DC (20.4 ถึง 28.8 V DC; อัตราส่วนไฟฟ้ากระเพื่อมภายใน 5%) | |
กระแสไฟฟ้า | 170 mA | ||
กระแสไฟเมื่อเริ่มต้น | 470 mA | ||
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอก | แผงขั้วต่อแบบต่อโดยตรง 14 จุด (สกรู M3) | ||
น้ำหนัก | 0.15 กก |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | 0 ถึง 55 ℃ | ||
---|---|---|---|
อุณหภูมิแวดล้อมในการจัดเก็บ | -25 ถึง 75°C | ||
ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน | 5 ถึง 95% RH โดยไม่มีการควบแน่น | ||
ความชื้นแวดล้อมในการจัดเก็บ | 5 ถึง 95% RH โดยไม่มีการควบแน่น | ||
ความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน | JIS B 3502, สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 61131-2 | ภายใต้การสั่นสะเทือนเป็นระยะ | ความถี่: 5 ถึง 8.4 Hz, แอมพลิจูด: 3.5 มม. ความถี่: 8.4 ถึง 150 Hz,การเร่งความเร็ว: 9.8 m/s2 สวีป: 10 สวีปในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z |
ภายใต้การสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่อง | ความถี่: 5 ถึง 8.4 Hz,ความกว้าง: 1.75 มม. ความถี่: 8.4 ถึง 150 Hz,การเร่งความเร็ว: 4.9 m/s2 | ||
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก | เป็นไปตามมาตรฐาน JIS B 3502, IEC 61131-2 (147 m/s2, 3 ครั้งใน 3 ทิศทางของ X, Y และ Z) | ||
บรรยากาศในการทำงาน | ไม่มีก๊าซกัดกร่อน | ||
ระดับความสูงในการใช้งาน | 0 ถึง 2,000 ม | ||
ตำแหน่งการติดตั้ง | ภายในแผงควบคุม | ||
หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน | ครั้งที่สองหรือต่ำกว่า | ||
ระดับมลพิษ | 2 หรือน้อยกว่า |
รหัสสินค้า |
---|
CL2DA2-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 12,730.00 ฿ 8,487.09 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 79 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | เอาต์พุต | ความเร็วในการแปลง A / D (เวลาในการแปลง) | น้อยกว่า 100 ถึง 500 μS | รูปทรงเทอร์มินอล | เทอร์มินอลบล็อค |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL | ช่วงแรงดัน เอาต์พุต | DC-10 ถึง 10 V | ช่วง เอาต์พุต กระแสไฟฟ้า | DC 0–20 mA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CL2DA2-B ในชุด ยูนิตเอาท์พุตอนาล็อก CC-link/LT
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง