(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
MELSERVO-J3 ซีรี่ส์ สายใยแก้วนำแสง SSCNET III
[คุณสมบัติ]
· วิธีการสื่อสารแบบอนุกรมความเร็วสูง
[การใช้งาน]
· สามารถใช้สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบสื่อสาร เครือข่าย AC servo
สายไฟ SSCNET (สายไฟมาตรฐานในแผง)
MR-J3BUS015M/MR-J3BUS03M/MR-J3BUS05M/MR-J3BUS1M/MR-J3BUS3M
สายไฟ SSCNET (สายไฟ มาตรฐาน นอกแผงควบคุม)
MR-J3BUS5M-A/MR-J3BUS10M-A/MR-J3BUS520M-A
สายไฟ SSCNET (สายไฟระยะไกล สินค้าทนทานต่อการดัดงอสูง)
MR-J3BUS30M-B/MR-J3BUS40M-B/MR-J3BUS50M-B
ชื่อสินค้า | ชื่อชนิด | ระดับการป้องกัน | เนื้อหา | |||
---|---|---|---|---|---|---|
สำหรับ ตัวควบคุม /CN1A /CN1B | (1) | สายไฟ SSCNET III (สายไฟ มาตรฐาน ในแผงควบคุม) | MR-J3BUS□M □: ความยาวสายไฟ 0.15, 0.3, 0.5, 1, 3 m | — | คอนเนคเตอร์ (อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบินของญี่ปุ่น) PF-2D103 (คอนเนคเตอร์) | คอนเนคเตอร์ (อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบินของญี่ปุ่น) PF-2D103 (คอนเนคเตอร์) |
(2) | สายไฟ SSCNET III (สายไฟ มาตรฐาน นอกแผงควบคุม) | MR-J3BUS□MA □: ความยาวสายไฟ 5, 10, 20 m | — | |||
(3) | สายไฟ SSCNET III (สายไฟระยะไกล สินค้าทนทานต่อการดัดงอสูง) | MR-J3BUS□MA □: ความยาวสายไฟ 30, 40, 50 m | — | คอนเนคเตอร์ (อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบินของญี่ปุ่น) CF-2D103-S (คอนเนคเตอร์) | คอนเนคเตอร์ (อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบินของญี่ปุ่น) CF-2D103-S (คอนเนคเตอร์) |
รหัสสินค้า |
---|
MR-J3BUS03M |
MR-J3BUS05M |
MR-J3BUS015M |
MR-J3BUS1M |
MR-J3BUS3M |
MR-J3BUS5M-A |
MR-J3BUS10M-A |
MR-J3BUS20M-A |
MR-J3BUS30M-B |
MR-J3BUS40M-B |
MR-J3BUS50M-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว (ม.) | บันทึก | จำนวนโค้งก่อนที่จะทำลาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,360.00 ฿ 2,879.86 | SERVOOPTIONCABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 0.3 | สายไฟมาตรฐานสำหรับแผงควบคุมด้านใน | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | ||
฿ 3,472.00 ฿ 2,314.44 | SERVOOPTIONCABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 0.5 | สายไฟมาตรฐานสำหรับแผงควบคุมด้านใน | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | ||
฿ 3,248.00 ฿ 2,784.19 | INVERTEROPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 0.15 | สายไฟมาตรฐานสำหรับแผงควบคุมด้านใน | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | ||
฿ 3,583.00 ฿ 3,071.35 | INVERTEROPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1 | สายไฟมาตรฐานสำหรับแผงควบคุมด้านใน | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | ||
฿ 4,032.00 ฿ 3,455.83 | SERVO OPTION CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3 | สายไฟมาตรฐานสำหรับแผงควบคุมด้านใน | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | ||
฿ 4,592.00 ฿ 3,935.80 | INVERTEROPTION | 1 ชิ้น | 36 วัน | - | 5 | สายไฟมาตรฐานสำหรับแผงควบคุมด้านนอก | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | ||
฿ 6,160.00 ฿ 5,279.74 | INVERTEROPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | สายไฟมาตรฐานสำหรับแผงควบคุมด้านนอก | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | ||
฿ 9,183.00 ฿ 6,122.31 | SSCNET III FIBER OPTIC CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 20 | สายไฟมาตรฐานสำหรับแผงควบคุมด้านนอก | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | ||
฿ 22,848.00 ฿ 15,232.76 | SSCNET III FIBER OPTIC CABLE | 1 ชิ้น | 36 วัน | - | 30 | สายไฟระยะไกล | สินค้ามีอายุการใช้งานที่มีความยืดหยุ่นสูง | ||
฿ 29,009.00 ฿ 19,340.30 | SSCNET III FIBER OPTIC CABLE | 1 ชิ้น | 36 วัน | - | 40 | สายไฟระยะไกล | สินค้ามีอายุการใช้งานที่มีความยืดหยุ่นสูง | ||
฿ 29,070.00 ฿ 15,299.54 | SSCNET III FIBER OPTIC CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 50 | สายไฟระยะไกล | สินค้ามีอายุการใช้งานที่มีความยืดหยุ่นสูง |
กำลังโหลด …
ซีรี่ส์ที่ รองรับการใช้งาน | J3 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง