(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนิตที่รองรับการใช้งาน CC-Link/LT สำหรับเครือข่ายประหยัดสายแบบติดตั้งกับพาแนล/ติดตั้งกับอุปกรณ์
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้เป็นสถานีอุปกรณ์ระยะไกล
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในเครือข่ายภาคสนาม
CL1 × 2-D1D3S
CL1 × 4-D1B2
CL1 × 4-D1C3
CL1 × 4-D1S2
CL2 × 8-D1B2
CL2 × 8-D1C3V
CL2 × 8-D1S2
CL2 × 16-D1C3V
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | 0 ถึง 55 ℃ | ||
---|---|---|---|
อุณหภูมิแวดล้อมในการจัดเก็บ | -25 ถึง 75°C | ||
ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน | 5 ถึง 95% RH: ไม่มีการควบแน่น | ||
ความชื้นแวดล้อมในการจัดเก็บ | 5 ถึง 95% RH: ไม่มีการควบแน่น | ||
ความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน | เกณฑ์การตัดสิน | ขึ้นอยู่กับ IEC61131-2 | |
ภายใต้การสั่นสะเทือนเป็นระยะ | เครื่องวัดความถี่: 10 ถึง 57 Hz | ชนิดแอมพลิจูดค่าเดียว: 0.075 มม กวาด 10 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z (80 นาที) | |
เครื่องวัดความถี่: 57 ถึง 150 Hz | อัตราเร่ง: 9.8 เมตร / วินาที 2 กวาด 10 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z (80 นาที) | ||
ภายใต้การสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่อง | เครื่องวัดความถี่: 10 ถึง 57 Hz | ชนิดแอมพลิจูดค่าเดียว: 0.035 มม กวาด 10 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z (80 นาที) | |
เครื่องวัดความถี่: 57 ถึง 150 Hz | อัตราเร่ง: 4.9 m / s 2 กวาด 10 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z (80 นาที) | ||
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก | 147 m / s 2 , 3 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z เกณฑ์การตัดสินขึ้นอยู่กับ IEC61131-2 | ||
บรรยากาศในการทำงาน | ไม่มีก๊าซกัดกร่อน | ||
ระดับความสูงในการใช้งาน | 2,000 ม. หรือต่ำกว่า ไม่สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีแรงดันสูงกว่า ความดัน บรรยากาศซึ่งสามารถสร้างได้จากระดับความสูงประมาณ 0 เมตร การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดความล้มเหลว | ||
ตำแหน่งการติดตั้ง | ภายในแผงควบคุม อาจใช้ในสภาพแวดล้อมอื่นที่ไม่ใช่ภายใน แผงควบคุม ตราบใดที่สภาพแวดล้อมเป็นไปตาม อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงานความชื้นในการทำงานโดยรอบและสภาวะอื่น ๆ | ||
หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน | ครั้งที่สองหรือต่ำกว่า ระบุส่วนการ อุปกรณ์สายไฟ สันนิษฐานว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายสาธารณะและ ระบบ กลไกใน โรงงาน ประเภทที่สองนำไปใช้กับอุปกรณ์ที่ อุปกรณ์แหล่งจ่าย จากสิ่งอำนวยความสะดวก ยึดอยู่กับที่ ที่ แรงดันไฟฟ้าที่ทนต่อไฟกระชากสำหรับอุปกรณ์ที่มีพิกัดสูงสุด 300 V คือ 2,500 V. | ||
ระดับมลพิษ | 2 หรือต่ำกว่า ดัชนีเพื่อระบุระดับของการสร้าง วัสดุ สื่อกระแสไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง มลภาวะระดับ 2 บ่งชี้ว่ามีเพียงสิ่งปนเปื้อนที่ไม่นำไฟฟ้าเท่านั้นที่จะสร้าง อย่างไรก็ตามการนำชั่วคราวอาจยังคงเกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการควบแน่นโดยไม่ได้ตั้งใจ |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | 0 ถึง 55 ℃ | ||
---|---|---|---|
อุณหภูมิแวดล้อมในการจัดเก็บ | -25 ถึง 75°C | ||
ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน | 5 ถึง 95% RH ไม่มีการควบแน่น | ||
ความชื้นแวดล้อมในการจัดเก็บ | 5 ถึง 95% RH ไม่มีการควบแน่น | ||
ความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน | สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS B 3502, IEC 61131-2 | ภายใต้การสั่นสะเทือนเป็นระยะ | เครื่องวัดความถี่: 5 ถึง 8.4 เฮิร์ตซ์ ชนิดแอมพลิจูดค่าเดียว: 3.5 มม เครื่องวัดความถี่: 8.4 ถึง 150 Hz ความเร่งคงที่: 9.8 เมตร / วินาที 2 กวาด 10 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z |
ภายใต้การสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่อง | เครื่องวัดความถี่: 5 ถึง 8.4 เฮิร์ตซ์ ชนิดแอมพลิจูดค่าเดียว: 1.75 มม เครื่องวัดความถี่: 8.4 ถึง 150 Hz, อัตราเร่งคงที่: 4.9 m / s 2 | ||
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก | สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS B 3502, IEC 61131-2 (147 ม. / วินาที 2 , 3 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z) | ||
บรรยากาศในการทำงาน | ไม่มีก๊าซกัดกร่อน | ||
ระดับความสูงในการใช้งาน | 0 ถึง 2,000 ม | ||
ตำแหน่งการติดตั้ง | ภายในแผงควบคุม | ||
หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน | ครั้งที่สองหรือต่ำกว่า | ||
ระดับมลพิษ | 2 หรือน้อยกว่า |
รหัสสินค้า |
---|
CL1X2-D1D3S |
CL1X4-D1B2 |
CL1X4-D1C3 |
CL1X4-D1S2 |
CL2X8-D1B2 |
CL2X8-D1C3V |
CL2X8-D1S2 |
CL2X16-D1C3V |
CL2X16-D1M1V |
CL2X16-D1MJ1V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนอินพุต | รูปทรง เทอร์มินอล | ประเภทของหน่วย | เป้าหมายการป้อนข้อมูล | การเชื่อมต่อสายไฟ ภายนอก | พาวเวอร์ซัพพลาย ยูนิต I / O กระแสไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,090.00 ฿ 1,099.97 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | ชนิดสายเคเบิล | อินพุต DC | ไฟบวก Common | 3 สาย | 40mA | ||
฿ 4,107.00 ฿ 3,520.11 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | แผงขั้วต่อแบบขันสกรู | อินพุต DC | ไฟบวก/ลบ Common | 2 สาย | 40mA | ||
฿ 3,902.00 ฿ 3,344.40 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | เซ็นเซอร์คอนเนคเตอร์ (e-CON) | อินพุต DC | ไฟบวก Common | 3 สาย | 35mA | ||
฿ 4,107.00 ฿ 3,520.11 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 65 วัน | 4 | สปริงแคลมป์ | อินพุต DC | ไฟบวก/ลบ Common | 2 สาย | 40mA | ||
฿ 5,647.00 ฿ 4,840.04 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | แผงขั้วต่อแบบขันสกรู | อินพุต DC | ไฟบวก/ลบ Common | 2 สาย | 40mA | ||
฿ 5,647.00 ฿ 4,840.04 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | เซ็นเซอร์คอนเนคเตอร์ (e-CON) | อินพุต DC | ไฟบวก Common | 3 สาย | 40mA | ||
฿ 6,057.00 ฿ 5,191.45 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | สปริงแคลมป์ | อินพุต DC | ไฟบวก/ลบ Common | 2 สาย | 40mA | ||
฿ 7,597.00 ฿ 6,511.39 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | เซ็นเซอร์คอนเนคเตอร์ (e-CON) | อินพุต DC | ไฟบวก Common | 3 สาย | 45mA | ||
฿ 5,852.00 ฿ 5,015.75 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | 16 | คอนเนคเตอร์ MIL | อินพุต DC | ไฟบวก Common | ชนิด 1 แถว | 45mA | ||
฿ 5,415.00 ฿ 2,849.91 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | คอนเนคเตอร์ MIL | อินพุต DC (ยูนิต, พาวเวอร์ซัพพลาย I/O การใช้งานแบบคู่) | ไฟบวก Common | ชนิด 1 แถว | 45mA |
กำลังโหลด …
แรงดันขาเข้า(V) | DC24V | อินพุตจัดอันดับ กระแสไฟฟ้า(mA) | 4 mA | เวลาตอบรับอินพุต | 0.5ms / 1.5ms |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง