(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
PLC ระยะไกลชนิด CC-Link ขนาดเล็ก (อุปกรณ์อินพุต/Output)
[คุณสมบัติ]
· แบบใช้ร่วมกันทั้งไฟบวก/ลบ Common
· ยูนิตเอาต์พุตระยะไกล CC-Link สำหรับเครือข่ายเขตข้อมูลแบบอินไลน์
[การใช้งาน]
· สำหรับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายฟิลด์
ชนิด | ชื่อชนิด | สเปค | การป้องกัน เกรด | CC-Link รุ่น | |
---|---|---|---|---|---|
ระยะไกล ยูนิต I/O | ชนิดแผงขั้วต่อแบบขันสกรู | AJ65SBTB1-8T | เอาท์พุต 8 จุด: 12/24 V DC (0.5 A), เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (ชนิด sink), ชนิด 1 สาย | IP2X | 1.10 |
AJ65SBTB1-8T1 | เอาท์พุต 8 จุด: 12/24 V DC (0.5 A), เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (ชนิด sink), ชนิด 1 สาย, ชนิดกระแสไฟรั่วต่ำ | IP2X | 1.10 | ||
AJ65SBTB2-8T | เอาท์พุต 8 จุด: 12/24 V DC (0.5 A), เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (ชนิด sink), ชนิด 2 สาย | IP2X | 1.10 | ||
AJ65SBTB2-8T1 | เอาท์พุต 8 จุด: 12/24 V DC (0.5 A), เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (ชนิด sink), ชนิด 2 สาย, ชนิดกระแสไฟรั่วต่ำ | IP2X | 1.10 | ||
AJ65SBTB1-16T | เอาท์พุต 16 จุด: 12/24 V DC (0.5 A), เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (ชนิด sink), ชนิด 1 สาย | IP2X | 1.10 | ||
AJ65SBTB1-16T1 | เอาท์พุต 16 จุด: 12/24 V DC (0.5 A), เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (ชนิด sink), ชนิด 1 สาย, ชนิดกระแสไฟรั่วต่ำ | IP2X | 1.10 | ||
AJ65SBTB2-16T | เอาท์พุต 16 จุด: 12/24 V DC (0.5 A), เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (ชนิด sink), ชนิด 2 สาย | IP2X | 1.10 | ||
AJ65SBTB2-16T1 | เอาท์พุต 16 จุด: 12/24 V DC (0.5 A), เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (ชนิด sink), ชนิด 2 สาย, ชนิดกระแสไฟรั่วต่ำ | IP2X | 1.10 | ||
AJ65SBTB1-32T | เอาท์พุต 32 จุด: 12/24 V DC (0.5 A), เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (ชนิด sink), ชนิด 1 สาย | IP2X | 1.10 | ||
AJ65SBTB1-32T1 | เอาท์พุต 32 จุด: 12/24 V DC (0.5 A), เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (ชนิด sink), ชนิด 1 สาย, ชนิดกระแสไฟรั่วต่ำ | IP2X | 1.10 | ||
AJ65SBTB1-8TE | เอาท์พุต 8 จุด: 12/24 V DC (0.1 A), เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (ชนิด source), ชนิด 1 สาย | IP2X | 1.10 | ||
AJ65SBTB1-16TE | เอาท์พุต 16 จุด: 12/24 V DC (0.1 A), เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (ชนิด source), ชนิด 1 สาย | IP2X | 1.10 | ||
AJ65SBTB1B-16TE1 | เอาท์พุต 16 จุด: 12/24 V DC (0.5 A), เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (ชนิด source), ชนิด 1 สาย | IP2X | 1.10 | ||
AJ65SBTB1-32TE1 | เอาท์พุต 32 จุด: 12/24 V DC (0.5 A), เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (ชนิด source), ชนิด 1 สาย | IP2X | 1.10 |
ชนิด | ชื่อชนิด | สเปค | การป้องกัน เกรด | CC-Link รุ่น | |
---|---|---|---|---|---|
ระยะไกล ยูนิต I/O | สกรู / 2 ชิ้น ประเภท เทอร์มินอลบล็อค | AJ65BTB1-16T | เอาท์พุต 16 จุด: 12/24 V DC (0.5 A), เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (ชนิด sink), ชนิด 1 สาย | IP2X | 1.10 |
AJ65BTB2-16T | เอาท์พุต 16 จุด: 12/24 V DC (0.5 A), เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (ชนิด sink), ชนิด 2 สาย | IP2X | 1.10 | ||
AJ65BTB2-16R | เอาท์พุต 16 จุด: 24 V DC / 240 V AC (2 A), รีเลย์เอาท์พุต, ชนิด 2 สาย | IP1X | 1.10 | ||
รูปทรง A2C ประเภท เทอร์มินอลบล็อค | AJ65DBTB1-32T1 | เอาท์พุต 32 จุด: 12/24 V DC (0.5 A), เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (ชนิด sink), ชนิด 1 สาย, ชนิดกระแสไฟรั่วต่ำ | IP2X | 1.10 | |
AJ65DBTB1-32R | เอาท์พุต 32 จุด: 24 V DC / 240 V AC (2 A), รีเลย์เอาท์พุต, ชนิด 1 สาย | IP1X | 1.10 | ||
สปริงแคลมป์ ประเภท เทอร์มินอลบล็อค | AJ65VBTS2-16T | เอาท์พุต 16 จุด: 12/24 V DC (0.5 A), เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (ชนิด sink), ชนิด 2 สาย | IP1XB | 1.10 | |
AJ65VBTS2-32T | เอาท์พุต 32 จุด: 12/24 V DC (0.5 A), เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (ชนิด sink), ชนิด 2 สาย | IP1XB | 1.10 | ||
ชนิดเซ็นเซอร์คอนเนคเตอร์ | AJ65VBTCE2-8T | เอาท์พุต 8 จุด: 12/24 V DC (0.1 A), เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (ชนิด Sink), ชนิด 2 สาย | IP1XB | 1.10 | |
AJ65VBTCE2-16T | เอาท์พุต 16 จุด: 12/24 V DC (0.1 A), เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (ชนิด Sink), ชนิด 2 สาย | IP1XB | 1.10 | ||
ชนิดคอนเนคเตอร์แบบซิงเกิ้ลแอคชั่น | AJ65VBTCU2-8T | เอาท์พุต 8 จุด: 12/24 V DC (0.1 A), เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (ชนิด Sink), ชนิด 2 สาย | IP1XB | 1.10 | |
AJ65VBTCU2-16T | เอาท์พุต 16 จุด: 12/24 V DC (0.1 A), เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (ชนิด Sink), ชนิด 2 สาย | IP1XB | 1.10 | ||
AJ65SBTC1-32T | เอาท์พุต 32 จุด: 12/24 V DC (0.1 A), เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (ชนิด Sink), ชนิด 1 สาย | IP2X | 1.10 | ||
AJ65SBTC1-32T1 | เอาท์พุต 32 จุด: 12/24 V DC (0.1 A), เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (ชนิด Sink), ชนิด 1 สาย, ชนิดกระแสไฟรั่วต่ำ | IP2X | 1.10 | ||
ชนิดคอนเนคเตอร์ 40 พิน (ชนิดคอนเนคเตอร์ FCN) | AJ65SBTCF1-32T | เอาท์พุต 32 จุด: 12/24 V DC (0.1 A), เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (ชนิด Sink), ชนิด 1 สาย | IP2X | 1.10 | |
AJ65BTC1-32T | เอาท์พุต 32 จุด: 12/24 V DC (0.1 A), เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (ชนิด Sink), ชนิด 1 สาย | IP2X | 1.10 |
ชนิด | ชื่อชนิด | สเปค | การป้องกัน เกรด | CC-Link รุ่น | |
---|---|---|---|---|---|
ระยะไกล ยูนิต I/O | AJ65FBTA2-16T | เอาท์พุต 16 จุด: 12/24 V DC (0.5 A), เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (ชนิด sink), ชนิด 2 สาย | IP67 | 1.10 | |
AJ65FBTA2-16TE | เอาท์พุต 16 จุด: 12/24 V DC (1.0 A), เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (ชนิด source), ชนิด 2 สาย | IP67 | 1.10 | ||
โมดูล I/O ชนิดฝัง | AJ65MBTL1N-16T | เอาท์พุต 16 จุด: 12/24 V DC (0.1 A), เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (ชนิด sink) ชนิดพินเฮดเดอร์, 44 พิน (2 แถว) | — | 1.10 | |
AJ65MBTL1N-32T | เอาท์พุต 32 จุด: 12/24 V DC (0.1 A), เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (ชนิด sink) ชนิดหัวเข็ม, 62 พิน (2 แถว) | — | 1.10 |
ยูนิตอินพุต/เอาท์พุต A2CCPU หรือ MELSECNET/MINI-S3 ที่มีอยู่สามารถเปลี่ยนได้โดยตรงด้วยยูนิต CC-Link
รุ่นที่ยกเลิกการผลิต | รุ่นที่ใช้ทดแทน | |
---|---|---|
ชื่อชนิด | รายละเอียดจำเพาะของยูนิต | |
AY51C | AJ65DBTB1-32T1 | ชนิดแผงขั้วต่อ, เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ 0.5 A, 32 จุด, ชนิด Sink |
AY13C | AJ65DBTB1-32R | ชนิดแผงขั้วต่อ, รีเลย์เอาท์พุต, 32 จุด |
ตัวอย่างการใช้งาน
รุ่นที่ยกเลิกการผลิต | รุ่นที่ใช้ทดแทน | |||
---|---|---|---|---|
ชนิด | ชื่อชนิด | ชื่อชนิด | หมายเหตุ (ข้อจำกัด) | |
ยูนิตแทน | อะแดปเตอร์แปลงสายไฟ | |||
ยูนิตเอาท์พุต | AJ35TB1-16T | AJ65BTB1-16T | อะแดปเตอร์แปลงสายไฟสำหรับแผงขั้วต่อ 26 จุด *1*2 A6ADP-1MC16T | *1: ขนาดจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนยูนิตและและอะแดปเตอร์แปลงสายไฟ *2: จำเป็นต้องเพิ่มการต่อสายไฟไปยัง CTL+ (พาวเวอร์ซัพพลายภายนอกสำหรับส่วนเอาท์พุต) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนเอาต์พุต | กระแสไฟรั่ว เมื่อดับ (mA) | เวลาตอบรับ เอาต์พุต | รูปทรง เทอร์มินอล | แรงดันสวิตช์สูงสุด (V) | ป้องกันความร้อน / ป้องกัน อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า/ ฟังก์ชั่น การป้องกัน / ฟิวส์/ อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก | ประเภทของหน่วย | การเชื่อมต่อสายไฟ ภายนอก | พาวเวอร์ซัพพลาย ยูนิต I / O กระแสไฟฟ้า | จัดอันดับ โหลดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า (จัดอันดับเปิด / ปิด กระแสไฟฟ้า) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,613.00 ฿ 6,408.99 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 0.1 mA หรือต่ำกว่า | 2ms | แผงขั้วต่อสองชิ้น / สกรู | DC12/24V | NA | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Sink) | 2 สาย | 80 mA หรือต่ำกว่า | 0.5A | ||
฿ 16,323.00 ฿ 10,882.54 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | ไม่สามารถใช้ได้ | 12ms | แผงขั้วต่อสองชิ้น / สกรู - ชนิดป้องกันฝุ่น | DC24V/AC240V | NA | รีเลย์เอาท์พุต | ชนิด 1 แถว | 80 mA หรือต่ำกว่า | 2.0A | ||
฿ 13,038.00 ฿ 8,692.43 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 32 | 0.1 mA หรือต่ำกว่า | 1.5ms | แผงขั้วต่อสองชิ้น / สกรู - ชนิดป้องกันฝุ่น | DC12/24V | NA | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Sink) | ชนิด 1 แถว | 65 mA หรือต่ำกว่า | 0.5A | ||
฿ 12,825.00 ฿ 6,749.80 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 0.25m หรือต่ำกว่า | 1.5ms | คอนเนคเตอร์กันน้ำ | DC12/24V | มี | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Sink) | 2 สาย | 50 mA หรือต่ำกว่า | 0.5A | ||
฿ 15,092.00 ฿ 10,061.84 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | 0.3 mA หรือต่ำกว่า | 1.5ms | คอนเนคเตอร์กันน้ำ | DC12/24V | มี | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Source) | 2 สาย | 50 mA หรือต่ำกว่า | 1.0A | ||
฿ 5,543.00 ฿ 4,751.46 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | 16 | 0.1 mA หรือต่ำกว่า | 1.0ms | โมดูล I/O ชนิดฝัง | DC12/24V | มี | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Sink) | - | 50 mA หรือต่ำกว่า | 0.1A | ||
฿ 9,445.00 ฿ 6,296.98 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | 0.1 mA หรือต่ำกว่า | 1.0ms | โมดูล I/O ชนิดฝัง | DC12/24V | มี | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Sink) | - | 60 mA หรือต่ำกว่า | 0.1A | ||
฿ 5,543.00 ฿ 4,751.46 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 0.25 mA หรือต่ำกว่า | 1.5ms | แผงขั้วต่อแบบขันสกรู | DC12/24V | มี | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Sink) | ชนิด 1 แถว | 35 mA หรือต่ำกว่า | 0.5A | ||
฿ 5,543.00 ฿ 4,751.46 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 0.1 mA หรือต่ำกว่า | 1.5ms | แผงขั้วต่อแบบขันสกรู | DC12/24V | NA | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Sink) | ชนิด 1 แถว | 35 mA หรือต่ำกว่า | 0.5A | ||
฿ 5,543.00 ฿ 4,751.46 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 0.1 mA หรือต่ำกว่า | 1.5ms | แผงขั้วต่อแบบขันสกรู | DC12/24V | มี | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Source) | ชนิด 1 แถว | 35 mA หรือต่ำกว่า | 0.1A | ||
฿ 6,777.00 ฿ 5,808.57 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 0.25 mA หรือต่ำกว่า | 1.5ms | แผงขั้วต่อแบบขันสกรู | DC12/24V | มี | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Sink) | ชนิด 1 แถว | 50 mA หรือต่ำกว่า | 0.5A | ||
฿ 6,777.00 ฿ 5,808.57 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 0.1 mA หรือต่ำกว่า | 1.5ms | แผงขั้วต่อแบบขันสกรู | DC12/24V | NA | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Sink) | ชนิด 1 แถว | 50 mA หรือต่ำกว่า | 0.5A | ||
฿ 6,777.00 ฿ 5,808.57 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 0.1 mA หรือต่ำกว่า | 1.5ms | แผงขั้วต่อแบบขันสกรู | DC12/24V | มี | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Source) | ชนิด 1 แถว | 50 mA หรือต่ำกว่า | 0.1A | ||
฿ 11,498.00 ฿ 7,665.72 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | 0.25 mA หรือต่ำกว่า | 1.5ms | แผงขั้วต่อแบบขันสกรู | DC12/24V | มี | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Sink) | ชนิด 1 แถว | 65 mA หรือต่ำกว่า | 0.5A | ||
฿ 11,498.00 ฿ 7,665.72 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | 0.1 mA หรือต่ำกว่า | 1.5ms | แผงขั้วต่อแบบขันสกรู | DC12/24V | NA | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Sink) | ชนิด 1 แถว | 65 mA หรือต่ำกว่า | 0.5A | ||
฿ 11,293.00 ฿ 7,529.04 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | 0.1 mA หรือต่ำกว่า | 1.5ms | แผงขั้วต่อแบบขันสกรู | DC12/24V | NA | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Source) | ชนิด 1 แถว | 60 mA หรือต่ำกว่า | 0.5A | ||
฿ 7,597.00 ฿ 6,511.39 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | 16 | 0.1 mA หรือต่ำกว่า | 1.5ms | แผงขั้วต่อแบบขันสกรู | DC12/24V | NA | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Source) | ชนิด 1 แถว | 45 mA หรือต่ำกว่า | 0.5A | ||
฿ 6,263.00 ฿ 5,368.64 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 43 วัน | 8 | 0.25 mA หรือต่ำกว่า | 1.5ms | แผงขั้วต่อแบบขันสกรู | DC12/24V | มี | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Sink) | 2 สาย | 45 mA หรือต่ำกว่า | 0.5A | ||
฿ 6,263.00 ฿ 5,368.64 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 0.1 mA หรือต่ำกว่า | 1.5ms | แผงขั้วต่อแบบขันสกรู | DC12/24V | NA | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Sink) | 2 สาย | 45 mA หรือต่ำกว่า | 0.5A | ||
฿ 7,597.00 ฿ 6,511.39 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 0.25 mA หรือต่ำกว่า | 1.5ms | แผงขั้วต่อแบบขันสกรู | DC12/24V | มี | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Sink) | 2 สาย | 55 mA หรือต่ำกว่า | 0.5A | ||
฿ 7,597.00 ฿ 6,511.39 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 43 วัน | 16 | 0.1 mA หรือต่ำกว่า | 1.5ms | แผงขั้วต่อแบบขันสกรู | DC12/24V | NA | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Sink) | 2 สาย | 55 mA หรือต่ำกว่า | 0.5A | ||
฿ 6,777.00 ฿ 5,808.57 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | ไม่สามารถใช้ได้ | 12ms | แผงขั้วต่อแบบขันสกรู | DC24V/AC240V | NA | รีเลย์เอาท์พุต | 2 สาย | 85 mA หรือต่ำกว่า | 2.0A | ||
฿ 8,830.00 ฿ 5,886.96 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | 43 วัน | 8 | 1.5 mArms หรือต่ำกว่า (100 V AC)/ 3 mArms หรือต่ำกว่า (200 V AC) | 1.0 ms + 0.5 รอบ | แผงขั้วต่อแบบขันสกรู | VAC 100–240 | NA | เอาท์พุตไตรแอค (Triac) | 2 สาย | 55 mA หรือต่ำกว่า | 0.6A | ||
฿ 9,343.00 ฿ 6,228.98 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | ไม่สามารถใช้ได้ | 12ms | แผงขั้วต่อแบบขันสกรู | DC24V/AC240V | NA | รีเลย์เอาท์พุต | 2 สาย | 120 mA หรือต่ำกว่า | 2.0A | ||
฿ 13,243.00 ฿ 8,829.11 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | 1.5 mArms หรือต่ำกว่า (100 V AC)/ 3 mArms หรือต่ำกว่า (200 V AC) | 1.0 ms + 0.5 รอบ | แผงขั้วต่อแบบขันสกรู | VAC 100–240 | NA | เอาท์พุตไตรแอค (Triac) | 2 สาย | 85 mA หรือต่ำกว่า | 0.6A | ||
฿ 10,173.00 ฿ 6,782.34 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | 0.25 mA หรือต่ำกว่า | 1.5ms | คอนเนคเตอร์แบบซิงเกิลแอคชั่น | DC12/24V | มี | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Sink) | ชนิด 1 แถว | 60 mA หรือต่ำกว่า | 0.1A | ||
฿ 11,190.00 ฿ 7,460.37 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | 32 | 0.1 mA หรือต่ำกว่า | 1.5ms | คอนเนคเตอร์แบบซิงเกิลแอคชั่น | DC12/24V | NA | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Sink) | ชนิด 1 แถว | 60 mA หรือต่ำกว่า | 0.1A | ||
฿ 9,548.33 ฿ 6,365.87 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 32 | 0.1 mA หรือต่ำกว่า | 1.5ms | คอนเนคเตอร์ 40 พิน (FCN) | DC12/24V | มี | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Sink) | ชนิด 1 แถว | 60 mA หรือต่ำกว่า | 0.1A | ||
฿ 7,290.00 ฿ 6,248.26 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | 43 วัน | 8 | 0.1 mA หรือต่ำกว่า | 1.0ms | เซ็นเซอร์คอนเนคเตอร์ (e-CON) | DC12/24V | มี | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Sink) | 2 สาย | 35 mA หรือต่ำกว่า | 0.1A | ||
฿ 7,885.00 ฿ 4,149.88 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 0.1 mA หรือต่ำกว่า | 1.0ms | เซ็นเซอร์คอนเนคเตอร์ (e-CON) | DC12/24V | มี | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Sink) | 2 สาย | 45 mA หรือต่ำกว่า | 0.1A | ||
฿ 7,290.00 ฿ 6,248.26 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | 8 | 0.1 mA หรือต่ำกว่า | 1.0ms | คอนเนคเตอร์แบบซิงเกิลแอคชั่น | DC12/24V | มี | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Sink) | 2 สาย | 35 mA หรือต่ำกว่า | 0.1A | ||
฿ 9,035.00 ฿ 6,023.63 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | 16 | 0.1 mA หรือต่ำกว่า | 1.0ms | คอนเนคเตอร์แบบซิงเกิลแอคชั่น | DC12/24V | มี | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Sink) | 2 สาย | 40 mA หรือต่ำกว่า | 0.1A | ||
฿ 8,317.00 ฿ 7,128.50 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | 0.1 mA หรือต่ำกว่า | 1.0ms | สปริงแคลมป์ | DC12/24V | NA | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Sink) | 2 สาย | 45 mA หรือต่ำกว่า | 0.5A | ||
฿ 12,217.00 ฿ 8,143.85 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 43 วัน | 32 | 0.1 mA หรือต่ำกว่า | 1.0ms | สปริงแคลมป์ | DC12/24V | NA | เอาท์พุตทรานซิสเตอร์ (Sink) | 2 สาย | 60 mA หรือต่ำกว่า | 0.5A |
กำลังโหลด …
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง