(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เคเบิ้ลไทร์/สายรัดสแตนเลส เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น ใต้ดิน หรือในทะเล มีคุณสมบัติทนความร้อน ทนต่อสภาพอากาศ ทนต่อกัมมันตรังสี และทนต่อสารเคมี
[คุณสมบัติ]
ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ทั้งในและนอกอาคารได้เป็นอย่างดี และสามารถติดตั้งในพื้นที่ใต้ดินหรือใต้ทะเลได้
เคเบิ้ลไทร์/สายรัดสแตนเลสสามารถใช้ได้ ทั้งในและนอกอาคารได้เป็นอย่างดี รวมถึงทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงเช่นใต้ดินหรือในทะเล
มีคุณสมบัติในการทนความร้อน ทนต่อสภาพอากาศ และทนต่อกัมมันตรังสี และสามารถป้องกันการกลั่นกร่อนจากน้ำทะเลได้
มีความทนทานต่อแรงดึงสูง และมีกลไกล็อคอัตโนมัติที่รวดเร็ว เพื่อความปลอดภัยในการรัดวัตถุ
จะมีการวางลูกกลิ้งเหล็กที่ส่วนหัวของเคเบิ้ลไทร์/สายรัด
นอกจากตัวลูกกลิ้งเหล็กจะทำให้ช่วยเกิดความลื่นในการรัดแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นตัวหยุด โดยการเอียงส่วนหัวของเคเบิ้ลไทร์/สายรัดหลังจากที่รัดเสร็จแล้ว
แรงเสียดทานที่สูงของลูกบอลและสายรัด ทำให้การรัดหุ้มเป็นไปอย่างแข็งแรง
รหัสสินค้า |
---|
MBT20XH |
STB-1050S |
STB-152S |
STB-200M |
STB-200S |
STB-360M |
STB-360S |
STB-520M |
STB-520S |
STB-680M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง A (มิลลิเมตร) | จำนวนพร้อมแพ็ค (หนังสือ) | ห่วง ความทนต่อแรงดึง (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,152.39 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 152 | 521 | 12.3 | 50 | 1200 | |
฿ 3,000.90 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 318 | 1050 | 4.5 | 25 | 670 | ||
฿ 3,123.81 ฿ 1,709.35 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 152 | 4.5 | 100 | 670 | |||
฿ 2,361.91 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | 200 | 8 | 50 | 1115 | |
฿ 3,580.96 ฿ 1,932.64 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 200 | 4.5 | 100 | 670 | ||
฿ 2,874.59 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 102 | 360 | 8 | 50 | 1115 | ||
฿ 4,431.87 ฿ 2,415.37 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 102 | 360 | 4.5 | 100 | 670 | |||
฿ 3,847.62 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 152 | 520 | 8 | 50 | 1115 | |
฿ 6,154.45 ฿ 3,379.41 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 152 | 520 | 4.5 | 100 | 670 | |||
฿ 4,890.89 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 203 | 680 | 8 | 50 | 1115 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส SUS316 | เกรดความหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL (วัสดุหลัก) | NA | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) | -80 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) | 538 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง