(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผูก ที่มีรูที่ส่วน หัว สำหรับ สกรู โดยยึดตาม มาตรฐาน ผูกสามารถยึดเข้ากับแผงและแชสซีได้อย่างแน่นหนาใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงถึง 110 ° C
รหัสสินค้า |
---|
T18MR-HS |
T30MR-HS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง A (มิลลิเมตร) | ห่วง ความทนต่อแรงดึง (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 533.34 ฿ 318.35 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.0 ถึง 20 | 111 | 2.5 | 80 | |||
฿ 609.53 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.0 ถึง 32 | 157 | 3.5 | 133.3 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไนล่อน 66 | สี | สีเขียวอ่อน | เกรด | ทนความร้อน |
---|---|---|---|---|---|
เกรดความหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL (วัสดุหลัก) | UL94V-2 | ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน | รอยต่อตะเข็บแบน | มาตรฐาน | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL |
จำนวนพร้อมแพ็ค(หนังสือ) | 100 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) | -40 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) | 110 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง