1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พุชเมาท์เน็ ผูก (ไม่มีปีก ออฟเซ็ท), T30RSF/T50RSF【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

พุชเมาท์เน็ ผูก (ไม่มีปีก ออฟเซ็ท), T30RSF/T50RSF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 533.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ช่วยให้การยึดมัด ขดลวด เป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดายผ่านการสอดเข้าไปในรูที่เหมาะสมในแผง เคสคอมพิวเตอร์ เป็นต้นเนื่องจากไม่มีปีกบน หัว ผลิตภัณฑ์ จึงเหมาะสำหรับการเข้าเล่มในสถานที่ที่มีพื้นที่ จำกัด

[คุณสมบัติ]
·ใช้เมื่อยึด อุปกรณ์สายไฟ เข้ากับ เคสคอมพิวเตอร์ แผงผนัง ฯลฯ
·ไม่มีปีกแบบ ออฟเซ็ท
เนื่องจากไม่มีปีกบน หัว ผลิตภัณฑ์ จึงเหมาะสำหรับการเข้าเล่มในสถานที่ที่มีพื้นที่ จำกัด
ช่วยให้การยึดมัด ขดลวด เป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดายผ่านการสอดเข้าไปในรูที่เหมาะสมในแผง เคสคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
เนื่องจากไม่มีปีกบน หัว ผลิตภัณฑ์ จึงเหมาะสำหรับการเข้าเล่มในสถานที่ที่มีพื้นที่ จำกัด

รหัสสินค้า
T30RSF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 533.34

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางวง(มิลลิเมตร) 1.0 ถึง 34 ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) 154 ความกว้าง A(มิลลิเมตร) 3.5
วัสดุ ไนล่อน 66 สี สีขาว เกรดความหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL (วัสดุหลัก) UL94V-2
ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน ดันเมานต์ มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL จำนวนพร้อมแพ็ค(หนังสือ) 100
ห่วง ความทนต่อแรงดึง(N) 133 รูติดตั้ง ⌀(มิลลิเมตร) 4.5-5.0 ความหนาของแผงยึดสูงสุด(มิลลิเมตร) 2.8
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) -40 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) 85

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T30RSF ในชุด พุชเมาท์เน็ ผูก (ไม่มีปีก ออฟเซ็ท), T30RSF/T50RSF