Insulok stud bolt mount tie【100 Pieces Per Package】

Insulok stud bolt mount tie

[Features]
Used for anchoring by inserting into a stud bolt.
Can be removed and re-tied.

PDF

Japanese Only

Part Number
RT50RS5
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งOperating Temperature Range (Min)
(°C)
Operating Temperature Range (Max)
(°C)

100 Pieces Per Package

6 Day(s) or more -4085

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Band Diameter(mm) 9 to 40 Overall Length L(mm) 190 Width A(mm) 4.6
Material Nylon 66 Color Black UL flame retardant grade (main raw material) UL94V-2
Special Function/Application Reusable type Number with packs(Book) 100 Loop tensile strength(N) 225
Applicable Screw Size M5

Please check the type/dimensions/specifications of the part RT50RS5 in the Insulok stud bolt mount tie series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RT50RS5 ในชุด Insulok stud bolt mount tie