(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·การยึดเกาะที่แข็งแรงพร้อม ทนการสั่นสะเทือน เหนือกว่า
·การพัน สายไฟ เป็น ระบบ ผูกที่แข็งแรงซึ่งใช้ ระบบ ล็อค ส่วนขยายเดิมของเราและมี กันสั่นสะเทือน
· ทนความร้อน ดีเยี่ยม ทนต่อ ทนสารเคมี และคุณสมบัติในการดับไฟ
·เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ยานพาหนะเรือและอิเล็กทรอนิกส์
เส้นผ่านศูนย์กลางวง(มิลลิเมตร) | 47 | ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) | 208 | ความกว้าง A(มิลลิเมตร) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ไนล่อน 66 | สี | สีขาว | เกรดความหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL (วัสดุหลัก) | UL94V-2 |
จำนวนพร้อมแพ็ค(หนังสือ) | 50 | ห่วง ความทนต่อแรงดึง(N) | 540 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) | -40 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) | 85 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KR8/21 ในชุด Kabel lapp สายรัดสายไฟ Insulok
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง