1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายรัดสายไฟ Insulok เกรด【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

สายรัดสายไฟ Insulok เกรด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 876.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ถอดออกได้เพื่อ งานซ่อมบำรุง ง่ายสามารถเก็บรักษาได้ประหยัดเงิน.ผลิตจาก โพลีโพรพีลีน ต่อ ทนสารเคมี ดีเยี่ยม

[คุณสมบัติ]
- สำหรับใช้ใน ข้อต่อ ชั่วคราวที่ใช้ซ้ำได้
- ทำซ้ำสายสัมพันธ์ที่ทำจาก โพลีโพรพีลีน เพื่อ ทนสารเคมี ดีเยี่ยม
- สำหรับการรวมสายไฟที่ต้องการ งานซ่อมบำรุง ตรวจสอบและการรวมกลุ่มใหม่

รหัสสินค้า
RF250-PP SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 876.19

฿ 456.49

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางวง(มิลลิเมตร) 2.5 ถึง 72 ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) 250 ความกว้าง A(มิลลิเมตร) 7.4
วัสดุ โพลีโพรพีลีน สี สีขาว เกรด ทนสารเคมี
เกรดความหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL (วัสดุหลัก) NA ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน ประเภทนำมาใช้ใหม่ จำนวนพร้อมแพ็ค(หนังสือ) 100
ห่วง ความทนต่อแรงดึง(N) 147 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) -40 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) 85

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RF250-PP ในชุด สายรัดสายไฟ Insulok เกรด