(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีความทนทานต่อสารเคมีเช่นกรดรวมถึงความต้านทานต่อน้ำและ ฉนวนกันความร้อน เหนือกว่าเมื่อเทียบกับ ไนล่อนสามารถใช้กลางแจ้ง
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน Insulock ผูก
·มีความทนทานต่อสารเคมีเช่นกรดรวมถึงความต้านทานต่อน้ำและ ฉนวนกันความร้อน เหนือกว่าเมื่อเทียบกับ ไนล่อน
·ผลิตภัณฑ์ที่มีหมายเลข ผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึง "PP-W" ยังมี ทนสภาพอากาศ และสามารถใช้กลางแจ้งได้
รหัสสินค้า |
---|
T40S-PP-W |
T50R-PP-W |
T60S-PP-W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง A (มิลลิเมตร) | ห่วง ความทนต่อแรงดึง (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 533.34 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 6 ถึง 37 | 151 | 3.5 | 110 | ||
฿ 876.19 ฿ 453.17 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 ถึง 50 | 202 | 4.7 | 179 | |||
฿ 1,295.24 ฿ 721.45 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14-65 | 251 | 4.8 | 224.4 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | โพลีโพรพีลีน | สี | สีดำ | เกรด | ทนต่อสภาวะอากาศ / ทนสารเคมี |
---|---|---|---|---|---|
เกรดความหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL (วัสดุหลัก) | NA | จำนวนพร้อมแพ็ค(หนังสือ) | 100 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) | -40 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) | 85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง