(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ป้องกันการแทรกซึมของน้ำหรือสิ่งสกปรกและใช้เพียงชิ้นเดียวในการติดตั้ง โดยใช้แผ่นเพลทเพื่อรัดสายไฟที่มีขนาดความหนาต่างกันได้
[คุณสมบัติ]
· ใช้เพื่อเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับ เคสคอมพิวเตอร์ พาเนล ผนัง ฯลฯ
·ประเภทการโจมตี - เข็มขัดรัดสายไฟ (ส่วนที่ติดตั้งใน รูปทรง ต้นสนหยัก)
· คล้ายกับการติดตั้งแบบโดม ผลิตภัณฑ์สามารถติดตั้งกับ ชนิดแผ่นเพลท ที่มีความหนาหลากหลายและยังป้องกันการแทรกซึมของน้ำและฝุ่น
· เนื่องจากรูปทรงยึดของเข็มขัดรัดสายไฟรองรับการใช้งานกับความหนาของแผ่นเพลทหลากหลายจึงช่วยลดจำนวนชิ้นส่วนที่ต้องใช้
· เมื่อทำการเสียบและยึดเข้ากับรูของพาเนล ชนิด onset สามารถยึดสายไฟไว้ที่ด้านบนของรูยึดได้
· ประเภทฟันปลา REL30SDP6 เหมาะสำหรับการมัดสายไฟปลอกหุ้มบาง
· สามารถยืนยันการสวมได้ด้วยตาเปล่า
รหัสสินค้า |
---|
OS170-FT7 |
OS170-FT7-HS |
REL30SDP6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้าง (mm) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | สี | จำนวนพร้อมแพ็ค (ชิ้น) | เส้นผ่าศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด) (°C) | ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม | ห่วง ความทนต่อแรงดึง (N) | รูติดตั้ง ⌀ (มิลลิเมตร) | ความหนาของแผงยึดสูงสุด (มิลลิเมตร) | มิติ B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 723.81 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.3 | 5.3 | สีดำ | 100 ชิ้น | 1.6 ถึง 30 | 85 | NA | 147 | 6.8 ถึง 7.2 | 4.5 | 15.5 | |
฿ 914.67 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 5.3 | 5.3 | สีเขียวอ่อน | 100 ชิ้น | 1.6 ถึง 30 | 110 | ทนความร้อน | 147 | 6.8 ถึง 7.2 | 4.5 | - | ||
฿ 876.19 ฿ 444.93 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5.0 | 5 | สีดำ | 50 ชิ้น | 1.5 ถึง 31 | 85 | NA | 135 | 6.3 ถึง 7.1 | 7 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไนลอน | ความยาวโดยรวม(mm) | 170 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 170 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ไนล่อน 66 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) | -40 | เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) | UL94V-2 |
ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน | บุชชิ่งติดตั้ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง