(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชนิดมีปีก ส่วนปีกรองรับจะกางออกและยึดอยู่กับแผงที่จะติดตั้ง ทำให้ติดได้แน่นหนาหลังจากยึด ใช้ได้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง (สูงถึง 110°C)
เส้นผ่านศูนย์กลางวง(มิลลิเมตร) | 2.0 ถึง 27 | ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) | 130 | ความกว้าง A(มิลลิเมตร) | 3.3 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ไนล่อน 66 | สี | สีเขียวอ่อน | เกรด | ทนความร้อน |
เกรดความหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL (วัสดุหลัก) | UL94V-2 | ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน | ประเภทนำมาใช้ใหม่ / ดันเมานต์ | มาตรฐาน | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL |
จำนวนพร้อมแพ็ค(หนังสือ) | 100 | ห่วง ความทนต่อแรงดึง(N) | 133.3 | รูติดตั้ง ⌀(มิลลิเมตร) | 4.0 ถึง 4.2 |
ความหนาของแผงยึดสูงสุด(มิลลิเมตร) | 2 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) | -40 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) | 110 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RT30SSF-HS ในชุด สายรัดแบบติดตั้งด้วยการกด Insulok แบบออฟเซ็ต ชิ้นนี้มีส่วนปีก และยังชนิดเกรดทนความร้อนให้เลือกอีกด้วย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง