1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

หัวมัดสายไฟรอกเล็ก

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

หัวมัดสายไฟรอกเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 647.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซิป ผูก ด์เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่เพื่อยึดสายไฟเข้ากับ สายไฟ หลักแนวตั้งคงคุณสมบัติความแข็งแรงแม้จะออกไปกลางแจ้งนาน 20 ปีใช้ร่วมกับ เข็มขัดรัดสายไฟ รัด รอกม้วนสายไฟ เล็ก

[คุณสมบัติ]
·สำหรับรัดลำตัวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่และแนวตั้ง
·มีการดูดซับน้ำเพียงเล็กน้อยทำให้ ผลิตภัณฑ์ ไม่ได้รับผลกระทบจากความชื้น
·ใช้แทมป์ ทองแดงผสม ใน กลไก ล็อคดังนั้นการรวมกลุ่มจึงปลอดภัย
· สายรัด อยู่ใน รูปทรง ของ รอกม้วนสายไฟ ดังนั้นการผูก ท่อเหล็ก รู ขนาดใหญ่จึงทำได้โดยไม่คำนึงถึงเส้นผ่านศูนย์กลางของการผูก
·ความกว้างของ รอกม้วนสายไฟ 7.6 มม. ทำให้เหมาะสำหรับการรวมสายที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก
· หัวเล็ก ทำให้ใช้งานได้ดีเยี่ยม
·เป็นไปได้ที่จะ เม็ดมีด รอกม้วนสายไฟ เข้าที่ หัว ได้อย่างราบรื่นและง่ายดาย
·การลื่นไถลในระหว่างการทำงานจะลดลงเนื่องจาก กระบวนการแปรรูป บน พื้นผิว ของรอก

รหัสสินค้า
SEL-H2 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 647.62

฿ 330.55

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โพลิอะซีทัล สี สีดำ เกรด ทนต่อสภาวะอากาศ
เกรดความหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL (วัสดุหลัก) UL94HB จำนวนพร้อมแพ็ค(หนังสือ) 25 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) -40
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) 85

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SEL-H2 ในชุด หัวมัดสายไฟรอกเล็ก