(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คีมปากช้าง หันออกไปด้านนอก (ส่วนหยักของ พื้นผิว สายรัด ) ระหว่างการพันจะส่งผลให้โครงสร้างที่ไม่เป็นอันตรายต่อฝาครอบ อุปกรณ์สายไฟ ด้วยความยากลำบากเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการมัด ขดลวด มีสารเคลือบอ่อน
[คุณสมบัติ]
เมื่อเทียบกับการผูก คีมปากช้าง ด้านนอกแบบทั่วไป รูปทรง เหมาะกับการมัด ขดลวด
คีมปากช้าง ด้านนอกแตกต่างจาก คีมปากช้าง ปกติและเนื่องจาก คีมปากช้าง หันออกไปด้านนอกเมื่อมัดจึงไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับที่หุ้ม ขดลวด
เหมาะสำหรับการผูกสายไฟที่ไม่มีฮาโลเจนพร้อมฝาปิด ยืดหยุ่น
รหัสสินค้า |
---|
T18ROS-HSB |
T30ROS-HSB |
T50LOS-HSB |
T50MOS-HSB |
T50ROS-HSB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง A (มิลลิเมตร) | ห่วง ความทนต่อแรงดึง (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 232.26 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.6 ถึง 20 | 100 | 2.5 | 80 | ||
฿ 417.61 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 1.6 ถึง 35 | 145 | 3.4 | 135 | ||
฿ 938.86 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 1.6 ถึง 110 | 384 | 4.6 | 225 | ||
฿ 727.22 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 1.6 ถึง 66 | 245 | 4.6 | 225 | ||
฿ 533.34 ฿ 272.64 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.5 ถึง 50 | 200 | 4.6 | 225 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไนล่อน 66 | สี | สีดำ | เกรด | ทนความร้อน |
---|---|---|---|---|---|
เกรดความหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL (วัสดุหลัก) | UL94V-2 | จำนวนพร้อมแพ็ค(หนังสือ) | 100 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) | -40 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) | 105 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง