(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผูก สายรัดสายไฟ Insulok
· ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน UL94V-0 ที่ต้องการเกณฑ์ คุณสมบัติ ไม่ลุกติดไฟ และดับไฟเองได้อย่างเข้มงวดซึ่งประเมินโดยการทดสอบความสามารถในการติดไฟของ วัสดุพลาสติก
รหัสสินค้า |
---|
T18R-V0 |
T18S-V0B |
T30R-V0 |
T50R-V0 |
T60R-V0 |
T120R-V0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง A (มิลลิเมตร) | สี | จำนวนพร้อมแพ็ค (หนังสือ) | ห่วง ความทนต่อแรงดึง (N) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด) (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,140.00 ฿ 665.53 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.0 ถึง 22 | 100 | 2.5 | [ขาว] สีขาว | 1000 | 80 | 105 | ||
฿ 952.39 ฿ 497.43 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.0 ถึง 16 | 80 | 2.2 | สีดำ | 1000 | 80 | 85 | |||
฿ 389.03 ฿ 179.42 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.0 ถึง 36 | 152 | 3.5 | [ขาว] สีขาว | 100 | 135 | 105 | |||
฿ 609.53 ฿ 305.07 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 ถึง 50 | 202 | 4.6 | [ขาว] สีขาว | 100 | 225 | 105 | ||
฿ 1,295.24 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.5 ถึง 80 | 301 | 4.8 | [ขาว] สีขาว | 100 | 270 | 105 | |
฿ 1,460.59 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 3.0 ถึง 100 | 380 | 7.6 | [ขาว] สีขาว | 50 | 535 | 85 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไนล่อน 66 | เกรดความหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL (วัสดุหลัก) | UL94V-0 | มาตรฐาน | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) | -40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง