(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· รางเก็บสายไฟ ที่ช่วยให้สามารถติดตั้งและถอดสายเคเบิลได้ง่ายและไม่ต้องใช้ที่หุ้ม· ดักส์/ท่อลม แบนมี แผ่นสลิท กว้างเพื่อให้สามารถระบุ ขดลวด และแยกสายได้อย่างง่ายดาย
[คุณสมบัติ]
· รางเก็บสายไฟ ที่ช่วย ประหยัดพื้นที่ โดยไม่จำเป็นต้องมีฝาปิดใด ๆ
· รางเก็บสายไฟ ช่วยให้สามารถติดตั้งและถอดสายเคเบิลได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้ที่หุ้ม
·สามารถเลือกจากประเภทที่มีการยึดด้วย สกรู และ เทปกาว
· ดักส์/ท่อลม แบนมี แผ่นสลิท กว้างเพื่อให้สามารถระบุ ขดลวด และการแยกแขนงได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้เมื่อเทียบกับ ท่อดักส์ อุปกรณ์สายไฟ ปกติแล้วจะใช้ การออกแบบ กะทัดรัดซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่
โปรดใช้สำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ รวมอยู่ใน แผง อุปกรณ์แหล่งจ่าย แผ่นกระดาน ตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า หรือ เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
รหัสสินค้า |
---|
HTC10 |
HTC20 |
HTC30 |
HTC40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,742.86 | TUBE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 11 | 14 | 9 มม. x 11 มม | ||
฿ 3,221.84 | TUBE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 20 | φ20มม | ||
฿ 4,152.39 ฿ 2,277.17 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 30 | φ30มม | |||
฿ 5,254.33 ฿ 2,993.92 | TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 40 | φ40มม |
กำลังโหลด …
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 500 | วัสดุ | โพลีโพรพีลีน | สี | ขาว |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | รอยต่อตะเข็บแบน | จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง