(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผูก 2 รูปทรง 8เหมาะสำหรับการรวมมัด ขดลวด แบบขนาน 2 ระบบสามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
[คุณสมบัติ]
·กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ ที่มีบทบาทอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมพิเศษ
·สามารถมัด ขดลวด ของระบบขนานสองระบบพร้อมกันได้ใน รูปทรง ของรูปที่ 8
เส้นผ่านศูนย์กลางวง(มิลลิเมตร) | 50 | ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) | 395 | ความกว้าง A(มิลลิเมตร) | 4.7 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ไนล่อน 66 | สี | สีดำ | เกรด | ทนต่อสภาวะอากาศ / ทนความร้อน |
เกรดความหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL (วัสดุหลัก) | UL94V-2 | จำนวนพร้อมแพ็ค(หนังสือ) | 100 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) | -40 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) | 105 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T50L-DH-HSB ในชุด เกรดทนความร้อนแบบหัวคู่ Ins
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง