(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แผ่นเพลท ที่ระบุและยึดร่วมกับ สายรัดสายไฟ Insulok* ·เน็คไทแยกจำหน่าย
[คุณสมบัติ]
·การจำแนกประเภทการติดฉลากและการระบุสายไฟ ฯลฯ
มาร์กเกอร์ที่ใช้สำหรับการระบุมัด ขดลวด ใช้ร่วมกับ สายรัดสายไฟ Insulok ผูก ไทร์
รูปทรง ลูกศรของ AT1 ช่วยให้ระบุจุดหมายปลายทางได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
วัสดุ | ไนลอน | ความยาวโดยรวม(mm) | 63.5 | ความกว้าง(mm) | 9.1 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 9.1 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 63.5 | จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 100 |
วัสดุ | ไนล่อน 66 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AT2 ในชุด แท็กค่าเผื่อสำหรับการ มาร์คกิ้ง แสดงซีรีส์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง