1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เข็มขัดรัดสายไฟ สายรัดสายไฟ Insulok เกรด มาตรฐาน【1-25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เข็มขัดรัดสายไฟ สายรัดสายไฟ Insulok เกรด มาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,142.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ เข็มขัดรัดสายไฟ สำหรับงาน อุตสาหกรรม หนักที่ใช้สำหรับยึดสายไฟหรือ ท่อดักส์ มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ในถาด สายไฟนำมาใช้ใหม่

[คุณสมบัติ]
·ประเภทที่ใช้ซ้ำได้
·สำหรับ ข้อต่อ ชั่วคราว
นี่คือ เข็มขัดรัดสายไฟ สำหรับงาน อุตสาหกรรม หนักที่ใช้สำหรับยึดสายไฟหรือ ท่อดักส์ มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ในถาด สายไฟ
เมื่อ กดอัด จะมีการเคลื่อนของ หัวล็อค และตัว ล็อค ปิดอยู่

รหัสสินค้า
RT250I
RT250L
RT250RSALE
RT250XL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางวง
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน

฿ 2,046.75

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -12 ถึง 200735ประเภทนำมาใช้ใหม่ / บุชชิ่ง ผูก

฿ 2,033.37

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

89 วัน -12 ถึง 254880ประเภทนำมาใช้ใหม่ / บุชชิ่ง ผูก

฿ 1,142.86

฿ 616.46

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012 ถึง 125515ประเภทนำมาใช้ใหม่

฿ 2,582.32

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -12 ถึง 2951020ประเภทนำมาใช้ใหม่ / บุชชิ่ง ผูก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง A(มิลลิเมตร) 12.5 วัสดุ ไนล่อน 66 สี สีขาว
เกรดความหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL (วัสดุหลัก) UL94V-2 มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL จำนวนพร้อมแพ็ค(หนังสือ) 25
ห่วง ความทนต่อแรงดึง(N) 1115 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) -40 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) 85