(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับยึดเข้ากับตัวเครื่อง แผงควบคุม ผนัง ฯลฯ
· ประเภทการติดตั้ง/ตัวยึดรูปทรงโดม ป้องกันการซึมผ่านของน้ำหรือฝุ่นละอองในระหว่างขั้นตอนการติดตั้งตัวยึด
[คุณสมบัติ]
สายรัดเคเบิลแบบหัวลูกศรทรงโดมทำให้น้ำหรือฝุ่นเข้าได้ยาก
นอกจากนี้ ฟันปลาด้านนอกยังเหมาะสำหรับการผูกสายเคเบิลกับฝาครอบแบบบางด้วย
เมื่ออุดรูที่แผง การติดตั้งประเภทนี้สามารถยึดสายไฟที่ด้านบนของรูยึดได้
วัสดุ | ไนลอน | ความยาวโดยรวม(mm) | 160 | ความกว้าง(mm) | 5.0 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 5 | สี | สีดำ | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 160 |
จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 100 ชิ้น | วัสดุ | ไนล่อน 66 | เส้นผ่าศูนย์กลางวง(มิลลิเมตร) | 1.5 ถึง 31 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) | -40 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) | 105 | ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม | ทนความร้อน |
เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) | UL94V-2 | ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน | บุชชิ่งติดตั้ง | ห่วง ความทนต่อแรงดึง(N) | 180 |
รูติดตั้ง ⌀(มิลลิเมตร) | 6.4 ถึง 7.4 | ความหนาของแผงยึดสูงสุด(มิลลิเมตร) | 1.8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RT50SD6 ในชุด สายยึดสำหรับติดตั้ง Insulok ชนิดรูปทรงโดม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง