(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แบบแม่กุญแจที่ใช้ กระบวนการซีล สารเคมีและของมีค่าได้มีจุดแตกหักไว้ล่วงหน้าจึงไม่จำเป็นต้องใช้ เครื่องมือ ในการถอด
[คุณสมบัติ]
·สามารถมีชื่อ บริษัท หรือเครื่องหมายโลโก้ ฯลฯ สลักหรือพิมพ์ได้
·สามารถรวบรวมเข้าด้วยกันหลังการใช้งานโดยการร้อยด้ายหรือลวดผูกผ่านรูทะลุφ3มม. ในส่วนจอแสดงผลของแผ่น
สะดวกในการสูญหายหรือตรวจสอบและ อุปกรณ์ควบคุม หมายเลข
วัสดุ | เรซิน | ความยาวโดยรวม(mm) | 60 | ความกว้าง(mm) | 40.0 |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีน้ำเงิน | จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 250 ชิ้น | วัสดุ | โพลีโพรพีลีน |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) | -40 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)(°C) | 85 | บันทึก | ใช้ในร่ม |
ความแข็งแรง(kgf) | 78.4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PL-2-BLU ในชุด ชุดล็อคแม่กุญแจที่ปลอดภัย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง