1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น. ข้อต่อฟิตติ้ง ขั้ว

น. ข้อต่อฟิตติ้ง ขั้ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,154.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนติดตั้ง กระดาน
[คุณสมบัติ]
·ช่วยให้สามารถติดตั้งได้หลากหลายตั้งแต่เสาขนาดกลาง ตู้เก็บของ ขนาดเล็กไปจนถึงเสาและ ตู้เก็บของ ขนาดใหญ่
·ตระหนักถึงการติดตั้งที่ประหยัดแรงงาน
·ส่วน สกรู ยื่นออกมาเพียงเล็กน้อยเพื่อความปลอดภัย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้ได้กับเส้นผ่านศูนย์กลาง ขั้ว ตั้งแต่φ120ถึง 650 มม. และความกว้างของ ตู้ ตั้งแต่ 300 ถึง 800 มม.

การ ข้อต่อฟิตติ้ง ขั้ว ให้ ตระหนักถึงงานติดตั้งที่ช่วยประหยัดแรงงาน

PM PM fitting: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
  • ทำจากเหล็ก
  • การชุบ กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
PM PM fitting: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างการติดตั้ง

หมายเลข ผลิตภัณฑ์

ชื่อ ผลิตภัณฑ์ และสัญลักษณ์เส้นผ่าศูนย์กลาง ขั้วน้ำหนักติดตั้งได้ขนาด ตู้ ได้ (ความกว้างแนวนอน)ผลิตภัณฑ์ มวล
กิโลกรัม
PM-317สำหรับφ120มม. ถึง 170 มม150 กิโลกรัมหรือน้อยกว่า300 มม., 350 มม4.1
PM-323สำหรับφ170มม. ถึง 230 มม4.2
PM-330สำหรับφ230มม. ถึง 300 มม4.4
PM-340สำหรับφ300มม. ถึง 400 มม4.6
PM-350สำหรับφ400มม. ถึง 500 มม4.9
PM-417สำหรับφ120มม. ถึง 170 มม400 มม4.5
PM-423สำหรับφ170มม. ถึง 230 มม4.6
PM-430สำหรับφ230มม. ถึง 300 มม4.8
PM-440สำหรับφ300มม. ถึง 400 มม5.0
PM-450สำหรับφ400มม. ถึง 500 มม5.3
PM-512สำหรับφ80มม. ถึง 120 มม100 กิโลกรัมหรือน้อยกว่า500 มม. *4.7
PM-517สำหรับφ120มม. ถึง 170 มม150 กิโลกรัมหรือน้อยกว่า500 มม4.9
PM-523สำหรับφ170มม. ถึง 230 มม5.1
PM-530สำหรับφ230มม. ถึง 300 มม5.2
PM-540สำหรับφ300มม. ถึง 400 มม5.5
PM-550สำหรับφ400มม. ถึง 500 มม5.8
PM-565สำหรับφ500มม. ถึง 650 มม6.1
PM-612สำหรับφ80มม. ถึง 120 มม100 กิโลกรัมหรือน้อยกว่า600 มม. *5.2
PM-617สำหรับφ120มม. ถึง 170 มม150 กิโลกรัมหรือน้อยกว่า600 มม5.4
PM-623สำหรับφ170มม. ถึง 230 มม5.5
PM-630สำหรับφ230มม. ถึง 300 มม5.6
PM-640สำหรับφ300มม. ถึง 400 มม5.9
PM-712สำหรับφ80มม. ถึง 120 มม100 กิโลกรัมหรือน้อยกว่า700 มม. *5.7
PM-717สำหรับφ120มม. ถึง 170 มม150 กิโลกรัมหรือน้อยกว่า700 มม5.9
PM-723สำหรับφ170มม. ถึง 230 มม5.9
PM-730สำหรับφ230มม. ถึง 300 มม6.1
PM-740สำหรับφ300มม. ถึง 400 มม6.3
PM-823สำหรับφ170มม. ถึง 230 มม800 มม6.4
PM-830สำหรับφ230มม. ถึง 300 มม6.6
PM-840สำหรับφ300มม. ถึง 400 มม6.8

* ใช้ได้กับความสูง 1,300 มม. หรือน้อยกว่าสำหรับรุ่น ตู้ ความลึก 200 มม.

    บังคับสำหรับความสูง 1,000 มม. หรือน้อยกว่าสำหรับ ตู้ รุ่นที่มีความลึก 250 มม.

    ใช้งานได้สำหรับความสูง 900 มม. หรือน้อยกว่าสำหรับรุ่น ตู้ ความลึก 300 มม.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

PM PM fitting: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รางปีกนก (DIN Rail) (แบบ ชนิดอะลูมิเนียม) รูยาว 4.5 × 25 รู

รางปีกนก (DIN Rail) อะลูมิเนียม
ความยาวทั้งหมด L สามารถระบุได้โดยเพิ่มทีละ 5 มม. จาก 65 เป็น 495 มม. ผู้ผลิต จะ มือจับ การตัดยาก

PM PM fitting: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สายดิน บาร์ชนิด EBA

ใช้เป็นแถบ ทองแดง สำหรับแผง อุปกรณ์ควบคุม สายดินแผง ตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า ฯลฯ
ไม่จำเป็นต้องใช้ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แตะเนื่องจากหลุมเกลียวได้ถูกประมวลผลแล้ว

PM PM fitting: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ที่ แคลมป์รัดสายไฟ ยูรีเทน ประหยัดพื้นที่

ป้องกันสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองจากภายนอกเข้าสู่แผง อุปกรณ์ควบคุม
ช่วยให้สายเคเบิลหลายสายสามารถต่อกับส่วนเดียวได้

รหัสสินค้า
PM-340
PM-350
PM-430
PM-440
PM-450
PM-517
PM-523
PM-530
PM-540
PM-550
PM-565
PM-723
PM-730
PM-740
PM-830
PM-840
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง มิติ
(มิลลิเมตร)
บทคัดย่อ รุ่น/ ผลิตภัณฑ์

฿ 5,549.06

ENCLOSURE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 290สำหรับφ300มม. ถึง 400 มมตู้เก็บของ แนวกว้าง 300 มม. และ 350 มม

฿ 5,916.04

ENCLOSURE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 290สำหรับφ400มม. ถึง 500 มมตู้เก็บของ แนวกว้าง 300 มม. และ 350 มม

฿ 5,453.06

ENCLOSURE ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 390สำหรับφ230มม. ถึง 300 มมตู้กว้าง 400 มม.

฿ 5,865.02

ENCLOSURE ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 390สำหรับφ300มม. ถึง 400 มมตู้กว้าง 400 มม.

฿ 6,292.47

ENCLOSURE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 390สำหรับφ400มม. ถึง 500 มมตู้กว้าง 400 มม.

฿ 5,154.11

ENCLOSURE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 490สำหรับ ⌀120 มม. ถึง 170 มม.ตู้กว้าง 500 มม.

฿ 5,372.57

ENCLOSURE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 490สำหรับφ 170 มม. ถึง 230 มมตู้กว้าง 500 มม.

฿ 5,769.02

ENCLOSURE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 490สำหรับφ230มม. ถึง 300 มมตู้กว้าง 500 มม.

฿ 6,136.01

ENCLOSURE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 490สำหรับφ300มม. ถึง 400 มมตู้กว้าง 500 มม.

฿ 6,563.46

ENCLOSURE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 490สำหรับφ400มม. ถึง 500 มมตู้กว้าง 500 มม.

฿ 7,063.48

ENCLOSURE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 490สำหรับφ500มม. ถึง 650 มมตู้กว้าง 500 มม.

฿ 6,451.97

ENCLOSURE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 690สำหรับφ 170 มม. ถึง 230 มมตู้ กว้าง 700 มม

฿ 6,736.94

ENCLOSURE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 690สำหรับφ230มม. ถึง 300 มมตู้ กว้าง 700 มม

฿ 7,154.94

ENCLOSURE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 690สำหรับφ300มม. ถึง 400 มมตู้ กว้าง 700 มม

฿ 7,068.40

ENCLOSURE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 790สำหรับφ230มม. ถึง 300 มมตู้ กว้าง 800 มม

฿ 7,413.84

ENCLOSURE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 790สำหรับφ300มม. ถึง 400 มมตู้ กว้าง 800 มม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ สำหรับโพล วัสดุ เหล็ก ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) เหล็กยึด ตลับลูกปืนเม็ดกลม 3.2 วง / 1.6 / แถบ ทรงตัว L เสริม 3.2
กระบวนการเตรียมผิว สีหรือ พื้นผิว ชุบซิงค์ร้อน คลองเลื่อย เนื้อหา ตลับลูกปืนเม็ดกลม เหล็กยึด ด้านบน 1, 1 ด้านล่าง, บาร์เสริม ทรงตัว L 1 ด้านบน, 1 ด้านล่าง, วงดนตรี 1 ด้านบน, 1 ด้านล่าง, คลองเลื่อย สกรู ชิ้นส่วน บันทึก สินค้าจำหน่ายเป็นชุด