(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
HVP-P ซีรี่ส์เป็นฐานแท่นพลาสติกที่ทนต่อการกัดกร่อน
แอปพลิเคชัน | อื่น | ขนาด/ความกว้าง (มม.)(mm) | 300 | ขนาด/ความสูง (มม.)(mm) | 700 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด/ความลึก (มม.)(mm) | 250 | มิติ W (กว้าง)(มิลลิเมตร) | 300 | มิติ H (แนวตั้ง)(มิลลิเมตร) | 700 |
มิติ D (ความลึก)(มิลลิเมตร) | 250 | บทคัดย่อ | สำหรับความกว้าง 300 มม | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 10 |
วัสดุ | โพลีเอทิลีน ความหนาแน่น สูง | แปรงทาสี | โทนสีเทา คอนกรีต |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HVP-3P ในชุด HVP-P / ฐานแท่นโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงพร้อมเม็ดซิลิกาสำหรับโครงสร้างป้องกันความชื้น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง