(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ชนิด BP43 สำหรับ แยก รองของ ตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า
[คุณสมบัติ]
·สำหรับ แยก รองของ ตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า
·แท่งหลักมี พิทช์ 25 มม. และรู สกรู M6 ช่วยให้สามารถติดตั้ง เบรกเกอร์ แยก ชนิดที่สอดคล้องกันได้
· แยก รองคือ สเปค อุปกรณ์สายไฟ แผ่นเพลท สายนำไฟฟ้า
มิติ (สูง)(มิลลิเมตร) | 437.5 | วัสดุ | บาร์โฮลเดอร์: โพลีเอสเตอร์, บาร์ทองแดง: ทองแดง, จอยท์บาร์: ทองแดง, เพลทป้องกัน: โพลีคาร์บอเนต | กระบวนการเตรียมผิว สีหรือ พื้นผิว | ชุบดีบุกใส |
---|---|---|---|---|---|
บทคัดย่อ | สำหรับเมนเบรกเกอร์ 200 A |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BP43-212B ในชุด BP43 / คลองเลื่อย แยก รอง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง