1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ โฮลเดอร์ แท่งแรงดันต่ำ BP36【6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ที่ โฮลเดอร์ แท่งแรงดันต่ำ BP36
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,267.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ซีรีส์ BP36-S สำหรับการปรับความสูง

[คุณสมบัติ]
ใช้สำหรับปรับความสูง

รหัสสินค้า
BP36-2M8
BP36-20S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ (สูง)
(มิลลิเมตร)
มิติ (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
มิติ (ความลึก)
(มิลลิเมตร)
บทคัดย่อ

฿ 3,619.96

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 103878202-M8

฿ 1,267.66

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 102025-สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ สำหรับปรับความสูง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ แท่นยึดอุปกรณ์ วัสดุ โพลีเอสเตอร์ จำนวนพร้อมแพ็ค ไขควง งานละเอียด (-) 2 มม., (-) 3 มม., (-) 4 มม. 6 ชิ้น
อุปกรณ์เสริม ด้วย สกรูติดตั้ง