(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โปรดใช้ชนิด BP26 เป็น กระดาน ตกแต่งสำหรับ แผ่นกระดาน จำหน่าย ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
·โปรดใช้เป็น กระดาน ตกแต่งสำหรับ แผ่นกระดาน จำหน่าย ฯลฯ
·สามารถใช้สำหรับสิ่งของอื่น ๆ นอกเหนือจากตู้สำหรับแผงหน้าปัด
รหัสสินค้า |
---|
BP26-44 |
BP26-45 |
BP26-47 |
BP26-48 |
BP26-49 |
BP26-55 |
BP26-56 |
BP26-57 |
BP26-58 |
BP26-59 |
BP26-66 |
BP26-68 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ (กว้าง) (มิลลิเมตร) | มิติ (แนวตั้ง) (มิลลิเมตร) | บทคัดย่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,030.70 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 296 | 296 | สำหรับ 400 x 400 | ||
฿ 1,219.68 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 296 | 396 | สำหรับ 500 x 500 | ||
฿ 1,566.64 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 296 | 596 | สำหรับ 700 x 700 | ||
฿ 1,897.34 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 296 | 696 | สำหรับ 800 x 800 | ||
฿ 2,146.78 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 296 | 796 | สำหรับ 900 x 900 | ||
฿ 1,469.13 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 396 | 396 | สำหรับ 500 x 500 | ||
฿ 1,740.11 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 396 | 496 | สำหรับ 600 x 600 | ||
฿ 2,019.80 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 396 | 596 | สำหรับ 700 x 700 | ||
฿ 2,275.29 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 396 | 696 | สำหรับ 800 x 800 | ||
฿ 2,591.25 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 396 | 796 | สำหรับ 900 x 900 | ||
฿ 2,101.81 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 496 | 496 | สำหรับ 600 x 600 | ||
฿ 2,734.49 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 496 | 696 | สำหรับ 800 x 800 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | Iron | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 1.2 | กระบวนการเตรียมผิว สีหรือ พื้นผิว | แปรงทาสี |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง