1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
BP11-P ·แผง สวิตช์

BP11-P ·แผง สวิตช์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,361.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·โปรดใช้ประเภท BP11-P เป็น ฐานรอง/แผ่นรอง ยึดอุปกรณ์ของชุดประตู

รหัสสินค้า
BP11-33P
BP11-34P
BP11-44P
BP11-55P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
มิติ (แนวตั้ง)
(มิลลิเมตร)
บทคัดย่อ

฿ 1,361.41

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10280280สำหรับ BP11-33D (S)

฿ 1,707.60

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10280380สำหรับ BP11-34D (S) / BP11-43D (S)

฿ 2,135.82

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10380380สำหรับ BP11-44D (S)

฿ 2,829.73

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10480480สำหรับ BP11-55D (S)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ Iron ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 1.6 กระบวนการเตรียมผิว สีหรือ พื้นผิว แปรงทาสี (5Y7 / 1)
วัสดุ เหล็ก